Clear LEDcandle och luster är de första riktiga 40 W-ersättningslamporna som blandar innovativ belysning med klassisk elegans
Frankfurt, Tyskland – Royal Philips är världsledande inom LED och nu tar företaget med sig ljuskronan in i en ny era med nya klara LEDcandle och LEDluster. Ljuskällornas vackra gnistrande ljus och eleganta design gör dem perfekta för ljuskronor och öppna armaturer. Nya LEDcandle och droppljusen har en traditionell form och ett vackert varmvitt ljus som skänker nytt liv åt klassiska öppna ljuskronor.
Bara för att stilen på ditt ljus är retro behöver inte ljuskvaliteten vara det. I klassiska London-varuhuset Harrods och Paris ikoniska katedral Notre-Dame smälter den traditionella formen på Philips klara LEDcandle (E14) och LEDluster (E27) perfekt in i de gamla ljuskronorna och matchar den klassiska stilen samtidigt som de ger klart, gnistrande ljus från avancerad LED-teknologi.
Med en revolutionerande ny linsform ger ljuskällorna strålande klart och gnistrande vitt LED-ljus runt om – även vid dimning. Lampan är elfenbensvit för att ännu bättre smälta in i öppna armaturer och ljuskonor. |
Som alltid med Philips LED får du hållbart ljus med betydande energibesparingar: 20 000 timmars livslängd och mer än 80 % lägre energiförbrukning än med konventionella ljuskällor innebär reducerade kostnader för energiåtgång och lampbyten. |
Master LEDcandle och LEDluster 40 W för hem, hotell- och restaurang samt detaljhandeln finns nu ute på marknaden.
Philips klara LEDcandle och LEDluster lyser upp varuhuset Harrods i London
http://www.lighting.philips.co.uk/projects/harrods.wpd
Philips klara LEDcandle och LEDluster lyser upp katedralen Notre-Dame i Paris
http://www.newscenter.philips.com/main/standard/news/press/2014/20140312-philips-lights-up-notre-dame-as-never-seen-before.wpd#.Uysr-6KHaSI
Funktioner
• Innovativ linsdesign för gnistrande ljus runt om
• Form: candle – E14, E27
• Form: luster - E14, B15, B22
• Energi- och kostnadseffektiv: 80 % energieffektivitet
• Lumen: 470 lm (motsvarar 40 W)
• Livslängd: 20 000 timmar