Förslag

    Philips Hue lanserar LED-lampa med liten sockel:


    Nu kan du inreda hela hemmet med smart belysning

    17 Mars, 2017

    Sedan introduktionen 2012 har det intelligenta Hue-systemet från Philips Lighting revolutionerat belysningen i hemmet. Lanseringen av E14 LED-lampan, som är den senaste medlemmen i Hue-familjen, innebär att mer än 80 procent av hemmets ljuskällor nu kan anslutas digitalt.

     

    Eindhoven, Holland – Philips Lighting som är världsledande inom belysning kan idag presentera den efterlängtade Hue E14 LED-lampan. Lanseringen gör Hue till det mest omfattande belysningssystemet för smarta hem. LED-lampan med den mindre sockeln lanseras både i vitt och i färg. Den vita innehåller alla nyanser av vitt, från kallt dagsljus till mjukt eftermiddagsljus. Den i färg som utöver de vita nyanserna kan generera mer än 16 miljoner olika färger.

     

    Hue i 80 procent av hemmet

    Lanseringen av lampan med liten sockel innebär att mer än 80 procent av ljuskällorna i ett typiskt svenskt hem nu kan integreras med Hue-systemet. Det ger oändliga möjligheter till personlig belysning som kan anpassas till varje rum – såväl klart vitt ljus för arbete vid matbordet som svagt, mjukt ljus för att njuta av middagen.

     

    ­– E14 är en av våra mest efterfrågade produkter, som gör det möjligt att integrera Hue i de flesta lampor. Lanseringen är därför ett avgörande och viktigt steg mot en fullständig integration av intelligent och personlig belysning i hela hemmet, säger Andreas Bahnsen, produktansvarig för Philips Hue i Norden.

     

    Personlig ljussättning för varje situation

    E14 som kan styras både från Hue-appen och från fjärrkontroller i Hue-familjen, kan anpassas personligt eller genom appens förinställda ljussättningar. Både de förinställda ljussättningarna eller de personliga somvarje användare skapar, kan stödja vardagliga rutiner och behov. Till exempel med ett milt uppvaknande när E14 imiterar en lugn soluppgång och gör det lättare att komma ur sängen på morgonen. Detta är bara en av de funktioner där Philips Hue belönats med ett pris i produktdesign i iF Design Award.

     

    Kompatibel med andra smart-lösningar

    Hue-systemet är kompatibelt med över 600 appar, produkter och plattformar från utvecklare som Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Home, Nest och Samsung SmartThings. De många möjligheterna att integrera Hue-systemet gör det enkelt att både komma igång och ständigt lägga till nya lösningar för det smarta hemmet.

     

    Fakta

    Philips Hue E14 är en kronljusformad LED-lampa (max. 470 lumen motsvarande en 40W glödlampa), och finns i white ambiance (vit) med alla nyanser av vitt från sval blå till varm gul eller i white och colour ambiance (färg) som kan generera över 16 miljoner färger. Båda lamporna är dimbara och sträcker sig  med färgtemperaturer från varmvitt till kallt dagsljus - 2200k – 6500k. E14 LED-lampor är de senaste medlemmarna i Hue-familjen, vilket inkluderar: E27, GU-10 spot och ett stort urval av lampor och tillbehör.

     

    Försäljning: Philips Hue E14 LED-lampa i både vitt och färg finns till försäljning i slutet av april 2017.

    Pris: Hue white ambiance (vit) 259 SEK, Hue white and colour ambiance (färg) 449 SEK.

    Förbeställning: Det är möjligt att förbeställa på utvalda Philips Hue återförsäljare från 20 mars.

     

    För ytterligare information om Hue-systemet: www.philips-hue.com

    Kontaktuppgifter:

    Philips Lighting

    Anne-Cathrine Tjørnehøj

    Tlf: +45 40330806

    E-mail: Anne-Cathrine.Tjornehoj@Philips.com

    Om Philips Lighting

    Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT) är världsledande inom produkter, system och tjänster för belysning. Vi levererar innovationer som möjliggör affärsvärden, berikar användarnas upplever och förbättrar människors liv inom såväl den professionella som konsumentmarknaden. Vi är branschledande och använder oss av the Internet of Things för att transformera hem, byggnader och stadsmiljöer. År 2016 hade vi en omsättning på 7,1 miljarder euro och cirka 34 000 anställda i mer än 70 olika länder. Fler nyheter från Philips Lighting finns att läsa här: http://www.lighting.philips.se/sallskap/newsroom/pressmeddelanden