Förslag

    Inred ditt hem med Philips Hue nya intelligenta belysningssystem – från badrum till vardagsrum och kök

    20 augusti 2018

     

    Eindhoven, Nederländerna – Under årets Internationale Funkausstellung (IFA) har Signify, den globala ledaren inom belysning, släppt en rad nya och spännande Philips Hue-produkter.

    (Philips Hall 22, 31 augusti – 5 september 2018).

    Att förvandla ditt hem till något särskilt har aldrig varit enklare – med Philips Hue får du världens största, anslutna och intuitiva intelligenta belysningssystem anpassad just för hemmet.

     

    Philips Hue finns där för dig under hela dagen. Från tidig morgon framför badrumsspegeln, till sena kvällar. Samtidigt ger det en unik ljusupplevelse i varje rum tack vare det breda produktsortimentet av både armaturer och spotlights.

    Vi vet att rätt belysning ger en ny upplevelse i hemmet som inte bara bidrar till en bättre stämning, men som också stödjer de dagliga aktiviteterna. De nya produkterna i Philips Hue-serien gör att det blir möjligt för konsumenter att förändra ännu fler rum i hemmet på flera olika sätt.
    Oavsett om ni har planerat en spelkväll med familjen eller om ni tömmer soporna är det tänkt att det ska finnas en produkt som passar er tankegång och aktivitet

     

    Jasper Vervoort

    Head of Marketing and Product Management, Home Systems and Luminaires på Signify

    En mångsidig ljusarmatur som förvandlar ditt vardagsrum

    Philips Hue Play är en helt ny och mångsidig ljusarmatur som ger den perfekta bakgrundsbelysningen för din TV- eller underhållningssystem. Den bidrar även till bekvämlighet då du enkelt kan placera den på olika sätt i hemmet.

    Skapa en spännande upplevelse så att dina väggar badar i ljus.  Den kompakta och diskreta designen gör så att du kan montera den antingen bakom TV:n eller placera den horisontellt eller vertikalt för att smälta in i inredningen. Den är knappt synlig men effekterna är storslagna !

     

    Philips Hue Play kan enkelt kopplas in utan skruvar eller avancerad montering.  När den är ansluten till Philips Hue-appen kan du sedan anpassa den efter dina personliga preferenser.

    Skapa sedan den perfekta stämningen genom att välja mellan 16 miljoner olika färger.

    Synkronisera den till din underhållning och njut av bioeffekterna när du myser i soffan eller få en mer levande och fängslande upplevelse när du spelar.

    Du kan även efterlikna en tropisk semestermiljö med mera.

    Allt är möjligt med Philips Hue Play.

     

    Nya armaturer för trevliga middagar

    Signify har lanserat två nya Philips Hue pendlar med vitt och färgat ljus som lyser upp och skapar den perfekta stämningen vid middagsbordet. Oavsett om det är en snabb måltid med familjen eller en lång och rolig söndagsmiddag med vänner.

    Pendeln Ensis med Philips Hue white and color ambiance kombinerar funktion och atmosfär med downlights som belyser ytorna under dagen och toplight som skapar rätt stämning. Varje ljuspunkt kan styras enskilt för att det ska bli så smidigt och effektfullt som möjligt.

    Pendeln Flourish med Philips Hue white and color ambiance har en imponerande design med frostat glas som ger en fulländad ljusupplevelse i 360 grader. Häng den ovanför middagsbordet och låt dess positiva effekt sprida sig  i rummet.

    Flourish sortimentet finns även som dekorativ bordslampa och en taklampa.

     

    Belysningsdesign för alla rum

    Ytorna i våra hem ska användas vid många olika tillfällen och samtidigt se välkommande och trevliga ut. De nya Philips Hue Signe, Philips Hue Liane och Philips Hue Sana armaturerna har tagits fram för att skapa en vacker belysningseffekt med både vitt och färgat sken för att skapa den perfekta atmosfären i hemmet.

    Philips Hue Signe finns som golv- och bordslampa och har en elegant och tunn design som gör den lättplacerad bredvid din TV.

    Vägglampan Sana har en unik rund design och vägglampan Liane har en minimalistisk linjär design kan placeras strategiskt för att belysa ett mörkt hörn eller bara lysa upp en vacker möbel.

     

    Philips Hue Signe används enkelt genom att ansluta den till Philips Hue bryggan och Philips Hue app. Därmed får du tillgång till det teknologiska ekosystemets alla fördelar.

    Precis som Philips Hue Play kan Signe även anslutas till ditt underhållningssystem.

     

    Gör det mesta och det bästa av ditt utrymme

    Signify har i augusti även introducerat den nya Philips Hue Aurelle panelbelysningen i Europa. Den lockande flytande stilen maximerar ljuseffekten medan den tunna och slimmade designen gör att rummet känns mer rymligt. Den passande ytbehandlingen smälter in och blir ett med inredningen samtidigt som den skapar den atmosfär du letar efter. Det medföljer även en dimmerströmbrytare som enkelt kan monteras på valfri plats och fungerar med all Philips Hue belysning.

     

    Vacker badrumsbelysning för en lyxig spaupplevelse i hemmet

    Få energi om morgonen för att kunna ta dig an dagen eller slappna av med mjuk belysning och ett avkopplande bad på kvällen. Det nya badrumssortimentet Adore från Philips Hue gör att du kan omvandla din badrumsbelysning med bara ett enkelt knapptryck.

    De sju nya White Ambiance armaturerna är alla förinställda med fyra ljusinställningar; ”Energize”, ”Concentrate”, ”Relax” och ”Read” så att du kan få rätt belysning vid alla tillfällen under dagen.

     

    Börja din morgon med ”Energize” ljusinställning som avger ett kallvitt ljus, för att sedan övergå till ”Concentrate” ljusinställning när du ska sminka eller raka dig.  Senare när du kommer hem från jobbet kan du återskapa en spaupplevelse med ”Relax” ljusinställningen, och avsluta dagen med en bra bok i badet med ”Read” ljusinställning.

     

    Låt Philips Hue välkomna dig hem

    Den nya Philips Hue white GU10 spotlighten kan användas för att välkomna dig och dina gäster hem. Använd enkelt kom hem funktionen i Philips Hue appen och dess platstjänstfunktion avläsa din position via mobiltelefon.

    Philips Hue white GU10 spotlight gör att du känner dig trygg och säker när du närmar dig hemmet även under sena kvällar och nätter samt under de mörka vintermånaderna.

     

    Nykomlingar i Philips Hue Outdoor-sortimentet

    Den nya ljusslingan Hue Outdoor Lightstrip är den senaste nykomlingen i det nyligen lanserade Philips Hue utomhus sortiment. Den är framtagen specifikt för utomhusbruk och har en IP67 märkning vilket betyder att den är säker att använda, samt klarar påfrestningen på till exempel en garageuppfart. Denna flexibla ljusslingan är perfekt för att dekorera din trädgård –  oavsett om du bara vill belysa dina blomsterrabatter eller avser att förgylla stämningen vid en härlig grillkväll.

     

    Produktinformation

    Philips Hue Play är tillgänglig från mitten av oktober i två olika förpackningar (enkel eller dubbelförpackning) och priserna varierar mellan rek pris 699 -1 299:-

     

    Det kompletta Philips Hue Adore sortimentet omfattar spegelbelysning, en enkel spotlight, dubbla spotlights, tredubbla spotlights samt finns även för tak.

    De är speciellt framtaget för att klara fuktiga miljöer och har därför en IP44-klassificering.

    Priser varierar mellan rekommenderat 799-2 499:-

     

    Philips Hue white GU10 spotlight är tillgänglig i Europa i två olika förpackningar samt varierar i pris mellan rek 199-349:-

     

    Philips Hue Lightstrip utomhus är tillgänglig i Europa i två olika storlekar– två samt fem meter.

    Priser ligger mellan rek 899-1 549:-

     

    Philips Hue Signe sortimentet har ett rekommenderat pris mellan 1 699-2 699:-

    Philips Hue Ensis pendel rek pris 3 999:-                                                                                                                                             

    Philips Hue Sana vägglampa rek pris 1 699:-

    Philips Hue Liane vägglampa rek pris 1 699:-

    Philips Hue Flourish sortimentet har rek priser mellan 1 299-2 499:-

     

    Mer information om Philips Hues nya produkter och information kring priser och tillgänglighet finns på www.philips-hue.com

     

    Signify blev Philips Lightings nya företagsnamn den 16 maj 2018.

    Om Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) är världsledande inom belysning för både professionella marknader och konsumentmarknader och belysning för Internet of Things. Våra Philips-produkter, Interact anslutna belysningssystem och datadrivna tjänster ger mervärde till företag och förvandlar hem, byggnader och stadsmiljöer. Med 2017 års omsättning på 7,0 miljarder euro och cirka 30 000 anställda i över 70 länder, har vi möjligheten att ta fram ljusets fulla potential för att skapa ljusare liv och bidra till en bättre värld. Nyheter från Signify finns på Newsroom, Twitter och LinkedIn. Information för investerare går att finna på Investor Relations-sidan.

    street lighting smart iot

    Fler pressmeddelanden

    • Smart belysning sparar mer energi i hemmet

      mars 21, 2025

      Smart belysning sparar mer energi i hemmet

    • Signifys resultat för fjärde kvartalet och för hela året 2024

      januari 24, 2025

      Signifys resultat för fjärde kvartalet och för hela året 2024

    • WiZ lanserar en kontaktsensor

      januari 14, 2025

      WiZ lanserar en kontaktsensor