Förslag

    En touch ifrån att ge dina kunder ett ljusare liv

    10 oktober 2018


    En touch ifrån att ge dina kunder ett ljusare liv

    Lanseringen av Interact Pro öppnar för unika möjligheter för IoT-uppkopplad belysning för små- och mellanstora företag

     

    Eidenhoven, Nederländerna – Signify (Euronext: LIGHT), världsledande inom belysning, har idag lanserat Interact Pro, det senaste tillskottet i sin IoT-klara Interact-serie. Det är det första intelligenta belysningssystemet i sitt slag utvecklat för små- och mellanstora företag.

     

    Interact Pro kommer med en app och kontrollpanel som gör det enkelt för företag att styra sin belysning. Det skapar smartare, produktivare arbetsplatser med nöjdare anställda och reducerade energikostnader. Interact Pro arbetar smärtfritt med lampor, armaturer och sensorer från Philips Interact Ready. Systemet ger användaren möjlighet att välja sin belysning anpassad till syn, arbetsuppgifter och tid på dygnet.

     

    Smart belysning för smartare företag

    Interact Pro är utvecklat för små-och mellanstora kontors-och industrilokaler och tillåter upp till 200 anslutna ljuspunkter som kan styras samtidigt. Den molnbaserade programvaran Interact Pro kommer med en internetportal, gateway, kontrollpanel och app som gör det enkelt för företag att styra egen belysning.

     

    Interact Pro är bäst anpassat för kontorslokaler, lagerbyggnader och parkeringshus. Belysningssensorerna känner av om någon är i närheten, och kan automatiskt tända och dimra belysningen för att reducera onödig energiförbrukning. Sensorerna kan även anpassa belysningen efter nivån av dagsljus. Data från det uppkopplade belysningssystemet är tillgänglig via appen och kontrollpanelen. Det ger företag uppdaterad information om egen energiförbrukning för att lättare nå sina hållbarhetsmål och således uppvisa en stark CSR-profil.  IoT-plattformen Interact tillåter push-meddelanden och säkerhetsuppdateringar för att automatiskt hålla systemet uppdaterat.

    Internet of Things öppnar för nya möjligheter utan jämförelse inom belysning, och med Interact Pro ger vi små- och mellanstora företag möjlighet att ta del av utvecklingen. Med ökad datatillgång och intelligentare system hjälper Interact Pro små- och mellanstora företag att öka sin produktivitet och göra sin arbetsplats trevligare att jobba på.”

     

    Flavio Santos

    Country Manager för Signify i Sverige

    Snabb genombrott

    Programvaran Interact Pro tillsammans med lampor och armaturer från Philips Interact Ready aktiveras av Zigbee 3.0 open global wireless standard. Det trådlösa, uppkopplade belysningssystemet installeras via en app, för att göra installationen mindre tidskrävande jämfört med andra traditionella belysningssystem. Installatörer kan därför gå vidare till nästa projekt snabbare, vilket också minimerar avbrotten i kundernas verksamhet. Interact Pro är det enda systemet som kan kombinera armaturer och lampor i ett uppkopplat system och samtidigt behålla funktioner som dimring, gruppering och schemaläggning.

     

    Philips Interact Ready lampor, armaturer och sensorer.

    Ett nytt urval lampor, armaturer och komponenter från Philips Interact Ready är nu tillgängliga. De Interact Ready Philips CoreLine – armaturerna i Europa inkluderar paneler, downlights och IP-klassad belysning. Philips CoreLine kommer att vara fullt kompatibelt med Interact Ready under 2019 i Europa.

     

    Signify övergick till att bli Philips Lighing nya företagsnamn den 16 maj 2018. Signifys juridiska namn kommer att justeras i Sverige i början av 2019.

    Om Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) är världsledande inom belysning för både professionella marknader och konsumentmarknader och belysning för Internet of Things. Våra Philips-produkter, Interact anslutna belysningssystem och datadrivna tjänster ger mervärde till företag och förvandlar hem, byggnader och stadsmiljöer. Med 2017 års omsättning på 7,0 miljarder euro och cirka 30 000 anställda i över 70 länder, har vi möjligheten att ta fram ljusets fulla potential för att skapa ljusare liv och bidra till en bättre värld. Nyheter från Signify finns på Newsroom, Twitter och LinkedIn. Information för investerare går att finna på Investor Relations-sidan.

    street lighting smart iot

    Fler pressmeddelanden

    • Signifys resultat för första kvartalet 2025

      april 25, 2025

      Signifys resultat för första kvartalet 2025

    • Smart belysning sparar mer energi i hemmet

      mars 21, 2025

      Smart belysning sparar mer energi i hemmet

    • Signifys resultat för fjärde kvartalet och för hela året 2024

      januari 24, 2025

      Signifys resultat för fjärde kvartalet och för hela året 2024