Förslag

    Philips Hue utökar Outdoor-serien och erbjuder nya möjligheter att väcka liv i hus och trädgård

    8 januari 2019 


    CES, Las Vegas:
    Philips Hues nya utomhussensor kan automatiskt tända ljuset när den känner av rörelse. De nya utomhuslamporna gör att du också lätt kan skapa rätt stämning i trädgården eller på uteplatsen. Nyheterna som lanseras februari 2019, ingår i Philips Hues populära Outdoor-serie.

     

    Skapa rätt stämning med belysning i trädgården, vid ytterdörren, på terrassen eller var som helst runt huset. Möjligheterna till intelligent utomhusbelysning förbättras återigen när den ledande leverantören av smartbelysning för hemmet, Signify, lanserar nyheter i sin Philips Hue Outdoor-serie.


    En av de största nyheterna är den trådlösa, batteridrivna och väderskyddade utomhussensorn som låter dig ställa in exakt hur du vill välkomnas hem. Sensorn kan exempelvis automatiskt slå på ljuset när du kommer hem och den integrerade dagsljussensorn ser till att lampan först slås på när det är mörkt. De nya Hue Outdoor-lamporna finns som väggmonterade, piedestaler och trädgårdslampor vilket ger fler möjligheter än någonsin att intelligent lysa upp trädgården och andra utomhusområden.

    Ramarna för våra hem är år 2019 mer än bara husets fyra väggar. Utomhusområdena spelar också en avgörande roll när vi pratar om våra hem. Outdoor-serien togs emot mycket väl förra året och med det nya och större utbudet kan du skapa ännu mer liv i och runt hemmet med belysning. Outdoor-serien bidrar dessutom till att människor känner sig tryggare i sitt hem.”

     

    Jasper Vervoort,

    Business Leader, Home Systems & Luminaires, Signify

    Sensorns intervall på 12 meter kommer att upptäcka all rörelse nära hemmet och via Hue-appen kan du sedan ange exakt vilka lampor som ska tändas - både inne och ute - när någon passerar, så att eventuella oinbjudna gäster hålls borta.

    De nya produkterna i Outdoor-serien, som lanseras i Sverige från februari 2019, är:

    • Utomhussensor.
      Pris: 529 SEK

    • Welcome Flood Light, som är en väggmonterad lampa som ger en nyans av klart vitt ljus.
      Pris: 1 299 SEK

    • Discover Flood Light, som är en väggmonterad lampa i White & Color Ambiance.
      Pris: 1 499 SEK

    • Econic-lampserien i White & Color Ambiance.
      Pris från: 1 299 SEK

    • En ny och större version av Calla-piedestalen i White & Color Ambiance.
      Pris startpaket: 1 449 SEK
      Pris extension kit: 1 249 SEK

    • Fuzo lampserie, som ger en nyans av klart vitt ljus.
      Pris från: 799 SEK

    Så här kommer du igång med Hue Outdoor

     

    Trädgårdsexpert Jesper Carl Corfitzen guidar:

     

    1. Bygg upp i steg: Börja med att fundera på var du ska göra din första insats. Testa olika inställningar för att se hur det fungerar och om det ser ut som du hade tänkt dig. Jag är själv väldigt exalterad över att kunna skapa läckra ljusscener mitt framför dörren, där krukor med vintersköna växter kommer till sin rätt hela dygnet.

     

    2. Kom ihåg att rikta ljuskällan i rätt riktning: Hue Outdoor bör betona något eller lösa ett problem. Därför är det viktigt att du placerar dina spottar, strips och piedestaler korrekt så att de inte bländar dig eller dina grannar. Ditt trädgårdsljus bör göra grannarna avundsjuka snarare än att gå dem på nerverna. Kom också ihåg att använda Hue-appens dagsljussensor så att lampan tänds vid rätt tidpunkt. Dagsljus är vårt naturliga ljus, och det måste vi ta tillvara på. Å andra sidan är Hue Outdoor perfekt för grå mörka dagar, då skadar det inte med lite mysig stämning och belysning.

     

    3. Ge plats till lekfullhet och tänk utanför boxen: Med över 16 miljoner olika färger finns det gott om möjligheter att leka med färgkombinationer. Du kan också dela in dina utomhusområden i till exempel ytterdörr, uteplats och planteringar, och ge dem var sin färg så att varje belysning blir unik och passar platsens funktion. Trädgårdsbelysning har alltid varit svårt för mig, men i appen är det enkelt att ändra inställningarna och prova många olika saker och skapa liv i trädgården - även under de mörkaste vintermånaderna.

     

    Signify är Philips Lightings nya namn sedan 16 maj 2018. Den juridiska namnändringen i Sverige äger rum i början av 2019.

    Om Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) är världsledande inom belysning för både professionella marknader och konsumentmarknader samt belysning för Internet of Things. Våra Philips-produkter, Interact anslutna belysningssystem och data-drivna tjänster, ger mervärde till företag och förvandlar hem, byggnader och offentliga platser. Med 2017 års omsättning på 7,0 miljarder euro och cirka 30 000 anställda i över 70 länder, har vi möjligheten att ta fram ljusets fulla potential för att skapa ljusare liv och bidra till en bättre värld. Vi är industriledande på Dow Jones Sustainability Index för andra året i rad. Nyheter från Signify finns i det globala pressrummet, Twitter, LinkedIn och Instagram. Information för investerare går att finna på För investerare-sidan.

    street lighting smart iot

    Fler pressmeddelanden

    • Signifys resultat för första kvartalet 2025

      april 25, 2025

      Signifys resultat för första kvartalet 2025

    • Smart belysning sparar mer energi i hemmet

      mars 21, 2025

      Smart belysning sparar mer energi i hemmet

    • Signifys resultat för fjärde kvartalet och för hela året 2024

      januari 24, 2025

      Signifys resultat för fjärde kvartalet och för hela året 2024