Förslag

    Trulifi - en innovation för varje destination

    19 november 2019
     

    Eindhoven, Nederländerna – Signify (Euronext: LIGHT), världsledande inom belysning, kan nu ge människor pålitlig, säker och snabb anslutning överallt. Detta efter ett pilotprojekt med Ellamp SpA, ett italienskt företag som designar och tillverkar inredningssystem samt komponenter till kollektivtrafik och privattransport för väg och järnväg, som nu tillhandahåller Trulifi-system till bussar. Denna utveckling kommer förbättra anslutningsmöjligheter för passagerare i bussar och målet är att ge passagerarna mer personlig styrning över bussfaciliteter, inklusive luftkonditionering och ljusnivåer för deras säte, men även beställning av mat. Tidigare i år tillkännagavs ett liknande projekt med Latécoère som kommer att erbjuda Trulifi till flygplanspassagerare.

    Vi är på gränsen till en ny era vad gäller anslutning. Föreställ dig att ha pålitlig, säker och snabb anslutning där det finns ljus - det är Trulifis löfte. Möjligheten att ge människor samma högkvalitativa och säkra anslutningsupplevelse oavsett om de är på en buss, ett tåg, ett flygplan eller på marken."

     

    Olivia Qiu,

    Chief Innovation Officer på Signify

    Pilotprojektet med Ellamp kommer att undersöka om ledningen i styr- och mediasystem kan förenklas genom att ansluta de enskilda mediaspelarna till LiFi. I ett senare skede, när telekommunikationsleverantörer möjliggör bredbandsstöd för rörliga fordon, kommer passagerare också att kunna ansluta sina egna enheter till Internet via Trulifi.

     

    Trulifi-systemen är mycket stabila eftersom signalen inte påverkas av bussens rörelser. Tekniken använder en siktlinje-anslutning som ger passagerarna sina egna säkra LiFi-nätverk, istället för att behöva dela radiovågor med andra resenärer. Infrarött ljus används så att systemet fungerar i alla ljusförhållanden.

     

    Utöver detta strävar Ellamp efter att använda Trulifi-infrastrukturen för att låta passagerarna styra luftkonditionering och ljusnivåer för sitt säte, och det blir även möjligt för dem att beställa mat – allt genom en enda skärm framför dem.

    Vi är glada över att arbeta med Signify och att kunna förbättra reseupplevlesen för passagerare i våra bussar. Förmågan att förse bussbolagen med teknik som hjälper passagerare att ansluta till media och ge dem personlig styrning och internettjänster på bussar kommer att stärka vår marknadsposition avsevärt."

     

    Massimo Ottino,

    VD på Ellamp

    Förra månaden tillkännagav Signify ett partnerskap med Latécoère, en fransk Tier 1-partner som tillhandahåller Aerostructure och Interconnection-system till stora internationella flygplanstillverkare för att utveckla LiFi-system i kommersiella flygplan.

     

    I flygplan kommer Trulifi att användas för att ansluta mediaspelare i nackstöden till flygplanets kommunikationssystem, vilket ger passagerna en mycket robust och snabb trådlös anslutning som inte stör känslig utrustning och inte påverkas av flygplanets rörelser. Då den är trådlös krävs färre ledningar och tillsammans med en infrastrukturuppgradering till fiberlösningar med låg vikt kommer flygplanets vikt och bränsleförbrukning att minska. I framtiden kommer passagerare också att kunna ansluta sina personliga enheter till media och Internet ombord.

     

    Signify lanserade sina Trulifi-system tidigare i år och har installerat mer än 100 projekt över hela världen, vilket visar på en växande efterfrågan av teknik för kontor, hotell- och restaurangbranschen, statliga institutuoner och industrier. Trulifi kombinerar energieffektiv LED-belysning med en pålitlig, säker och trådlås tvåvägsanslutning med hastigheter på upp till 250 Mbps för nedlänken och upplänken.

    Om Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) är världsledande inom belysning för både den professionella marknaden och konsumentmarknaden samt belysning för Internet of Things. Våra Philips-produkter, Interact anslutna belysningssystem och data-drivna tjänster, ger mervärde till företag och förvandlar hem, byggnader och offentliga platser. Med 2018 års omsättning på 6,4 miljarder euro och cirka 27 000 anställda i över 70 länder, har vi möjligheten att ta fram ljusets fulla potential för att skapa ljusare liv och bidra till en bättre värld. Vi är industriledande på Dow Jones Sustainability Index för tredje året i rad. Nyheter från Signify finns i det globala pressrummetTwitterLinkedIn och Instagram. Information för investerare går att finna på För investerare-sidan.

    street lighting smart iot

    Fler pressmeddelanden

    • WiZ lanserar en kontaktsensor

      januari 14, 2025

      WiZ lanserar en kontaktsensor

    • Philips Hue förbättrar ljusupplevelsen

      januari 07, 2025

      Philips Hue förbättrar ljusupplevelsen

    • Signifys resultat för tredje kvartalet 2024

      oktober 25, 2024

      Signifys resultat för tredje kvartalet 2024