Förslag

    Signify lanserar världens första tjänst som låter dig skräddarsy 3D-printade armaturer online

    4 December 2019

     
    • Beställningstjänst för skräddarsydda armaturer lanseras snart i Europa
    • Signify börjar använda återvunnet material
    • Signify lanserar en bordslampa tillverkad av 24 återvunna CD-skivor

     

    Eindhoven, Nederländerna – Signify (Euronext: LIGHT) erbjuder snart världens första tjänst för konsumenter som låter dig skräddarsy och beställa din armatur online. Du kan få den 3D-printad av återvinningsbart material och levererad till din dörr inom två veckor. Tjänsten kommer till Sverige i februari 2020. Företaget meddelar även att materialet som används kan skapas av återvunna CD-skivor, och idag lanseras dessutom en Philips LED-bordslampa tillverkad av 24 återvunna CD-skivor

    Efter ett pilotprojekt i Benelux utvidgar Signify sin konsumenttjänst över hela Europa i starten av 2020. Med bara några få klick kan du designa din egna dekorativa armatur. Välj din baskonstruktion och anpassa den sedan genom att välja storlek, färg, textur och mönster samt typen av LED-ljuskälla, inklusive Philips Hue-ljuskällor. Signify levererar den färdiga produkten till din dörr inom två veckor.

     

    Signifys 3D-printade armaturer är byggda med hållbarhet i åtanke. Basmaterialet är av polykarbonat som är starkt, av hög kvalitet och 100% återvinningsbart. En 3D-printad armatur, exklusive elektronik och ljuskälla, har i genomsnitt 47% mindre klimatpåverkan än en traditionellt byggd metallarmatur.

     

    Dessutom används inget lim och de har färre komponenter. 3D printade armaturer väger mindre än konventionella, vilket gör det möjligt att minska koldioxidutsläppen med 35% när det kommer till frakt.

     

    Signifys investering i 3D printade belysningslösningar påvisar företagets engagemang i att hjälpa sina kunder, samtidigt som de minskar kundernas och sitt egna klimatavtryck.

    Vi är först med att ge kunderna möjligheten till att skräddarsy sina egna hållbara 3D-printade armaturer. I och med att detta sker online kan vår tjänst lätt integreras i tredjeparts webbutiker, vilket ger konsumenterna flera val."

     

    Khalid Aziz,

    Head of Ventures på Signify

    ''Det är en helt annan värld inom belysning och vi hjälper kunder över hela världen med de mest innovativa och hållbara belysningsteknikerna’’ , tillägger Aziz.

     

    Signifys investering i 3D printade belysningslösningar påvisar företagets engagemang i att hjälpa sina kunder, samtidigt som de minskar kundernas och sitt egna klimatavtryck.

     

    “Vi är först med att ge kunderna möjligheten till att skräddarsy sina egna hållbara 3D-printade armaturer. I och med att detta sker online kan vår tjänst lätt integreras i tredjeparts webbutiker, vilket ger konsumenterna flera val”, säger Khalid Aziz, Head of Ventures på Signify. ’’Det är en helt annan värld inom belysning och vi hjälper kunder över hela världen med de mest innovativa och hållbara belysningsteknikerna.’’

     

    Utskrivning från återvunna CD-skivor

     

    Signify har också börjat använda polykarbonattråd gjort av återvunnet material. Den första produkten skapad av detta material är Philips LED-bordslampa, vars material består av återvunna CD-skivor. Den kostar 99 euro och kan beställas från https://www.mycreation.lighting.philips.com/en/ när tjänsten lanserats under det kommande året. Under nästa år räknar Signify med att alla dess 3D-printade produkter kommer att finnas tillgängliga i återvunnet material.

     

    ‘’Philips och Sony introducerade CD:n i början av 80-talet. Idag hedrar vi detta arv genom att skapa vackra, dekorativa lampor av hög kvalitet genom att återanvända denna ikoniska teknik’’, tillägger Aziz.

    Om Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) är världsledande inom belysning för både den professionella marknaden och konsumentmarknaden samt belysning för Internet of Things. Våra Philips-produkter, Interact anslutna belysningssystem och data-drivna tjänster, ger mervärde till företag och förvandlar hem, byggnader och offentliga platser. Med 2018 års omsättning på 6,4 miljarder euro och cirka 27 000 anställda i över 70 länder, har vi möjligheten att ta fram ljusets fulla potential för att skapa ljusare liv och bidra till en bättre värld. Vi är industriledande på Dow Jones Sustainability Index för tredje året i rad. Nyheter från Signify finns i det globala pressrummet, Twitter, LinkedIn och Instagram. Information för investerare går att finna på För investerare-sidan.

    Meydan Bridge

    Fler pressmeddelanden

    • Signifys resultat för tredje kvartalet 2024

      oktober 25, 2024

      Signifys resultat för tredje kvartalet 2024

    • Innovativ finansieringsmodell har gett Ludvika ny gatubelysning

      september 12, 2024

      Innovativ finansieringsmodell har gett Ludvika ny gatubelysning

    • Philips Hue lanserar ny Sync box, nya lampor och uppdateringar

      september 05, 2024

      Philips Hue lanserar ny Sync box, nya lampor och uppdateringar