Förslag

    Philips Hue introducerar nya produkter

    16 juni 2020

     

    Signify (Euronext: LIGHT) (tidigare känt som Philips Lighting), introducerar flera nya och uppdaterade produkter från Philips Hue. De nya och uppdaterade produkterna inkluderar en starkare ljuskälla, en helt ny familj med taklampor, en uppdaterad ljusslinga för inomhusbruk, en uppdatering till lampan Hue Bloom och en utökning av inomhusarmaturer som kan kontrolleras med Bluetooth inom familjen Hue White Ambiance.

     

    Ljusslingan Philips Hue Lightstrip Plus har alltid varit anpassningsbar och låtit användaren förlänga eller förkorta slingan till den perfekta storleken – men nu, med denna uppdatering till Hue Lightstrip Plus, så kan användaren även återanvända en avklippt bit med de nya inkluderande kopplingsbitarna. Utöver det så kommer Hue Lightstrip Plus även att kunna kontrolleras via Bluetooth, vilket gör det enkelt att installera och använda sig av den, även för de kunder som är nya till Hue-systemet och inte (än) äger en egen brygga.

     

    Den nya kraftfulla ljuskällan Philips Hue White A21 låter användaren lysa upp ett helt rum tack vare ljuskällans mycket högre ljusproduktion på 1600 lumen (ungefär lika med en ljuskälla på 100W). Den nya ljuskällan är lite större än den vanliga ljuskällan från Philips Hue. Den är den perfekta ljuskällan ifall du enkelt vill belysa ditt kök medan du lagar mat, men den erbjuder självklart trådlös dimning för att en ska kunna skapa den perfekta stämningen när man äter middag. Den nya ljuskällan är också fantastisk för att lysa upp ett garage eller liknande funktionellt utrymme, där en konsument även kan använda den för att välkomna dem hem.

     

    Nya Philips Hue Centris är en unik och innovativ familj av LED-spotlights för taket som har designats med en stor produktion av ljus i åtanke. Familjen tillhör kategorin Hue White and Color Ambiance och kommer alla därför med tillgång till full färg. Den breda delen som agerar som en taklampa lyser upp hela rummet medan de justerbara huvudena agerar som spotlights och accentbelysning för specifika ytor eller föremål. Varje del kan kontrolleras separat, och alla spotlights kan enkelt positioneras med sin förmåga att rotera 350 grader.

     

    Den ikoniska bordslampan Philips Hue Bloom har också fått en uppdatering som innefattar en uppgradering på färgkvaliteten på ljus, ökad ljusstyrka (nu 500 lumen) och en generell förbättring i kvalitet så att armaturen nu hänger med resten av produkterna inom Philips Hue (bland annat så kan Hue Bloom nu nå varma temperaturer på sitt ljus på 2000 Kelvin och kalla vita temperaturer på 6500 Kelvin) Den uppdaterade produkten är nu också kontrollerbar med Bluetooth, vilket gör den till en äkta ”plug-and-play” produkt vilket gör den till en perfekt startprodukt för alla som vill testa på smart belysning från Philips Hue. Den nya Hue Bloom har nu också tillgång till en mer tydlig dimning (nu är minimum på ljusstyrkan 1%) vilket gör den till en perfekt nattlampa. Produkten kommer vara tillgänglig i svart och vitt.

     

    För att göra smart belysning ännu mer tillgänglig och för att erbjuda en enkelt sett att skapa stämning så introducerar även Signify Bluetooth-kontroll till alla inomhusarmaturer i kategorin Philips Hue White Ambiance. Denna innefattar spotlights, tak och vägglampor, pendlar, bordslampor och panellampor.

     

    De nya produkterna som är tillgängliga nu:

     

    • Philips Hue A21 ljuskälla: SEK 279
    • Philips Hue Centris spot-taklampa (i svart och vit) i fyra utformningar: SEK 3.099-4.999
    • Philips Hue Bloom: SEK 879 (i svart och vitt)
    • Philips Hue Lightstrip Plus: SEK 899 för 2 meter grund-kit med strömadapter och SEK 279 för 1 meter förlängning.

    Om Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) är världsledande inom belysning för både den professionella marknaden och konsumenter samt belysning för Internet of Things. Våra Philips-produkter, Interact-system för uppkopplad belysning och data-drivna tjänster ger mervärde till företag och förvandlar livet i hem, byggnader och offentliga utrymmen. År 2023 hade vi en omsättning på 6,7 miljarder euro och cirka 32 000 anställda i över 70 länder. Vi tillvaratar ljusets enastående potential för att skapa ett ljusare liv och en bättre värld. Sedan vår börsintroduktion har vi varit med i Dow Jones Sustainability World Index sju år i rad och har uppnått EcoVadis Platinum-betyget fyra år i rad, vilket placerar Signify i den översta procenten av de utvärderade företagen. Nyheter från Signify finns på vår nyhetssida, X, LinkedIn och Instagram. Information för investerare finns på För investerare-sidan.

    Meydan Bridge

    Fler pressmeddelanden

    • Signifys resultat för andra kvartalet 2024

      juli 26, 2024

      Signifys resultat för andra kvartalet 2024

    • Signify och Mercedes-AMG PETRONAS Formula 1 Team i nytt partnerskap

      juli 02, 2024

      Signify och Mercedes-AMG PETRONAS Formula 1 Team i nytt partnerskap

    • Nya lanseringar från Philips Hue som förbättrar din sömnrutin

      juni 18, 2024

      Nya lanseringar från Philips Hue som förbättrar din sömnrutin