Plug & Play: Enkel och smart belysning för alla
WiZ Connected-portföljen inkluderar belysning och tillbehör som är mycket enkla att installera och ger möjlighet att uppleva fördelarna med smart belysning. Skruva i en WiZ-ljuskälla i din lampa, ladda ner den enkla och intuitiva WiZ-appen och njut av din nya belysning. De senaste produkterna levereras med både Wi-Fi och Bluetooth, vilket gör det ännu enklare att koppla ljuskällorna med din mobil. Signify kommer att implementera detta för hela WiZ-produktprogrammet i framtiden. Användarna kan justera ljuset på ett enkelt sätt så att det passar perfekt till dagliga sysslor, eller så att belysningen skapar en mysig atmosfär för att t.ex. efterlikna en öppen spis eller levande ljus. Belysningen kan också automatiseras och synkroniseras med dagliga aktiviteter eller ställas in så att du vaknar på ett lugnt sätt till ett behagligt ljus.
WiZ kan användas med röststyrning med Amazon Alexa, Google Home eller Siri shortcuts utan att använda appen. En annan möjlighet är att använda det universella WiZmote som gör det enkelt att styra belysningen och programmera ditt favoritljus till varje rum. WiZ motion sensor kan automatiskt tända belysningen som du önskar när du kommer in i rummet. Sensorn fungerar även när Wi-Fi-anslutningen är nere tack vare samma lågenergi RF-protokoll som på WiZmote. Gå bara förbi sensorn för att aktivera lamporna. Med hjälp av den nya WiZ smart plug kan du göra din egna lampa smart, då pluggen gör det möjligt att tända och släcka via WiZ-appen eller fjärrstyrning.
Så många möjligheter med så lite ansträngning
WiZ-appens gränssnitt är användarvänligt och intuitivt med ett enkelt dra-och-släpp-system för att organisera och styra belysning och tillbehör. Förinställda scener och rutiner förenklar vardagen och hjälper användarna att hitta den perfekta ljusinställningen när som helst under dagen.
Dygnsrytminställningen väljer automatikst det bästa ljuset beroende på tid på dagen. Kallt, energiskt ljus med hög intensitet för en produktiv förmiddag, som gradvis ändras till ett mjukt, varmt dimmat ljus för en avkopplande kväll.
WiZ-appen gör det också möjligt att låta flera användare styra belysningen med olika behörigheter. Hushållets medlemmar kan enkelt dela åtkomst till WiZ ”hem”-funktion med varandra. Andra medlemmar kan helt enkelt ladda ner appen och skriva in inbjudningskoden utan konfiguration. Gäster kan därmed också styra belysningen när de är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.
De senaste produkterna
Lanseringen av WiZ-ekosystemet i Europa innebär att hela WiZ Connected-portföljen nu kommer att vara allmänt tillgänglig, men Signify introducerar samtidigt flera nya och uppdaterade WiZ-produkter och tillbehör:
- Color och Tunable White-ljuskällor och spottar med Wi-Fi och Bluetooth som omfattar en kraftfull A 67 (1600 lm)-ljuskälla (som motsvarar 100W) samt standard E27-ljuskälla, GU10-spot, E14-kronljus och stor rund E27-ljuskälla (G95).
- En stor variation av WiZ Filament-ljuskällor i Gyllene eller Klar, som kombinerar ett vackert utseende med smart teknologi och adderar en vintage-känsla i ditt hem. Perfekt för användning i lampor med glasskärm eller ensamt.
- WiZ-portföljen inkluderar också lampor som till exempel WiZ Hero bordslampa, som har en enkel design och WiZ Quest med ett justerbart huvud för att skapa indirekt ljus.
- Tillbehör som gör din smarta belysning ännu enklare att styra: Den existerande WiZmote och vår nya WiZ motion sensor.
- WiZ Smart Plug gör det möjligt för användarna att styra sin befintliga belysning eller andra enheter via WiZ-appen, vilket gör att de kan använda röststyrning och komma åt produkterna när de inte är hemma.
Pris och tillgänglighet
De senaste produkterna i portföljen som är tillgängliga i Europa från augusti 2020 inkluderar:
- WiZ Smart Plug 169,90 SEK
- WiZ Motion Sensor 219,90 SEK
- WiZ Mote 169,90 SEK
- WiZ E27/G95, inkl. Wi-Fi+Bluetooth
Color: 199,90 SEK
Tunable white: 169,90 SEK
- WiZ E27/A67, inkl.Wi-Fi+Bluetooth
Color: 219,90 SEK
Tunable white: 199,90 SEK
- WiZ E27/A60, inkl. Wi-Fi+Bluetooth
Color: 179,90 SEK
Tunable white: 139,90 SEK
Dimmable white: 109,90 SEK
- WiZ GU10, inkl. Wi-Fi+Bluetooth
Color: 179,90 SEK
Tunable white: 139,90 SEK
Dimmable white: 119,90 SEK
- WiZ E14/C37 candle inkl. Wi-Fi+Bluetooth
Color: 179,90 SEK
Tunable white: 139,90 SEK
Dimmable white: 119,90 SEK
- WiZ Filament range E27 *inkl. Wi-Fi *
A60 tunable white: 159,95 SEK i klar och 169,90 SEK i gyllene
G95 tunable white: 179,90 SEK i klar och 189,90 SEK i gyllene
ST64 tunable white: 169,90 SEK i klar och 179,90 SEK i gyllene
G125 tunable white: 189,90 SEK i klar och 199,90 SEK i gyllene
G200 tunable white: 439,90 SEK i klar och gyllene
PS160 tunable white: 439,90 SEK i gyllene
WiZ Filament E14 inkl Wi-FI: C35 tunable white: 159,95 SEK i klar och 169,90 SEK i gyllene
Dataskydd
Kontoskapandet och inloggningsprocessen för WiZ-appen är helt anonym när man använder tredjepartsinloggning med Apple-, Google-, eller Facebook-konton. Det enda WiZ får är ett unikt ID som inte innehåller någon personlig information, för att koppla den till ett WiZ Home. Inga personuppgifter (som namn, mobilnummer, e-post) samlas in. WiZ hämtar, lagrar eller använder aldrig personlig information relaterad till de leverantörer du använder för att logga in. Det finns ingen risk för hackning av privat data eftersom de inte finns i det säkrade AWS-molnet.
För mer information, produktinformation och specifikationer, besök: https://www.wizconnected.com/