Stockholm, Sverige – Signify (Euronext: LIGHT), världsledande inom belysning, introducerar Philips Upper Air UV-C desinfektionsprodukter för den professionella marknaden i Sverige.
Philips Upper Air UV-C armaturer installeras på väggar eller tak för att desinficera luften i rummet och tillför ett extra skydd för folk på äldreboenden, skolor, mataffärer, butiker, industri och kontor. Eftersom luften är i ständig cirkulation kan du vara säker på att luften desinficeras kontinuerligt under dagen, även när människor och djur befinner sig i rummet.
Signify hjälper till i en värld där organisationer söker efter nya sätt att driva sin verksamhet i en säker miljö.
Kenneth Grönholm
VD för Signify i Norden
”Armaturerna kan användas när människor befinner sig i rummet eftersom de inte utsätts för direkt UV-C strålning. På så sätt kan affärsverksamheten fortsätta som vanligt samtidigt som armaturerna kontinuerligt desinficerar luften”.
Philips Upper Air UV-C armaturer för luftdesinfektion
Signify erbjuder vägg- och takmonterade UV-C armaturer för att desinficera luft. Dessa armaturer ska installeras på en höjd av minst 2,3 meter vilket, i kombination med avskärmning och särskild optik, säkerställer att människor kan fortsätta sin verksamhet under tiden armaturerna är igång. Armaturerna är perfekta för användning på äldreboenden, kontor, skolor, butiker, mataffärer, sjukhus (väntrum), hotell med mera.
UV-C strålning bryter ner mikroorganismers DNA och/eller RNA på bara några sekunder, vilket gör dem inkapabla att sprida och orsaka sjukdom. Signifys UV-C ljuskällor avger en strålning på 254 nm, vilket är nära den maximala bakteriedödande effekten och är därför perfekt för desinficering av luft, ytor och föremål.
UV-C är ett välbeprövat, pålitligt och effektivt desinfektionsmedel. UV-C ljuskällor kan inaktivera viruset som orsakar COVID-19 och därav bidra till att minska smittspridningen.
För att UV-C belysning ska uppnå maximal effektivitet och säkerhet krävs det att armaturerna används och installeras på rätt sätt, och Signify är här för att ge dig professionell hjälp. Följ instruktioner, rekommendationer och säkerhetskrav noggrant för att undvika att människor och djur utsätts för UV-C strålning. Varken människor eller djur bör utsättas för direkt UV-C strålning eftersom det kan ge allvarliga skador på både ögon och hud.
I mer än 35 år har Signify varit i framkant när det gäller UV-teknik och har en beprövad erfarenhet av innovation inom UV-C belysning. Signifys UV-C belysning är utformad, installerad och används enligt produktspecifika säkerhetsinstruktioner och är tillverkad under välkontrollerade industriella processer. Besök vår webbplats för mer information om våra UV-C produkter och hur du beställer.
Signify Nordics, PR Manager
Anne-Cathrine Tjørnehøj
Tel: +45 40330806
Signify (Euronext: LIGHT) är världsledande inom belysning för både den professionella marknaden och konsumenter samt belysning för Internet of Things. Våra Philips-produkter, Interact-system för uppkopplad belysning och data-drivna tjänster ger mervärde till företag och förvandlar livet i hem, byggnader och offentliga utrymmen. År 2023 hade vi en omsättning på 6,7 miljarder euro och cirka 32 000 anställda i över 70 länder. Vi tillvaratar ljusets enastående potential för att skapa ett ljusare liv och en bättre värld. Sedan vår börsintroduktion har vi varit med i Dow Jones Sustainability World Index sju år i rad och har uppnått EcoVadis Platinum-betyget fyra år i rad, vilket placerar Signify i den översta procenten av de utvärderade företagen. Nyheter från Signify finns på vår nyhetssida, X, LinkedIn och Instagram. Information för investerare finns på För investerare-sidan.