Förslag

    Nya utomhusarmaturer och tillbehör från Philips Hue

    14 januari 2021

    Uppdatera ditt smarta hem med de senaste utomhusarmaturerna och tillbehören från Philips Hue

     
    Stockholm, Sverige – Signify (Euronext: LIGHT), världsledande inom belysning, utökar sitt Philips Hue-sortiment med två utomhusarmaturer för att kunna göra trädgården ännu mer personlig, samt en ny wall switch module som gör befintliga strömbrytare smarta, och en uppdaterad Philips Hue Dimmer switch. Smart belysning, för både inomhus- och utomhusbruk, har aldrig varit enklare att använda.

     

    Måla din fasad med ljus

     

    Den nya linjära spotlighten Philips Hue Amarant gör det möjligt för användare att måla sin fasad med ljus för att skapa rätt atmosfär i trädgården, oavsett årstid. Det livfulla ljuset i miljontals färger intensifieras av metallskärmen och livar upp en tom vägg i trädgårdar eller på balkonger. Armaturen kan monteras på marken eller upp och ner från ett överhängande tak. Den tillhör LowVolt-sortimentet och är enkel att installera och kan utökas med fler armaturer för att göra atmosfären i din trädgård helt unik.

     

    Philips Hue Appear är en populär vägglampa för utomhusbruk som nu finns i borstat rostfritt stål med enkel installation. Vägglampan ger ett kraftfullt uppåt- och nedåtriktat vitt och färgat ljus, vilket skapar vackra effekter på fasaden.

     

    Mer kontroll och bekvämlighet med nya tillbehör

     

    Nya Philips Hue wall switch module är det perfekta tillägget till alla Philips Hue-system. Den installeras bakom befintliga strömbrytare och möjliggör användare att förvandla dem till smarta strömbrytare, vilket innebär att den smarta belysningen alltid kan kontrolleras. Oavsett om du styr via appen eller med rösten behöver du aldrig mer resa dig från soffan för att slå på en strömbrytare som någon har råkat stänga av. I Hue-appen kan du dessutom välja ljusinställningar och skräddarsy strömbrytarfunktionerna för att göra stämningen ännu mer personlig. Philips Hue wall switch module är batteridriven med en batterilivslängd på minst fem år.

     

    En av de mest populära Philips Hue-produkterna har också förbättrats, nämligen Philips Hue Dimmer switch. Den uppdaterade dimmerströmbrytaren erbjuder intuitiv trådlös kontroll av Philips Hue-belysing utan att behöva använda appen. Användarna kan dimma och lysa upp belysningen i rummet, men även ställa in sin favoritljusinställning eller få den bästa belysningen baserat på tiden på dagen. Fäst den var du vill genom att använda väggplattan eller placera dimmerströmbrytaren mot en magnetisk yta. Oavsett om den sitter på kylskåpet, en metalldörr eller på ett bord kan din smarta belysning alltid styras av dig eller dina gäster.

     

    Tillgänglighet

     

    • Philips Hue Amarant (från den 26 januari): 1649 SEK
    • Philips Hue Appear rostfritt stål (från den 26 januari): 1649 SEK
    • Philips Hue wall switch module (våren 2021)
           1-pack: 389 SEK
          2-pack: 659 SEK
    • Philips Hue Dimmer switch, senaste versionen (från 26 januari): 219 SEK
    För mer information om Philips Hue, besök www.philips-hue.com. Det kommer finnas mer information och bilder för dessa produkterna närmare lanseringsdatumet.

    Om Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) är världsledande inom belysning för både den professionella marknaden och konsumenter samt belysning för Internet of Things. Våra Philips-produkter, Interact-system för uppkopplad belysning och data-drivna tjänster ger mervärde till företag och förvandlar livet i hem, byggnader och offentliga utrymmen. År 2024 hade vi en omsättning på 6,1 miljarder euro och cirka 29 000 anställda i över 70 länder. Vi tillvaratar ljusets enastående potential för att skapa ett ljusare liv och en bättre värld. Sedan vår börsintroduktion har vi varit med i Dow Jones Sustainability World Index åtta år i rad och har uppnått EcoVadis Platinum-betyget fem år i rad, vilket placerar Signify i den översta procenten av de utvärderade företagen. Nyheter från Signify finns på vår nyhetssida, X, LinkedIn och Instagram. Information för investerare finns på För investerare-sidan.

    Meydan Bridge

    Fler pressmeddelanden

    • Signifys resultat för första kvartalet 2025

      april 25, 2025

      Signifys resultat för första kvartalet 2025

    • Smart belysning sparar mer energi i hemmet

      mars 21, 2025

      Smart belysning sparar mer energi i hemmet

    • Signifys resultat för fjärde kvartalet och för hela året 2024

      januari 24, 2025

      Signifys resultat för fjärde kvartalet och för hela året 2024