Förslag

    WiZ bland de första inom smart belysning att anamma Matter

    12 Maj, 2021

    Framtiden för sammankoppling inom det smarta hemmet: WiZ bland de första aktörerna inom smart belysning att anamma den industriförenande teknologin Matter

     

    Stockholm, Sverige  – Signify (Euronext: LIGHT), världsledaren inom belysning, går ut med nyheterna att WiZ blir en av de första spelarna inom smart belysning vars alla nya produkter kommer att vara uppgraderbara till protokollet Matter. Matter, som är en ny industriförenande teknologi med öppen källkod som låter smarta produkter och enheter interagera sömlöst, tillkännagavs av The Connectivity Standard Alliance den 11 Maj. De produkter från WiZ som kan uppgraderas med Matter kommer att hittas i butikshyllorna från och med september 2021.

    Att göra steget in i det smarta hemmet enklare
     

    WiZ var det första smarta belysningssystemet som använde sig av både WiFi och Bluetooth för en enklare styrning och för bättre uppkoppling. Det intuitiva och smarta belysningssystemet utför de uppdateringar till sina produkter som krävs för att försäkra att de nya produkterna är redo för den nya mjukvaran så fort Matter lanseras av The Connectivity Standard Alliance. Som ett av de varumärkena inom smarta hem som gör sig redo för denna industriförenande standard i de nya produkterna, visar WiZ hur de är i framkant när det kommer till att erbjuda alla konsumenter en tillgängligt och enkelt system, med intuitiv smart kontroll och sömlös koppling mellan WiZ smart belysning och andra smarta enheter.

     

    Med WiZ-produkter som kan uppgraderas till Matter kommer konsumenter att vara redo för att kunna koppla alla olika individuella produkter till andra sammankopplade smarta enheter.

     

    Snabbt anammande av den senaste innovationen inom det smarta hemmet
     

    September 2021 markerar en milstolpe för smarta hem-varumärket – när alla nya WiZ produkter som introduceras kommer att ha möjligheten att uppgraderas till Matter. I första halvan av 2022 förväntar WiZ att hela dess portfolio, inklusive redan existerande ljuskällor, ljusslingor, spotlights, armaturer och andra enheter, ska inkludera protokollet Matter som konsumenter kan bekräfta med hjälp av en stämpel på paketens utsida och att produkterna kommer vara kompatibla direkt vid första användning.

    Vi är extremt stolta över att kunna informera konsumenter om att våra produkter kommer att vara kompatibla med Matter så snabbt. Denna industriförenande teknologi kommer att lyfta smart hem-teknologi till nya höjder samt tillåta konsumenter att koppla alla deras smarta hem-enheter helt sömlöst.”

     

    Maikel Klomp
    Business Leader på WiZ Connected

    Genom att införa Matter till vårt kompletta sortiment av produkter, kommer WiZ att kunna erbjuda väl genomtänkta produkter och teknologi som är enkel att använda som förbättrar det dagliga livet och tillför lite mer till användarens hem, vilket kommer att göra helt sammankopplad smart belysning väldigt tillgängligt” säger Maikel Klomp, Business Leader på WiZ Connected.

     

    Framtiden för IoT: Matter
     

    Ledd av de största varumärkena och tidigare känd som Project CHIP (Connected Home over IP), kommer Matter förenkla smarta hem-upplevelsen med en industrienande standard som lovar pålitlig och säker sammankoppling mellan olika smarta hem-enheter. Kapaciteten – byggd på beprövad teknologi och med The Connectivity Standard Alliance (tidigare Zigbee Alliance) i spetsen – förenklar utvecklingen för producenter och ökar kompabiliteten för konsumenter.

     

    Matter förväntas att lanseras av The Connectivity Standard Alliance under det sista kvartalet av 2021. Frpn och med då, kommer nya WiZ-produkter som inkluderar kompabilitet med Matter att kunna ta emot en mjukvaruuppdatering som kommer att låta dem interagera med ett brett urval av virtuella assistenter, smarta högtalare, smarta Tv-apparater och smarta termostater mer enkelt och pålitligt.

    För mer information vänligen kontakta:

     

    Signify Nordics, PR Manager

    Anne-Cathrine Tjørnehøj
    Tel: +45 40330806

    E-mail: anne-cathrine.tjornehoj@signify.com

    Om Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) är världsledande inom belysning för både den professionella marknaden och konsumenter samt belysning för Internet of Things. Våra Philips-produkter, Interact-system för uppkopplad belysning och data-drivna tjänster ger mervärde till företag och förvandlar livet i hem, byggnader och offentliga utrymmen. År 2023 hade vi en omsättning på 6,7 miljarder euro och cirka 32 000 anställda i över 70 länder. Vi tillvaratar ljusets enastående potential för att skapa ett ljusare liv och en bättre värld. Sedan vår börsintroduktion har vi varit med i Dow Jones Sustainability World Index sju år i rad och har uppnått EcoVadis Platinum-betyget fyra år i rad, vilket placerar Signify i den översta procenten av de utvärderade företagen. Nyheter från Signify finns på vår nyhetssida, X, LinkedIn och Instagram. Information för investerare finns på För investerare-sidan.

    Meydan Bridge

    Fler pressmeddelanden

    • Signifys resultat för andra kvartalet 2024

      juli 26, 2024

      Signifys resultat för andra kvartalet 2024

    • Signify och Mercedes-AMG PETRONAS Formula 1 Team i nytt partnerskap

      juli 02, 2024

      Signify och Mercedes-AMG PETRONAS Formula 1 Team i nytt partnerskap

    • Nya lanseringar från Philips Hue som förbättrar din sömnrutin

      juni 18, 2024

      Nya lanseringar från Philips Hue som förbättrar din sömnrutin