Förslag

    Signify presenterar lättanvända smarta belysningsprodukter från WiZ

    September 3, 2021

    Ett hem fyllt med smart belysning: Signify presenterar nya, lättanvända smarta belysningsprodukter från WiZ

     
    Stockholm, Sverige – Signify (Euronext: LIGHT), världsledande inom belysning, presenterar nya smarta belysningsprodukter från WiZ som förenklar vardagen. Med WiZ-ekosystemet och det senaste produktsortimentet, som består av smarta bordslampor, taklampor och tillbehör, är det enklare än någonsin att göra hela hemmet uppkopplat med smart belysning. De senaste produkterna är tillgängliga från den 1 september 2021.


    Skapa den perfekta atmosfären

     

    Vill du förvandla ett tomt hörn till en mysig läsvrå? Nya WiZ Hero är en kompakt, mångsidig bordslampa som kan skapa den perfekta atmosfären för att läsa, arbeta eller koppla av, med ett enda tryck. Den har förinställda lägen för morgon och kväll som hjälper dig att vakna försiktigt och bli pigg på morgonen, och varva ner och somna skönt på kvällen. WiZ Hero styrs med ett enkelt tryck, vilket gör att även de minsta kan använda den som en sänglampa.

     

    Bordslampan WiZ Squire är ett nytt tillskott som passar perfekt på ett sidobord eller i bokhyllan. Med dess unika design med dubbla ljuszoner kan du förvandla dina tomma väggar och fylla dem med färgglatt ljus, samtidigt som ett mjukt sken lyser mot bordsytan, vilket skapar en lugn och harmonisk atmosfär.

     

    Smart takbelysning som passar alla rum

     

    För en stilren och subtil smart belysning, välj WiZ Tunable White SuperSlim taklampa. Den minimalistiska, superslimmade designen gör att den passar i såväl vardagsrummet som sovrummet, och den kompletterar alla typer av inredningsstilar. Med Circadian Rhythm-inställningen kan du nu imimtera solens naturliga rytm i ditt hem under dagens gång.

     

    Taklamporna WiZ Adria Daylight Dimmable och Warm Dimmable tar smarta belysningsfunktioner till mer funktionella ytor i ditt hem, så som köket, badrummet eller hallen. Anslut taklamporna till WiZ-appen för att dimma belysningen med appen eller med röststyrning. Nu behöver du aldrig mer bländas av skarpt ljus när du går in i badrummet eller köket på natten – ställ bara in varmt, dimmat ljus med rösten.

     

    Med WiZ Full color eller Tunable White spottar kan du framhäva unika detaljer i ditt hem genom att rikta belysningen. De mångsidiga, inställbara LED-spottarna med justerbara huvuden tar fram de sanna färgerna i ditt hem, din inredning och dina favoritprydnader. Du kan också rikta strålen mot ditt skrivbord för ett fokuserat, kallt ljus som hjälper dig att förbättra koncentrationen och produktiviteten.

     

    De nya frostade glasljuskällorna från WiZ är särskilt lämpade att hänga ovanför matbordet eller som synliga ljuskällor som ger extra elegans. Denna iögonfallande ljuskälla lyser ett jämnt, inställbart varmt till kallvitt ljus som är behagligt för ögonen tack vare dess mjuka, frostade yta.

     

    Gör dina icke-smarta ljuskällor och apparater smarta

     

    Med WiZ Smart Plug kan icke-smarta ljuskällor och apparater bli smarta och trådlöst styras med WiZ-appen eller en röstassistent, så som fläktar eller golvlampor. Användare kan ställa in timers och rutiner och styra ljuskällorna eller apparaterna även när de inte är hemma. Den nya Smart Plug har en inbyggd effektmätare som övervakar strömförbrukningen för energioptimering.

    Vi fortsätter att utöka WiZ-ekosystemet med innovationer så som Smart Plug och nya smarta bordslampor och taklampor som passar alla hem och stilar. Genom att erbjuda det mest intuitiva och lättinstallerade ekosystemet med en app som har flera funktioner för våra smarta produkter hjälper vi våra kunder att skapa en välkomnande miljö med smart belysning för alla livsstilar,”

     

    säger Maikel Klomp
    Business Leader för WiZ Connected.

    Det tillförlitliga WiZ-ekosystemet har en tillhörande, användarvänlig app och plug-and-play-enheter som fungerar med befintliga Wi-Fi-nätverk och Bluetooth. Denna lättanvända teknik förbättrar vardagen och kompletterar användarnas hem, samtidigt som ansluten smart belysning blir mer tillgänglig.
     

    Tillgänglighet

     

    • WiZ Full Color Hero Gen2 bordslampa (från 1 september)
      549,90 kr

    • WiZ Full Color Dual Zone Squire (From September 1 in Europe and North America)
      EU: EUR 54.99
      US: USD 59.99

    • WiZ Full Color Dual Zone Squire (från 1 september)
      566,90 kr

    • WiZ Tunable White SuperSlim taklampa (från 1 september)
      549,90 kr (14W) / 642,90 kr (16W)

    • WiZ Adria Warm eller Daylight Dimmable taklampor (från 1 september)
      374,90 kr

    • WiZ Full Color spottar (från 1 september)
      439,90 kr (1 spot) / 720,90 kr (2 spottar) /  1039,90 kr (3 spottar)

    • WiZ Tunable White spottar (från 1 september)
      353,90 kr (1 spot) / 642,90kr (2 spottar) /  926,90 kr (3 spottar)

    • WiZ Frosted Glass ljuskälla (från 1 september)
      159,90 kr

    • WiZ Smart Plug Type-E med effektmätare (från 1 oktober)
      219,90 kr

    Om Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) är världsledande inom belysning för både den professionella marknaden och konsumenter samt belysning för Internet of Things. Våra Philips-produkter, Interact-system för uppkopplad belysning och data-drivna tjänster ger mervärde till företag och förvandlar livet i hem, byggnader och offentliga utrymmen. År 2023 hade vi en omsättning på 6,7 miljarder euro och cirka 32 000 anställda i över 70 länder. Vi tillvaratar ljusets enastående potential för att skapa ett ljusare liv och en bättre värld. Sedan vår börsintroduktion har vi varit med i Dow Jones Sustainability World Index sju år i rad och har uppnått EcoVadis Platinum-betyget fyra år i rad, vilket placerar Signify i den översta procenten av de utvärderade företagen. Nyheter från Signify finns på vår nyhetssida, X, LinkedIn och Instagram. Information för investerare finns på För investerare-sidan.

    Meydan Bridge

    Fler pressmeddelanden

    • Signifys resultat för fjärde kvartalet och för hela året 2024

      januari 24, 2025

      Signifys resultat för fjärde kvartalet och för hela året 2024

    • WiZ lanserar en kontaktsensor

      januari 14, 2025

      WiZ lanserar en kontaktsensor

    • Philips Hue förbättrar ljusupplevelsen

      januari 07, 2025

      Philips Hue förbättrar ljusupplevelsen