Förslag

    Philips Hue lanserar nya lampor och tillbehör

    23 juni 2022

    Philips Hue kombinerar design, flexibilitet och kontroll i nya lampor och tillbehör

    Stockholm, Sverige – Signify (Euronext: LIGHT) lanserar en rad nya Philips Hue-produkter. Bland de nya produkterna finns två spännande nyheter för Philips Hue: det första skensystemet med ett eget sortiment av lampor som du kan utforma själv, samt den första bärbara, uppladdningsbara lampan som är utformad för både inomhus- och utomhusbruk. En ny smart strömbrytare i svart eller vitt som för första gången ger intuitiv dimning genom att vrida på strömbrytaren. Med den ökande betydelsen av välbefinnande i vardagen har en ny Vakna-automatisering lagts till i Hue-appen som ger en Sunrise-effekt i sovrummet. Dessutom lanseras en ny gradientlampa som är perfekt för sovrummet.

    Designa och skräddarsy smart belysning som aldrig förr

     

    Bli belysningsdesigner i ditt eget hem med Philips Hue Perifo track lighting. Perifo är en ny produktserie från Philips Hue som består av skenor som kan kopplas ihop. Du bestämmer utformningen själv – hur lång skenan ska vara och vilka lampor som ska monteras. Skensystemet kan fästas på väggen eller i taket och anslutas till antingen ett vanligt strömuttag eller ett lamputtag. Du kan enkelt klicka i dina lampor i skenan och placera dem precis som du vill. Sortimentet omfattar färgade spotlights, pendellampor, light bars och light tubes som du kan kombinera på samma skena för att skapa den perfekta stilen i ditt hem.

     

    Med den nya bordslampan Philips Hue Go portable kan du nu ta med dig din smarta belysning från vardagsrummet till uteplatsen. Den bärbara bordslampan är utformad för inomhus- och utomhusbruk och har ett silikongrepp som gör den lätt att bära med sig överallt. Den har upp till 48 timmars batteritid och laddas enkelt med den medföljande laddningsbasen. Oavsett om du läser i sängen eller äter middag på terrassen kan du med lampans knapp välja mellan förinställda ljusscener för att skapa precis rätt stämning.

     

    Smart belysning i badrummet får en stilfull uppdatering med den nya svarta Philips Hue Xamento-serien för badrum. Philips Hue Xamento infälld spotlight i svart ger badrummet en modern look och upp till 350 lumen i miljontals färger. Den finns att köpa som 1-pack eller 3-pack. Philips Hue Xamento M taklampa i svart ger ett diffust ljus tack vare sin unika design. Och även om den kan ge så mycket som 2350 lumen i miljontals färger kan ljuset också dämpas för att skapa den perfekta avkopplande stämningen. Xamento-serien är särskilt utformad för enkel installation och avsedd för användning i fuktiga rum.

     

    Ny Sunrise-effekt förbättrar välbefinnandet

     

    Smart belysning kan skapa välbefinnande i hemmet och underlätta dagliga rutiner. Den nya Sunrise-effekten efterliknar en soluppgång och ger dig en mjuk start på dagen. Effekten finns i Philips Hue-appen under Vakna-automatiseringar för Hue Bridge-användare och under fliken Rutiner för Bluetooth-användare. Vakna-effekten kan justeras i längd och tid på dygnet. Användare av den befintliga Vakna-effekten – som nu kallas Fade to Bright – kan uppgradera sin väckningsupplevelse genom att helt enkelt välja Sunrise från redigeringsskärmen under Automatisering.

     

    Sunrise-effekten är optimerad för alla gradientlampor och kommer att lanseras tillsammans med den nya Philips Hue Signe gradientlampan i ek. Signe gradientlampan i ek har en smal profil och en träfärgad fot och är utformad för att vara både ett vackert inredningselement och en subtil detalj i sovrummet. Den finns både som bordslampa och golvlampa.

     

    Ställ in och justera ljusscener snabbt och enkelt

     

    Philips Hue introducerar också ett nytt smart tillbehör, Philips Hue Tap dial switch, som gör det enkelt att styra belysningen i hemmet. Tap dial switch har fyra knappar som var och en kan ställas in för att styra upp till tre separata rum eller zoner i hemmet. Tryck på en knapp för att välja eller justera en ljusscen direkt. Tap dial har också intuitiv dimning - ju snabbare eller långsammare du vrider på ratten, desto snabbare eller långsammare dimmar eller ökar ljusstyrkan på dina Hue-lampor. Strömbrytaren har en matt design i svart eller vitt, vilket gör att den passar in i inredningen överallt i hemmet. Den kan också användas som en praktisk fjärrkontroll eller monteras magnetiskt på en metallyta.

     

    Upplev Philips Hue - virtuellt!

     

    Potentiella och befintliga Philips Hue-användare kan nu utforska (och leka med!) alla de funktioner som Hue har att erbjuda i Philips Hue-appen - perfekt för dem som överväger att investera i smart belysning.

     

    Det nya demoläget finns under fliken Utforska i appen och erbjuder en rad virtuella upplevelser som visar hur Philips Hue kan förvandla hemmet och förbättra dagliga rutiner. Upptäck hur stämningen i ett rum kan förändras, hur belysningen kan ta underhållningen till en ny nivå och hur ljus kan skapa en känsla av trygghet. Det finns också en sektion för Hue-tillbehör. Demonstrationerna kommer att uppdateras i framtiden med nya teman för att hjälpa framtida användare att visualisera Hue-upplevelsen.

    Tillgänglighet

     

    • Philips Hue Perifo skena svart eller vit (tillgänglig slutet av sommaren 2022) 529-949 SEK
    • Philips Hue Perifo connectors svart eller vit (tillgänglig slutet av sommaren 2022) 219-319 SEK
    • Philips Hue Perifo lampor (tillgänglig slutet av sommaren 2022) 1259-3149 SEK
    • Philips Hue Go portable bordslampa (tillgänglig slutet av sommaren 2022) 1579 SEK
    • Philips Hue Signe gradient bordslampa ek (tillgänglig 21 juni) 2519 SEK
    • Philips Hue Signe gradient golvlampa ek (tillgänglig 21 juni) 3679 SEK
    • Philips Hue Xamento infälld spot svart (tillgänglig 21 juni) 1-pack 839 SEK / 3-pack 2319 SEK
    • Philips Hue Xamento M taklampa svart (tillgänglig 21 juni) 2319 SEK
    • Philips Hue Tap dial switch svart eller vit (tillgänglig 21 juni) 529 SEK
    Läs mer på www.philips-hue.com

    Om Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) är världsledande inom belysning för både den professionella marknaden och konsumenter samt belysning för Internet of Things. Våra Philips-produkter, Interact-system för uppkopplad belysning och data-drivna tjänster ger mervärde till företag och förvandlar livet i hem, byggnader och offentliga utrymmen. År 2024 hade vi en omsättning på 6,1 miljarder euro och cirka 29 000 anställda i över 70 länder. Vi tillvaratar ljusets enastående potential för att skapa ett ljusare liv och en bättre värld. Sedan vår börsintroduktion har vi varit med i Dow Jones Sustainability World Index åtta år i rad och har uppnått EcoVadis Platinum-betyget fem år i rad, vilket placerar Signify i den översta procenten av de utvärderade företagen. Nyheter från Signify finns på vår nyhetssida, X, LinkedIn och Instagram. Information för investerare finns på För investerare-sidan.

    Meydan Bridge

    Fler pressmeddelanden

    • Signifys resultat för första kvartalet 2025

      april 25, 2025

      Signifys resultat för första kvartalet 2025

    • Smart belysning sparar mer energi i hemmet

      mars 21, 2025

      Smart belysning sparar mer energi i hemmet

    • Signifys resultat för fjärde kvartalet och för hela året 2024

      januari 24, 2025

      Signifys resultat för fjärde kvartalet och för hela året 2024