Förslag

    Signify presenterar nya WiZ-produkter

    15. juli 2022

    För ännu mer flexibilitet och komfort i ditt hem: Signify presenterar nya WiZ-produkter

     

    Stockholm, Sverige – Signify (Euronext: LIGHT), världsledande inom belysning, presenterar ett nytt sortiment av smarta WiZ-produkter för vardagen. Det nya sortimentet består av bords- och golvlampor, nya ljuskällor, en portabel strömbrytare samt nya tak- och vägglampor. De nya produkterna ger användarna ännu fler alternativ för att inreda sina hem med smart belysning.

     

    Flyttbar belysning: WiZ Mobile table lamp

     

    Den nya WiZ Mobile table lamp är den perfekta belysningslösningen för vardagen. Tack vare det praktiska handtaget kan lampan enkelt flyttas runt dit du behöver ljus. Lampan har ett långvarigt batteri och är gjord av ett mycket hållbart material. Den kan visa två ljusfärger samtidigt för att skapa perfekt stämningsbelysning tack vare Dual Zone-designen. Använd lampan som en bordslampa för middagar på altanen eller varför inte som en läslampa för att skapa en behaglig atmosfär i sovrummet.

     

    Mångsidig: WiZ Pole floor lamp

     

    Den flexibla WiZ Pole floor lamp sprider ett indirekt ljus och skapar en mysig stämning i alla rum. Användarna kan själva bestämma om de vill ställa lampan vertikalt och på så sätt framhäva ett visst område på väggen - eller om de vill placera WiZ Pole floor lamp horisontellt på golvet och på så sätt sätta väggen eller ett visst föremål i fokus. Lampans fot kan enkelt tas bort, och Dual Zone-designen gör det möjligt att visa två ljusfärger samtidigt.

     

    Flexibel belysningsdesign för vardagsrummet: WiZ Bar Linear Light

     

    Den nya WiZ Bar Linear Light går steget längre när det gäller flexibilitet och mångsidighet. Den kan också placeras vertikalt eller horisontellt och utökas med ytterligare Bar Linear Lights som ansluts via en kabel. Användarna kan till exempel placera Bar Linear Lights i en hylla och belysa de olika hyllplanen parallellt.

     

    Maximal bekvämlighet och enkel användning

     

    Med Dual Zone har alla tre lamporna två enskilt reglerbara ljuszoner, så att sektionerna av WiZ Bar Linear Lights kan belysas i olika färger om så önskas. Så snart lamporna är anslutna till Wi-Fi kan ljusstyrka, ljusfärg och temperatur enkelt justeras med hjälp av en app, fjärrkontroll eller med röstkommandon. Du kan också använda färdiginställda ljuslägen så som Fireplace eller Ocean med WiZ full-color för att snabbt skapa den perfekta stämningen.

     

    Den nya WiZ Portable Button kan användas som en portabel strömbrytare och erbjuder både komfort och snabb kontroll. Med WiZ Portable Button kan anslutna lampor tändas, släckas och dimmas från upp till 15 meters avstånd utan att behöva ansluta dem till WLAN.

     

    Smart belysning för alla smaker

     

    WiZ utökar också sitt produktsortiment med nya modeller och varianter av taklampor, så som den nya minimalistiska WiZ Rune ceiling light. Även denna lampa har Dual Zone-styrning, och med en diameter på 40 centimeter garanteras en jämn belysning.

     

    WiZ SuperSlim ceiling light finns i två nya storlekar med en diameter på 43 respektive 55 centimeter. Det smarta WiZ Imageo spot light-sortimentet utökas med en rund modell med plats för tre spotlights och en fyrkantig modell med plats för fyra spotlights. Detta ger användarna ytterligare två alternativ för att samla sina WiZ-spotlights på en central punkt och rikta belysningen dit de vill. Up&Down WiZ Spots är en dekorativ modern vägglampa för inomhusbruk som belyser väggarna både uppåt och nedåt. Du kan välja att styra lamporna i grupp eller enskilt. Välj valfri färg eller ljusstyrka för att skapa vackra ljusmönster på dina väggar för önskad stämning.

     

    Det senaste produktsortimentet från WiZ kompletteras av den nya Full Color Mini P45 och den betydligt större och skarpare Full Color High Lumen A80.

     

    Observera att våra WiZ-anslutna Philips Smart LED-ljuskällor fungerar sömlöst med ditt WiZ-system.

     

    Läs mer på: www.wizconnected.com

    Tillgängligt nu:

     

    WiZ Mobile table lamp

    949,90 SEK

     

    WiZ Pole floor lamp

    1369,90 SEK

     

    WiZ Bar Linear Light

    529,90 SEK (1-pack) / 949,90 SEK (2-pack)

     

    WiZ Rune ceiling light

    1469,90 SEK

     

    WiZ SuperSlim ceiling light

    1049,90 SEK (43cm) / 1579,90 SEK (55cm)

     

    WiZ Imageo spotlight

    1259,90 SEK (rund) / 1579,90 SEK (fyrkantig)

     

    Up&Down WiZ Spots

    949,90 SEK

     

    Full Color Mini P45 lamp

    169,90 SEK

     

    Full Color High Lumen A80

    319,90 SEK

     

    WiZ Portable Button

    319,90 SEK

    Om Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) är världsledande inom belysning för både den professionella marknaden och konsumenter samt belysning för Internet of Things. Våra Philips-produkter, Interact-system för uppkopplad belysning och data-drivna tjänster ger mervärde till företag och förvandlar livet i hem, byggnader och offentliga utrymmen. År 2023 hade vi en omsättning på 6,7 miljarder euro och cirka 32 000 anställda i över 70 länder. Vi tillvaratar ljusets enastående potential för att skapa ett ljusare liv och en bättre värld. Sedan vår börsintroduktion har vi varit med i Dow Jones Sustainability World Index sju år i rad och har uppnått EcoVadis Platinum-betyget fyra år i rad, vilket placerar Signify i den översta procenten av de utvärderade företagen. Nyheter från Signify finns på vår nyhetssida, X, LinkedIn och Instagram. Information för investerare finns på För investerare-sidan.

    Meydan Bridge

    Fler pressmeddelanden

    • Signifys resultat för fjärde kvartalet och för hela året 2024

      januari 24, 2025

      Signifys resultat för fjärde kvartalet och för hela året 2024

    • WiZ lanserar en kontaktsensor

      januari 14, 2025

      WiZ lanserar en kontaktsensor

    • Philips Hue förbättrar ljusupplevelsen

      januari 07, 2025

      Philips Hue förbättrar ljusupplevelsen