Förslag

    Philips Hue lanserar nya produkter 

    1 september, 2022

    Philips Hue lanserar nya produkter som ger din inredning och underhållning ett lyft

     

    Stockholm, Sverige – Signify (Euronext: LIGHT) presenterar en rad nya Philips Hue-produkter och appfunktioner — allt från unika designprodukter som kompletterar heminredningen, till uppslukande underhållningsupplevelser för gaming och musik. Produktlanseringarna består av en ny serie moderna ljuskällor som kommer i tre utmärkande former, samt en ny gradient lightstrip särskilt framtagen för PC-skärmar. Dessutom har Philips Hue ingått ett samarbete med en ny spännande partner för att skapa ännu bättre gaming- och musikupplevelser.

     

    Inred och skapa stämning med ljus

     

    De nya Philips Hue Lightguide-ljuskällorna har en modern design och finns i tre former — stor glob, ellips, och triangulär. Lightguide-ljuskällorna har ett invändigt rör som kan lysa i alla möjliga färger, och en reflekterande blank yta som får dem att sprida ett vackert ljus. De är nästan en lampa i sig själva och passar in i alla moderna hem. De kan användas med en specialdesginad tygsladd som säljs separat och finns i svart eller vitt.

     

    Philips Hue Filament (E14) finns nu i White ambiance-version, så att du kan välja bland tusentals nyanser av dimbart varmt till kallvitt ljus.

     

     

    Underhållningen blir ännu bättre med nya produkter och appfunktioner

     

    Med Philips Hue Play gradient lightstrip för PC kan du skapa den ultimata belysningsupplevelsen för PC-gaming. Den kan visa flera ljusfärger samtidigt som flyter ihop med varandra och skapar en fängslande effekt. Play gradient lightstrip för PC blinkar, dimmar och lyser upp i takt med det som händer på skärmen, vilket skapar en häftigare gamingupplevelse. Den fästs på baksidan av din skärm med de medföljande monteringsfästena och skapar en cool ljuseffekt när skärmen placeras mot en vägg. Lightstrippen kan fästas på både raka och välvda skärmar och finns i tre storlekar — en 24/27-tums och en 32/34-tums för 1-skärmssetup, och en längre som är utformad för en 3-skärmssetup på 24/27-tum var.

     

    För att göra din gamingupplevelse ännu bättre har Philips Hue gått samman med CORSAIR för att skapa en ultimat gamingsetup och låta ditt spel komma till liv med ljus. Du kan använda CORSAIR iCUE för att skapa Philips Hue-scener och synkronisera dem med din CORSAIR RGB-gamingutrustning för att skapa den perfekta atmosfären. Tillgängligt nu.

     

    För att göra det enkelt att konfigurera ditt underhållningsområde, oavsett om du spelar eller tittar på TV, kommer den nuvarande Sync Box-appen att slås samman med Hue-appen under Q4 2022. Sammanslagningen av Philips Hue Sync-appen och Hue-appen gör att användarna kan starta och slutföra hela underhållningsflödet på ett och samma ställe, nämligen i Hue-appen. Hue-appen är det nya stället för att skapa underhållningsområden, ställa in sync boxen, styra den, eller aktivera funktioner så som röst- och IR-styrning. Philips Hue Sync-appen kommer att fasas ut från appbutiker.

     

    Philips Hue gör synkronisering av belysning med musik tillgängligt på ännu fler enheter. Nu kan du slukas upp av musiken genom att synka dina Philips Hue-ljuskällor med dina favoritlåtar på alla Samsung Galaxy-smartphones med Philips Hue + SmartThings musiksynkronisering. Om du använder en Galaxy-mobil eller -platta använder du Light Sync-funktionen i Samsungs SmartThings-app för att ansluta dina smarta ljuskällor. När du uppdaterar SmartThings-appen kommer SmartThings att aktivera Hue-synkronisering. Detta är ett enkelt sätt att synka din belysning med musik från de flesta streamingtjänster på din mobila enhet. Funktionen är tillgänglig i början av september 2022.

     

     

    Ny funktion i Philips Hue-appen ger sinnesro när du är bortrest 

     

    Den nya Philips Hue Mimic-automatiseringen i Hue-appen får det att se ut som om någon alltid är hemma. Den är skapad för att skydda ditt hem med belysning och hjälper dig att få sinnesro när du är bortrest. Automatiseringen tänder och släcker ljuset automatiskt på tidpunkter då du oftast använder dem, och i de rum du väljer. Du kan välja vilka ljuskällor du vill automatisera och om de ska tändas eller släckas kontinuerligt under dagtid eller endast när det är mörkt ute. Funktionen är tillgänglig i början av september 2022.

     

    För mer information om de senaste Philips Hue-produkterna och appfunktionerna, besök www.philips-hue.com/newlaunches 

    Priser och tillgänglighet

     

    • Philips Hue Lightguide ljuskällor (Q4 2022) 899-1.049 SEK
    • Philips Hue Lightguide sladd i svart eller vit (Q4 2022) 529 SEK
    • Philips Hue White ambiance Filament E14-ljuskälla (från 13 september)

    o    1-pack 479 SEK

    o    2-pack 689 SEK

     

    • Philips Hue Play gradient lightstrip för PC (från 13 september)

    o   24/27-tum: 1.579 SEK

    o   32/34-tum: 1.789 SEK

    o   3-skärmssetup 24/27-tum: 2.729 SEK

     

    • Philips Hue Play gradient lightstrip för PC startpaket (från 13 september)

    o   24/27-tum: 2.099 SEK

    o   32/34-tum: 2.319 SEK

    o   3-skärmssetup 24/27-tum: 3.149 SEK

    Om Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) är världsledande inom belysning för både den professionella marknaden och konsumenter samt belysning för Internet of Things. Våra Philips-produkter, Interact-system för uppkopplad belysning och data-drivna tjänster ger mervärde till företag och förvandlar livet i hem, byggnader och offentliga utrymmen. År 2023 hade vi en omsättning på 6,7 miljarder euro och cirka 32 000 anställda i över 70 länder. Vi tillvaratar ljusets enastående potential för att skapa ett ljusare liv och en bättre värld. Sedan vår börsintroduktion har vi varit med i Dow Jones Sustainability World Index sju år i rad och har uppnått EcoVadis Platinum-betyget fyra år i rad, vilket placerar Signify i den översta procenten av de utvärderade företagen. Nyheter från Signify finns på vår nyhetssida, X, LinkedIn och Instagram. Information för investerare finns på För investerare-sidan.

    Meydan Bridge

    Fler pressmeddelanden

    • Signifys resultat för tredje kvartalet 2024

      oktober 25, 2024

      Signifys resultat för tredje kvartalet 2024

    • Innovativ finansieringsmodell har gett Ludvika ny gatubelysning

      september 12, 2024

      Innovativ finansieringsmodell har gett Ludvika ny gatubelysning

    • Philips Hue lanserar ny Sync box, nya lampor och uppdateringar

      september 05, 2024

      Philips Hue lanserar ny Sync box, nya lampor och uppdateringar