Förslag

    Signify lanserar nya WiZ-produkter och en uppdaterad app

    16 september, 2022

    Signify lanserar nya WiZ-produkter, en uppdaterad app och ny teknik för rörelsedetektering för WiZ-produkter

     
    • Upptäck SpaceSense™, ett nytt sätt att automatisera dina lampor med hjälp av Wi-Fi- sensorteknik
    • Nya genomtänkta funktioner som ingår i den nya WiZ-appen V2
    • Lys upp din trädgård med färger med WiZ:s nya String Light för utomhusbruk
     

    Stockholm, Sverige – Signify (Euronext: LIGHT), världsledande inom belysning, introducerar en ny app, nya funktioner och produkter för sitt smarta belysningssystem WiZ för att öka användarnas dagliga bekvämlighet. WiZ gör det möjligt för alla att låsa upp ett bekvämare, mer omtänksamt och gladare hem tack vare sitt överraskande genomtänkta ekosystem, som blir ännu smartare med den nya appen, den banbrytande funktionen SpaceSense™ och roliga nya produkter. Den nya WiZ-appen V2 och funktionen SpaceSense™ är tillgängliga från slutet av september 2022.

     

    Lampor som fungerar som magi

     

    För första gången sedan lanseringen 2016 förnyar WiZ-systemet sin app. WiZ-appen är kärnan i WiZ-ekosystemet och fungerar som möjliggörare för alla funktioner i produkterna. Med det kommer SpaceSense™, en aldrig tidigare skådad innovation inom konsumentbelysningsindustrin som utvecklats av WiZ. Denna banbrytande funktion är baserad på Wi-Fi -avkänningsteknik. Den tar hemautomation till en ny nivå genom att använda Wi-Fi-signaler som redan finns i rummet för att upptäcka rörelser - utan behov av dedikerade sensorer och batterier. Wi-Fi-signalerna störs något när människor rör sig i ett rum, som en krusning i en simbassäng. Genom att mäta de små avvikelser i signalstyrkan som orsakas av dessa störningar kan WiZ-lamporna avgöra om det finns ett föremål som rör sig i rummet. Detektionen är rundstrålande och kräver ingen siktlinje vid installationen, som i fallet med en traditionell rörelsesensor som bygger på passiv infraröd teknik (PIR). SpaceSense™ lyser automatiskt upp dina rum och tänder ljuset när du kommer in och släcker när ingen rörelse längre upptäcks. Systemets känslighet kan justeras, till exempel för att förhindra att dina husdjur tänder och släcker ljuset när de springer in och ut ur rummet. Du behöver bara installera minst två lampor per rum och ansluta dem med WiZ-appen V2. När SpaceSense™ väl är installerat kan du njuta av komforten med smart belysning utan problem.

     

    Integritet och säkerhet är av yttersta vikt för WiZ smarta belysningssystem. SpaceSense ™ upptäcker rörelse genom den krusning i Wi-Fi-vågorna som skapas av användarens rörelse. Den upptäcker inte människors exakta plats och känner inte heller igen ansikten. Alla detektionsdata behandlas lokalt utan användning av Internet eller molntjänst. Denna funktion är helt valfri så alla WiZ-användare kan själva bestämma om de vill använda den eller inte. SpaceSense™ kan aktiveras för de flesta nya produkter som introduceras efter september 2021 och alla Connected by WiZ-produkter - inklusive WiZ-märke, Philips Smart LED och andra OEM- och private label-märken.

     

    Ta belysningen i dina egna händer

     

    Vid sidan av SpaceSense™ är WiZ-appen V2 full av andra överraskningar och erbjuder nya spännande funktioner. Det helt nya användargränssnittet ger en ännu mer intuitiv upplevelse för att underlätta människors vardag. Allt är genomtänkt för att erbjuda belysning som reagerar och anpassar sig efter dina behov.

     

    Den nya WiZ-appen V2 har utformats för ökad kontroll och för att göra åtgärder så enkla som möjligt: färre tryckningar för att uppnå din avsedda åtgärd, mindre visuellt skräp och smidigare interaktioner. Appen ger enkel rumsstyrning med bara ett tryck. Den ger dig en översikt över alla dina rum på startskärmen, så att du omedelbart kan se om lamporna är tända, deras ljusstyrka och vilka lägen som används. Ett enkelt tryck med fingret över rummets ikon kan anpassa stämningen till ditt humör, justera ljusstyrkan eller ge dig möjlighet att se grupper av enheter - det går snabbt och smidigt.

     

    Snabbåtgärdsfunktionen är här för att göra din belysningskontroll snabbare och specifik för dina behov, så att du kan få din egen, personliga tillgång till snabb belysningskontroll i den nya appen. Slå på din sänglampa när du vill läsa, mysiga lampor i matsalen inför middagen eller festbelysning när du är på danshumör. Justera hela rummet med ett enda tryck! Du kan skapa dina egna snabbåtgärder som riktar sig till flera lampor, på det sätt du föredrar och oberoende av andra användare i ditt hem.

     

    Funktionen för hantering av ljusscener låter din kreativitet komma till liv genom att skapa en scen för ett rum. Med den här nya funktionen kan du ta en ögonblicksbild av rummets nuvarande tillstånd, justera ljusinställningarna som önskat, välja vilken enhet som påverkas och namnge scenen. Sedan är det bara att kalla på olika scener i appen eller med Siri röststyrning och du har en omedelbar förändring av atmosfären.

     

    Precis som den nuvarande WiZ-appen är den nya WiZ-appen V2 kärnan i WiZ-ekosystemet. Alla WiZ- och Connected by WiZ-produkter som någonsin har tillverkats är kompatibla med WiZ-appen V2.

     

    Ett bekvämare och gladare hem

     

    Efter att ha lanserat en rad nya produkter i sommras introducerar WiZ nu ytterligare några coola produkter.

     

    Om du letar efter ett smart sätt att belysa ett utrymme är Panel Ceiling som gjord för dig med sin smala och eleganta design som passar alla inredningsstilar. Beroende på dina behov finns WiZ Panelerna i tre olika storlekar och former. Skapa rätt atmosfär för att övergå från arbete till vila med inställbart kallt till varmvitt ljus och justerbar ljusstyrka. Utöver att vara enkel att installera säkerställer den här nya LED-panelen en jämn ljusfördelning för att ge dig bekvämlighet för ögonen.

     

    WiZ flyttar också utanför hemmet med sin första utomhusarmatur, den flerfärgade String Light. Lys upp din trädgård eller balkong om en månad från idag, med 16 miljoner färgalternativ, och naturligtvis i tid inför julen! String Light är helt vattentät, väderbeständig och erbjuder vita och färgade lampor så att du nu kan försköna utsidan lika mycket som insidan av ditt hem för varje årstid. Om du är ute efter en avslappnad kväll i trädgården efter en lång dag, läser eller pratar med familjen, ger det varma vita ljuset dig den intima känsla du är ute efter. Med det dynamiska ljusläget kan du anpassa din festliga belysning och de 12 LED-lamporna kommer slumpmässigt att lysa upp flera färger baserat på det valda ljusläget. Ett enkelt sätt att skapa den perfekta atmosfären för dig att samlas med din familj och dina vänner, oavsett om det är en fest, Halloween eller Jul!

    Tillgänglighet

     

    • WiZ app V2 (från slutet av september 2022 globalt)

     

    • SpaceSense™ (från slutet av september 2022 globalt)

     

    • WiZ Panel ceiling (From September 2022 in Europe)
      • Square 12 W: 739,90 SEK                                   
      • Square 36 W: 1159,90 SEK
      • Rektangel 36 W: 1369,90 SEK

     

    • WiZ Outdoor String Light (Från oktober 2022 i Europa)
      • 1259,90 SEK

    Om Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) är världsledande inom belysning för både den professionella marknaden och konsumenter samt belysning för Internet of Things. Våra Philips-produkter, Interact-system för uppkopplad belysning och data-drivna tjänster ger mervärde till företag och förvandlar livet i hem, byggnader och offentliga utrymmen. År 2023 hade vi en omsättning på 6,7 miljarder euro och cirka 32 000 anställda i över 70 länder. Vi tillvaratar ljusets enastående potential för att skapa ett ljusare liv och en bättre värld. Sedan vår börsintroduktion har vi varit med i Dow Jones Sustainability World Index sju år i rad och har uppnått EcoVadis Platinum-betyget fyra år i rad, vilket placerar Signify i den översta procenten av de utvärderade företagen. Nyheter från Signify finns på vår nyhetssida, X, LinkedIn och Instagram. Information för investerare finns på För investerare-sidan.

    Meydan Bridge

    Fler pressmeddelanden

    • WiZ lanserar en kontaktsensor

      januari 14, 2025

      WiZ lanserar en kontaktsensor

    • Philips Hue förbättrar ljusupplevelsen

      januari 07, 2025

      Philips Hue förbättrar ljusupplevelsen

    • Signifys resultat för tredje kvartalet 2024

      oktober 25, 2024

      Signifys resultat för tredje kvartalet 2024