Förslag

    Se vårt urval av CFL-ni ersättningar 

    24 Februari 2023

    Nu är det dags att byta från gamla lysrör till LED-belysning när EU:s förbud träder i kraft

     
    • Från och med den 24 februari förbjuder RoHS-direktivet försäljning av CFL-ni1 -ljuskällor på EU-marknaden
    • Signify utökar utbudet av energieffektiva alternativ, från ersättnings-LED-ljuskällor till armaturer och 3D-printade downlights
    • Belysningsuppgraderingar kan ge viktiga energi- och kostnadsbesparingar

     

     

    Stockholm, Sverige – Signify (Euronext: LIGHT), världsledande inom belysning, hjälper sina kunder att hantera utfasningen av konventionella lysrör genom att utöka sitt utbud av högpresterande LED-alternativ. Signifys energieffektiva LED-lysrör uppfyller kraven i EU-lagstiftningen som införs den här månaden och har dessutom lång livslängd, kort återbetalningstid och passar enkelt in i befintliga armaturer och i princip alla applikationer.

     

    Från och med den 24 februari förbjuder EU försäljning på EU-marknaden av alla icke-integrerade kompaktlysrör (CFL-ni). Detta är en del av RoHS-direktivet, som begränsar användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning, inklusive kvicksilver i lysrör. Kompaktlysrör (T5, T8) kommer att fasas ut senare i år.

     

    Den perfekta passformen

     

    För att förbereda sig för EU:s förbud har Signify utökat sitt sortiment av Philips CorePro PL LED-ljuskällor för eftermontering genom att lägga till PLT LED-ljuskällor och nya storlekar av PLL LED - ljuskällor, utöver de nuvarande PLC- och PLS LED-ljuskällorna. Philips CorePro PL LED-sortimentet täcker nu alla populära former och storlekar. Ljuskällorna kan enkelt bytas ut 1 mot 1 och är upp till 67 % mer energieffektiva än icke-integrerade kompaktlysrör, med en livslängd på 30 000 timmar och en återbetalningsperiod på mindre än ett år2. Dessutom ger CorePro LED PL-ljuskällorna högkvalitativt ljus som inte flimrar.

     

    För kunder som vill ha en lösning med integrerad LED är Philips Ledinaire eller Philips CoreLine downlights perfekta. Båda erbjuder högpresterande belysning och enkel installation med flera olika alternativ, inklusive dimring och nödbelysning. De är upp till 75 % mer energieffektiva än konventionella downlights och har en livslängd på upp till 50 000 timmar.

     

    De 3D-printade Philips Greenspace downlights övervinner svårigheten, kostnaden och den dåliga estetiken hos adapteringar för icke-standardiserade uttag och passar perfekt för alla storlekar från 150–280 mm utan att behöva använda en adaptering. De finns tillgängliga med höljen och dekorationer som är tillverkade av 65 % återvunnet postindustriellt material.

    EU:s förbud mot lysrörsbelysning är ett positivt steg framåt för vår bransch och kommer att bidra till att påskynda övergången till renare och grönare belysningslösningar. På Signify är vi medvetna om att kunderna behöver hållbara alternativ som kombinerar högkvalitativ belysning med de senaste innovationerna inom energieffektivitet. Genom att utöka vårt utbud av Philips CorePro PL LED-ljuskällor vill vi möta våra kunders olika behov och göra övergången till LED så smidig som möjligt." 

     

    Michael Rombouts
    affärsenhetschef för LED-ljuskällor- och armaturer, konstaterar

     

    För mer information, besök: LED conversion l Philips lighting

    1 Kompaktlysrör (icke-integrerad)

    2 Den exakta mängden beror på användningsområde och lamptyp, se LED conversion l Philips lighting för mer information

    Om Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) är världsledande inom belysning för både den professionella marknaden och konsumenter samt belysning för Internet of Things. Våra Philips-produkter, Interact-system för uppkopplad belysning och data-drivna tjänster ger mervärde till företag och förvandlar livet i hem, byggnader och offentliga utrymmen. År 2024 hade vi en omsättning på 6,1 miljarder euro och cirka 29 000 anställda i över 70 länder. Vi tillvaratar ljusets enastående potential för att skapa ett ljusare liv och en bättre värld. Sedan vår börsintroduktion har vi varit med i Dow Jones Sustainability World Index åtta år i rad och har uppnått EcoVadis Platinum-betyget fem år i rad, vilket placerar Signify i den översta procenten av de utvärderade företagen. Nyheter från Signify finns på vår nyhetssida, X, LinkedIn och Instagram. Information för investerare finns på För investerare-sidan.

    Meydan Bridge

    Fler pressmeddelanden

    • Signifys resultat för fjärde kvartalet och för hela året 2024

      januari 24, 2025

      Signifys resultat för fjärde kvartalet och för hela året 2024

    • WiZ lanserar en kontaktsensor

      januari 14, 2025

      WiZ lanserar en kontaktsensor

    • Philips Hue förbättrar ljusupplevelsen

      januari 07, 2025

      Philips Hue förbättrar ljusupplevelsen