Förslag

    Signify presenterar nya WiZ-produkter för smart belysning

    15 juni 2023

    Den rätta stämningen är bara en smart lampa bort: Signify presenterar nya WiZ-produkter för smart belysning

     

    • Ändra ljussättningen enkelt från fest till mysiga familjetillfällen med WiZ full color filamentspiral och Neon Flex Strip.
    • Låt ljuset förgylla dina tak med WiZ nya armatur - SuperSlim color.
    • Var kreativ även utanför hemmet med den nya WiZ ELPAS Pollare.

     

    Stockholm, Sverige – Signify (EURONEXT: LIGHT), världsledande inom belysning, lanserar ett nytt sortiment av WiZ smarta belysningsprodukter. Med WiZ ekosystem och senaste sortiment — som består av armaturer, ljuskällor och utomhusbelysning — är det enklare än någonsin att försköna ditt hem och skapa rätt stämning var som helst, när som helst. De nya produkterna är tillgängliga från den 23 juni 2023 i Europa.

     

    Rätt stämning från golv till tak

     

    WiZ har utökat sitt sortiment med nya smarta lampor som ger dig allt från levande färger till perfekta nyanser av vitt ljus så att du kan anpassa ljuset i ditt hem till varje ögonblick.

     

    Med Neon flex strip kan du skapa en vacker ljussättning i hemmet, både i den form och på den vägg du önskar. Belysning kan forma ditt humör och nu kan du forma ditt ljus med Neon flex strip. Den 3 meter långa, direkt synliga ljusslingan är lätt att böja och installera med monteringstillbehör, vilket gör det möjligt att skapa vackra former för att förstärka din inredning. Skapa rätt stämning med enhetligt ljus för filmkvällar med familjen eller dynamiska ljuslägen som ges av flexremsans gradienteffekter. Denna produkt är den självklara partnern när du ska dekorera ditt hem och sätta rätt stämning på dina fester.

     

    Full color filamentspiral är perfekt för dig som är ute efter vackra lampor för både fester och familjemys eftersom den erbjuder både full färgskala och inställbar vit färg. Den transparenta vintagestilen i glas tillsammans med den böjda glödtrådsdesignen skapar en perfekt stämning, samtidigt som de ser bra ut även när de är släckta. Den nya serien tar färgfilament till nästa nivå genom att göra dem till mycket mer mångsidiga ljuskällor och ger dig möjlighet att dra full nytta av de unika ljuslägen som WiZ erbjuder.

     

    WiZ hjälper dig också att skapa rätt stämning hela vägen upp till taket. Vare sig du ska festa eller umgås med familjen hjälper takarmaturen SuperSlim color dig att skapa rätt stämning med dynamiskt fullfärgsljus och en minimal, elegant design som passar in i alla hem. Den finns i svart och vitt och i två storlekar.

     

    Ta med festen utomhus

     

    Tidigare i år lanserade WiZ sina första utomhusprodukter eftersom vi anser att ditt hems utsida är lika viktig som dess insida. WiZ erbjuder ett brett sortiment av utomhusprodukter, inklusive WiZ Ljusslingor, Markspotlights och ELPAS väggbelysning för att försköna din trädgård med färgglada lampor. Den nya moderna ELPAS Pollare ger vackra färger för fantastiska utomhustillfällen, oavsett om det regnar eller solen skiner, eftersom den är väderbeständig och perfekt för utomhusbruk. Den kommer att tilltala din hemmafixar-sida med sina många olika installationsmöjligheter, miljontals färger och många dynamiska ljuslägen. Installationen är enkel; du behöver bara koppla in den och sedan kan du leka runt med de olika möjligheterna, säkert och fritt.

     

    Tillgänglighet

     

    • Full color filamentspiral (från 23 juni i Europa)
      • SEK: 319,90 kr
    • SuperSlim color (från 23 juni)
      • 22W: SEK: 1369,90 kr
      • 32W: SEK: 1789,90 kr
    • Neon flex strip (från 23 juni)
      • SEK: 1049,90 kr
    • ELPAS Pollare (från 23 juni)
      • Startpaket: SEK 1529,90 kr
      • Förlängning: SEK 1209,90 kr

    Om Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) är världsledande inom belysning för både den professionella marknaden och konsumenter samt belysning för Internet of Things. Våra Philips-produkter, Interact-system för uppkopplad belysning och data-drivna tjänster ger mervärde till företag och förvandlar livet i hem, byggnader och offentliga utrymmen. År 2024 hade vi en omsättning på 6,1 miljarder euro och cirka 29 000 anställda i över 70 länder. Vi tillvaratar ljusets enastående potential för att skapa ett ljusare liv och en bättre värld. Sedan vår börsintroduktion har vi varit med i Dow Jones Sustainability World Index åtta år i rad och har uppnått EcoVadis Platinum-betyget fem år i rad, vilket placerar Signify i den översta procenten av de utvärderade företagen. Nyheter från Signify finns på vår nyhetssida, X, LinkedIn och Instagram. Information för investerare finns på För investerare-sidan.

    Meydan Bridge

    Fler pressmeddelanden

    • Signifys resultat för första kvartalet 2025

      april 25, 2025

      Signifys resultat för första kvartalet 2025

    • Smart belysning sparar mer energi i hemmet

      mars 21, 2025

      Smart belysning sparar mer energi i hemmet

    • Signifys resultat för fjärde kvartalet och för hela året 2024

      januari 24, 2025

      Signifys resultat för fjärde kvartalet och för hela året 2024