Förslag

    Nya Philips Hue-lampor och nya funktioner i appen

    20 juni 2023

    Från stor till liten: Philips Hue fortsätter att förnya sig för att hjälpa dig att göra ditt hem mer personligt

     

    • Ny Philips Hue E14-klotlampa i White ambiance och White and color ambiance
    • Utökning av Philips Hue-paneler 
    • Ny justering av ljusstyrkan för underhållningsområden och ytterligare tidsintervaller för rörelsesensorer
    Stockholm, Sverige – Signify (Euronext: LIGHT), världsledande inom belysning, lanserar nya Philips Hue-lampor och nya funktioner i appen som ger ytterligare möjligheter att anpassa belysningen i hemmet. Philips Hue-klotlampan finns nu även i varmvitt till kallvitt och färgat ljus, och Philips Hue-panelerna finns i nya former. Philips Hue-appen har två nya funktioner: justering av ljusstyrkan, som jämnar ut ljusstyrkan för enskilda lampor i ditt underhållningsområde, och ytterligare tidsintervaller för rörelsesensorer.

     

    Lys upp varje hörn, stort som litet

     

    Philips Hue E14 klotlampa, varumärkets minsta ljuskälla, finns nu också i miljontals nyanser av vitt och färgat ljus för att hjälpa dig att fylla de minsta hörnen i ditt hem med det perfekta ljuset. Den här ljuskällan är ungefär lika stor som en golfboll och passar även de minsta armaturerna i ditt hem och ansluter dem till det omfattande Philips Hue-systemet.

     

    Med sina nya former kan Philips Hues paneler passa alla inredningsstilar. Philips Hue Aurelle-panelen är anpassad till de senaste inredningstrenderna och finns nu även i svart i alla former: kvadratisk, rektangulär eller rund. Den svävande designen ger en rymlig känsla och fyller rummet med nyanser av varmvitt till kallvitt ljus. Philips Hue Surimu-panelen har utökats med en rund form (Ø395 mm) och en ny kvadratisk form som är hälften så liten (300 x 300 mm) som den befintliga kvadratiska Surimu. Med en vit ram gör denna armatur att du kan lysa upp alla delar av ditt hem med vitt och färgat ljus.

     

    Anpassa belysningen med nya funktioner i appen

     

    Philips Hue lanserar också nya och förbättrade funktioner i Hue-appen för att ge dig ännu mer kontroll över din belysning. Med justering av ljusstyrkan kan du anpassa den relativa ljusstyrkan för enskilda lampor i ett underhållningsområde, i stället för att styra lamporna som en grupp. Den här nya funktionen har utvecklats efter önskemål från Philips Hue-användare, varav många ville ha mer kontroll över sina lampor medan de tittar på film, lyssnar på musik eller spelar spel. Justering av ljusstyrkan förbättrar upplevelsen av surroundbelysning i underhållningsområden som består av en mängd olika Philips Hue-lampor. Med justering av ljusstyrkan kan du få lampor med högre lumen att lysa svagare än lampor med lägre lumen — du kan bestämma vilken del av rummet som ska få mest ljus när du synkroniserar din belysning med TV, filmer, spel eller musik. Den nya funktionen beräknas lanseras under Q3 och kan användas med alla Philips Hue underhållningsområden.

     

    Genom en uppdatering av Philips Hue Bridge utökas även funktionerna hos Philips Hues rörelsesensorer så att du kan göra ännu mer med dem. Efter önskemål och feedback från våra kunder kommer antalet tidsintervaller då rörelsesensorerna aktiverar önskad belysning att öka från två till tio. Oavsett om du väljer energigivande starkt ljus på morgonen, varmt ljus på kvällen för att varva ner eller svagt ljus på natten kan du med dessa tidsintervaller anpassa belysningen under dagen utifrån dina dagliga rutiner. Dessutom kan scenen Naturligt ljus väljas som en del av dessa tidsintervaller, för att efterlikna solen under hela dagen. Den utökade funktionen är tillgänglig via en uppdatering av Bridge och kommer att fungera med alla sensorer som du redan äger och förväntas lanseras under Q3.

     

    För mer information om de senaste Philips Hue-produkterna och funktionerna i appen, besök  www.philips-hue.com/newlaunches.

    Tillgänglighet

     

    • Philips Hue E14-klotlampa (tillgänglig 20 juni)
      • 1-pack White ambiance: 389 kr
      • 2-pack White ambiance: 669 kr
      • 1-pack White and color ambiance: 719 kr
      • 2-pack White and color ambiance: 1219 kr

     

    • Philips Hue White and color ambiance Surimu-panel (tillgänglig 20 juni)
      • 300 x 300 mm: 2539 kr
      • Ø 395 mm: 2649 kr

     

    • Philips Hue White ambiance Aurelle-panel i svart (tillgänglig 20 juni)
      • 600 x 600 mm: 2649 kr
      • 1200 x 300 mm: 2649 kr
      • 300 x 300 mm: 1879 kr
      • Ø395 mm: 1989 kr

    Om Philips Hue 

     

    Philips Hue är världsledande inom smart belysning. Med sitt utbud av smarta LED-ljuskällor, armaturer, lampor, sensorer och smarta strömbrytare ger Philips Hue smart belysning till alla hem. Med det smarta belysningssystemet kan du skapa rätt stämning med vackra färger och scener, ställa in praktiska timers och automatiseringar så att du känner dig tryggare i din omgivning, använda det bästa ljuset för dina dagliga aktiviteter och göra ditt liv så mycket enklare. För mer information, besök www.philips-hue.com. Följ oss på våra sociala medier för att hålla dig uppdaterad: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Pinterest.

    Om Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) är världsledande inom belysning för både den professionella marknaden och konsumenter samt belysning för Internet of Things. Våra Philips-produkter, Interact-system för uppkopplad belysning och data-drivna tjänster ger mervärde till företag och förvandlar livet i hem, byggnader och offentliga utrymmen. År 2023 hade vi en omsättning på 6,7 miljarder euro och cirka 32 000 anställda i över 70 länder. Vi tillvaratar ljusets enastående potential för att skapa ett ljusare liv och en bättre värld. Sedan vår börsintroduktion har vi varit med i Dow Jones Sustainability World Index sju år i rad och har uppnått EcoVadis Platinum-betyget fyra år i rad, vilket placerar Signify i den översta procenten av de utvärderade företagen. Nyheter från Signify finns på vår nyhetssida, X, LinkedIn och Instagram. Information för investerare finns på För investerare-sidan.

    Meydan Bridge

    Fler pressmeddelanden

    • WiZ lanserar en kontaktsensor

      januari 14, 2025

      WiZ lanserar en kontaktsensor

    • Philips Hue förbättrar ljusupplevelsen

      januari 07, 2025

      Philips Hue förbättrar ljusupplevelsen

    • Signifys resultat för tredje kvartalet 2024

      oktober 25, 2024

      Signifys resultat för tredje kvartalet 2024