Stockholm, Sverige – Signify (Euronext: LIGHT), världsledande inom belysning, presenterar idag lanseringen av en ny produktkategori med Philips Hue Secure smarta kameror, sensorer och appfunktioner som hjälper dig att säkra ditt hem. Med Philips Hue Secure kan du övervaka ditt hem i realtid, och den erbjuder omedelbara rörelsevarningar och unika ljus- och ljudlarm för att avskräcka inkräktare. Det nya Säkerhetscentret i Philips Hue-appen erbjuder ännu mer avancerade funktioner när användare har abonnemang. Övriga uppdateringar innehåller bland annat Philips Hue Festavia ljusslingor för både inomhus- och utomhusbruk, och lanseringen av Matter för alla Philips Hue-användare.
Håll ett öga på ditt hem med Philips Hue Secure-kameror
Philips Hue Secure-kameror har en skarp 1080p HD-video med mörkerseende som hjälper dig att övervaka ditt hem i realtid och utlösa omedelbara rörelsevarningar. Du kan avskräcka inkräktare genom att utlösa den unika kombinationen av Philips Hue-lampor och ljudlarm, eller så kan du aktivera tvåvägskommunikation för att säga till en leveransperson att lämna paketet eller bara säga "Hej!" till en vän. Philips Hue-kameror har end-to-end-kryptering som standard, vilket säkerställer att alla videoklipp, stillbilder och livebilder hålls privata. Funktionen för att känna igen om ett meddelande utlöses av en person, ett husdjur eller ett paket drivs av själva kameran i stället för molnet, vilket innebär att end-to-end-kryptering alltid är aktiverad.
Philips Hue Secure-kamerorna är lämpliga för både inomhus- och utomhusbruk och finns i både en batteridriven och en trådbunden version, i svart eller vitt. Den trådbundna Secure-kameran kan användas med ett praktiskt bordsstativ, vilket ger dig full flexibilitet att placera den runt om i hemmet. Båda kamerorna kan också placeras utomhus med Secure-kamerafästet med jordspik och kan enkelt anslutas till Philips Hues befintliga lågspänningssystem för utomhusbruk.
Philips Hue Secure-strålkastarkameran är särskilt utvecklad för utomhusbruk och kombinerar det bästa från Philips Hue-systemet. Du kan hålla ett öga på trädgården, uteplatsen eller uppfarten. När du utlöser ett ljuslarm från Philips Hue-appen lyser strålkastaren omedelbart upp ett stort område i valfri färg, till exempel klarvitt eller rött.
Det finns en laddningskabel med låg spänning och en anti-droppkabel för alla Philips Hue Secure-kameror.
Bli varnad med kontaktsensorer när dörrar och fönster öppnas
Philips Hue Secure-kontaktsensorn — som kan användas på dörrar, fönster, skåp med mera och finns i färgerna svart eller vitt skickar meddelanden i realtid när kontaktsensorn öppnas eller stängs. Du kan till exempel programmera kontaktsensorn för ytterdörren så att den tänder hallbelysningen och skickar ett meddelande så att du omedelbart kan se eventuella inkräktare.
Helt nytt Säkerhetscenter i Philips Hue-appen
Philips Hue-appen innehåller nu det nya Säkerhetscentret för att styra ditt smarta hemsäkerhetssystem. När du får en notifikation kan du trycka på den för att öppna appen. På fliken Vidta åtgärder kan du manuellt utlösa ett larm som får lamporna att blinka, sirenen att ljuda på din Secure-kamera eller ringa de lokala myndigheterna eller en betrodd kontakt. Med Philips Hue-appen kan du anpassa dina kamerainställningar. Skapa Privatzoner som gör vissa delar av videoflödet hemliga, eller Aktivitetszoner, som förhindrar att områden skickar notifikationer. Användarna kan aktivera och inaktivera systemet, ställa in särskilda aktiveringslägen för när de är hemma eller bortresta, granska en tidslinje av händelser och mycket mer.
Jasper Vervoort
Företagsledare Philips Hue på Signify
Så här får du tillgång till Philips Hue Secure
Philips Hue Secure startkit och paket kombinerar en mängd olika produkter för att du ska kunna uppleva det nya Philips Hue Secure-systemet. Philips Hue Bridge krävs för alla Philips Hue Secure-produkter och deras avancerade funktioner, till exempel kontaktsensorer, strålkastarkameror, ljus- och ljudlarm, automatiseringar och mycket mer.
För att säkerställa sekretess och säkerhet för Philips Hue smarta säkerhetssystem för hemmet är det viktigt att användarna har ett Philips Hue-konto. Philips Hue-konton ger användarna omedelbar åtkomst till Philips Hue-systemet och säkerhetsfunktionerna (även när de är bortresta). Konton gör det också möjligt för administratörer av ett Philips Hue-system att styra enskilda medlemmars behörigheter i appen. Administratörer kan begränsa medlemmars behörighet till att endast styra belysningen, att styra belysningen och aktivera/inaktivera säkerhetssystemet, eller att ha full kontroll över belysningen och säkerhetssystemet.
Ytterligare säkerhetsfunktioner, som inkluderar åtkomst till Aktivitetszoner och detektering om en person, ett paket, ett djur eller ett fordon utlöste larmet, kan låsas upp med ett betalabonnemang. Basic-planen ger tillgång till 30 dagars videohistorik, medan Plus-planen ger tillgång till 60 dagars videohistorik.
Andra nyheter från Philips Hue
En ny generation av de populära Philips Hue Festavia ljusslingorna ska lanseras — och de kan användas både inomhus och utomhus. Förutom att skapa en mysig stämning inomhus för högtider och speciella tillfällen, kan nu alla grillkvällar eller fester i trädgården dekoreras med en gradient av färgglatt ljus. De nya ljusslingorna finns i tre varianter: 100 LED:s på en 8 meter lång sladd, 250 LED:s på en 20 meter lång sladd och 500 LED:s på en 40 meter lång sladd. Tre nya ljuseffekter, speciellt framtagna för Festavia, kommer att finnas tillgängliga i Philips Hue-appen: Prism, Glisten och Opal. Dessa effekter kommer också att finnas tillgängliga för första generationens Festavia ljusslingor, medan Prism-effekten kommer att finnas tillgänglig för alla Philips Hue-lampor med färgkapacitet.
Med den nya smarta Philips Hue MR16-ljuskällan kan du använda Philips Hue smart belysning med vanliga spotlights var som helst i hemmet. Ljuskällan drivs med samma 12 V lågspänning som vanliga MR16-ljuskällor, vilket gör dem kompatibla med de flesta transformatorer. Med en bi-pin-sockel och standardbredd passar dessa ljuskällor perfekt både i storlek och stil i de flesta befintliga armaturer.
Slutligen kan alla Philips Hue-användare dra nytta av Matters kompatibilitet via en mjukvaruuppdatering av Philips Hue Bridge som blir tillgänglig i september 2023. Med lanseringen av denna uppdatering kommer användarna att få en förenklad upplevelse när de ansluter sitt Philips Hue-system till andra Matter-kompatibla smarta hem-enheter och appar.
Tillgänglighet
Signify Nordics, PR Manager
Anne-Cathrine Tjørnehøj
Tel: +45 40330806
Signify (Euronext: LIGHT) är världsledande inom belysning för både den professionella marknaden och konsumenter samt belysning för Internet of Things. Våra Philips-produkter, Interact-system för uppkopplad belysning och data-drivna tjänster ger mervärde till företag och förvandlar livet i hem, byggnader och offentliga utrymmen. År 2024 hade vi en omsättning på 6,1 miljarder euro och cirka 29 000 anställda i över 70 länder. Vi tillvaratar ljusets enastående potential för att skapa ett ljusare liv och en bättre värld. Sedan vår börsintroduktion har vi varit med i Dow Jones Sustainability World Index åtta år i rad och har uppnått EcoVadis Platinum-betyget fem år i rad, vilket placerar Signify i den översta procenten av de utvärderade företagen. Nyheter från Signify finns på vår nyhetssida, X, LinkedIn och Instagram. Information för investerare finns på För investerare-sidan.