Förslag

    Signify utökar WiZ-portföljen med tre nya produkter

    15 September, 2023

    Från skrivbordet till trädgården: Signify utökar WiZ-portföljen med tre nya produkter

     

    • WiZ skrivbordslampa Portrait har ett vinklingsbart lamphuvud som växlar mellan skrivbordsljus för fokuserat arbete och ringljus för videosamtal
    • Ny belysningsstyrning via NFC smart tags
    • WiZ Outdoor Lightstrip skapar en sval stämning utomhus
    Stockholm, Sverige – Signify (Euronext: LIGHT), världsledande inom belysning, utökar WiZ-portföljen med tre nya produkter som underlättar vardagen för användare inom olika områden. Den nya skrivbordslampan WiZ Portrait, som med sitt vinklingsbara huvud ger rätt belysning för både koncentrerat arbete och videosamtal. NFC smart tags möjliggör en ny typ av ljusstyrning och WiZ Outdoor Lightstrip skapar en behaglig stämning i trädgården, på terrassen eller på balkongen. Skrivbordslampan WiZ Portrait och den nya WiZ Outdoor Lightstrip är också kompatibla med Matter. Aktivering sker via en QR-kod i förpackningen.

    WiZ skrivbordslampa Portrait: fullständig flexibilitet på hemmakontoret

     

    Signify lanserar en mångsidig belysningslösning för hemmakontor med skrivbordslampan WiZ Portrait. Lampan består av ett ringljus och ett huvudljus, som kan vinklas och riktas in flexibelt. Huvudljuset är riktat nedåt och skapar fokusbelysning som hjälper koncentrationen. Om du har ett viktigt videosamtal kan du använda ringljuset för att belysa ditt ansikte. Tack vare de justerbara vita tonerna kan lampan också skapa en mysig stämning efter jobbet som omgivningsbelysning på ett sideboard.

     

    Ringljuset har en ljusstyrkesensor som reagerar på förändringar i bakgrundsljuset och håller en jämn ljusstyrka i rummet.

    NFC smart tags: använd din mobiltelefon för att aktivera en funktion

     

    De nya NFC smart tags är ett nytt sätt att styra din belysning, utan att behöva öppna WiZ-appen på din mobil. Den upplåsta mobilen behöver bara hållas över taggen för att aktivera ett förvalt kommando. Till exempel kan användaren som åker till jobbet på morgonen placera sin telefon nära en tag i bilen för att släcka alla lamporna hemma. Hur man programmerar sina NFC smart tags är upp till användaren. Denna metod kan användas för vilket kommando som helst: programmera NFC Smart Tag via WiZ V2-appen, håll den upplåsta mobilen över taggen för att tex dimra ner belysningen i vardagsrummet för en filmkväll eller aktivera fokuslampan på skrivbordet.

     

    NFC Smart Tags finns tillgängliga i ett praktiskt fyrpack och kan installeras och fästas var som helst så länge de är skyddade från vädret. Eftersom de inte behöver något batteri är de en tillförlitlig utgångspunkt för ett ännu mer intuitivt och snabbare sätt att styra belysningen.

    WiZ Outdoor Lightstrip: stämningsfull belysning för utomhusbruk

     

    Trädgården, altanen eller balkongen kommer att bli ännu mer stämningsfull och färgstark tack vare de första WiZ Lightstrips för utomhusbruk. Den nya WiZ Outdoor Lightstrip är tillverkad av högkvalitativt silikon och är både väderbeständig och vattentät enligt skyddsklassen IP65. Beroende på dina behov kan Outdoor Lightstrip ge varmvita till kallvita toner, mer än 16 miljoner färger och dynamiska ljuslägen. Eftersom den även stöder plug-and-play-principen kan användarna skapa en mysig stämning i sitt utomhusområde på nolltid. Denna Lightstrip är fem meter lång och kan varken förlängas eller förkortas.

     

    Precis som skrivbordslampan WIZ Portrait är WiZ Outdoor Lightstrip kompatibel med Matter som lägger grunden för samarbete mellan intelligenta produkter oberoende av tillverkare. Signify stöder Matter med sina varumärken WiZ och Philips Hue för att ge användarna en helhetsupplevelse. De två nya WiZ-tillskotten kan paras ihop med Matter via en QR-kod i förpackningen.

    Priser och tillgänglighet

     

    • WiZ Portrait skrivbordslampa (från 15 september 2023)
      • 1049,90 kr
    • NFC Smart Tags, 4-pack (från 15 september 2023)
      • 69,90 kr
    • WiZ Outdoor Lightstrip (från oktober 2023)
      • 1679,90 kr

    För mer information vänligen kontakta:

    Signify Nordics, PR Manager

    Anne-Cathrine Tjørnehøj

    Tel: +45 40330806

    E-mail: anne-cathrine.tjornehoj@signify.com

    Mediaresurser

    Bilder

    Om Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) är världsledande inom belysning för både den professionella marknaden och konsumenter samt belysning för Internet of Things. Våra Philips-produkter, Interact-system för uppkopplad belysning och data-drivna tjänster ger mervärde till företag och förvandlar livet i hem, byggnader och offentliga utrymmen. År 2023 hade vi en omsättning på 6,7 miljarder euro och cirka 32 000 anställda i över 70 länder. Vi tillvaratar ljusets enastående potential för att skapa ett ljusare liv och en bättre värld. Sedan vår börsintroduktion har vi varit med i Dow Jones Sustainability World Index sju år i rad och har uppnått EcoVadis Platinum-betyget fyra år i rad, vilket placerar Signify i den översta procenten av de utvärderade företagen. Nyheter från Signify finns på vår nyhetssida, X, LinkedIn och Instagram. Information för investerare finns på För investerare-sidan.

    Meydan Bridge

    Fler pressmeddelanden

    • Signifys resultat för andra kvartalet 2024

      juli 26, 2024

      Signifys resultat för andra kvartalet 2024

    • Signify och Mercedes-AMG PETRONAS Formula 1 Team i nytt partnerskap

      juli 02, 2024

      Signify och Mercedes-AMG PETRONAS Formula 1 Team i nytt partnerskap

    • Nya lanseringar från Philips Hue som förbättrar din sömnrutin

      juni 18, 2024

      Nya lanseringar från Philips Hue som förbättrar din sömnrutin