Förslag

    Signify utökar WiZ-portföljen med två nya produkter

    24 november 2023

    Energieffektivitet och säkerhet: Signify utökar WiZ-portföljen med två nya produkter

     

    • Med den nya ultra-efficient WiZ-lampan lanserar Signify en smart ljuskälla på marknaden som uppfyller kraven för energiklass A.
    • Lampan förbrukar 40% mindre energi än en konventionell LED-lampa och har fortfarande de smarta funktioner som kännetecknar WiZ
    • Med den nya WiZ utomhuslampan med kamera, som kombinerar två produkter i en, utökar WiZ sin säkerhetsportfölj.
    Stockholm, Sverige Signify (Euronext: LIGHT), världsledande inom belysning, lanserar två nya produkter till det smarta belysningssystemet WiZ. En smart ljuskälla som uppfyller den högsta energiklassen A, och en WiZ utomhuslampa med kamera, som håller ett öga på utomhusområdet samtidigt som den skapar en behaglig stämning.

    Ultra-efficient belysning – Klass A

     

    PMycket har hänt sedan Signify lanserade sin första LED-lampa i slutet av sommaren 2021, som genast uppfyllde kraven för den nya energiklassen A. Många ultra-efficient produkter har lanserats sedan dess. Precis som under sommaren 2021 gör Signify nu banbrytande framsteg och presenterar sin första smarta LED-lampa med energiklass A för det smarta belysningssystemet WiZ.

     

    Med ett ljusflöde på 210 lm/W är den nya ultra-efficient WiZ-lampan mer än 40% mer ekonomisk än en konventionell LED-lampa1. Den genomsnittliga livslängden för lampan är cirka 50 000 timmar, vilket motsvarar nästan 50 år om lampan används tre timmar om dagen. Med WiZ ultra-efficient lampa behöver användaren inte oroa sig för utbyten lika ofta och bidrar därmed till att spara resurser.

    Smart styrning med minimal energiförbrukning

     

    Trots att WiZ ultra-efficient lampa förbrukar betydligt mindre energi jämfört med andra modeller, har den fortfarande WiZ smarta styrfunktioner. Lampan kan enkelt styras med WiZ-appen eller de vanligaste röstassistenterna. Användaren kan välja mellan ett brett utbud av vita toner som passar olika användningsområden. Om du till exempel vill koncentrera dig på att arbeta kan du välja ett kallvitt ljus innan du växlar till varmvitt för att slappna av.

     

    Den nya ultra-efficient WiZ-lampan stöder också den patenterade SpaceSense™-rörelsetekniken, som använder skiftande WiFi-signaler för att upptäcka när en person kommer in i ett rum och sedan automatiskt tänder och släcker lampan igen. Eftersom ljuset bara tänds när det behövs kan användarna ytterligare minska energiförbrukningen för sin belysning. Dessutom kan du dimra lampan eller lägga till en timer för att spara ännu mer energi.

    Lampa och kamera i ett: En smart hybrid för utomhusbruk

     

    WiZ portfölj av säkerhetsprodukter växer. Den första WiZ inomhuskameran introducerades i maj 2023, och nu lanseras den nya WiZ utomhuslampan med kamera. Det smarta nytillskottet har en IP-skyddsklass på 44 och är lämplig för utomhusbruk. Den integrerade kameran har en effektiv mörkerseendefunktion och reagerar på både misstänkta rörelser och ljud. Så fort den registrerar en misstänkt händelse skickar den ett meddelande till den kopplade WiZ-appen.

     

    Användare kan sedan komma åt kameraövervakningen i realtid för att kontrollera situationen. Om det finns oönskade gäster i kamerans inspelningsområde kan man avskräcka dem genom att använda intercom-funktionen. Det går också att ställa in lampan ovanför kameran så att den tänds när kameran upptäcker något misstänkt.

    Rätt stämning för varje tillfälle

     

    Utöver sin säkerhetsfunktion kan lampan naturligtvis också skapa en stämningsfull atmosfär utomhus eftersom den kan visa både färgat och vitt ljus.

     

    Precis som WiZ ultra-efficient lampa, är WiZ utomhuslampa med kamera kompatibel med Matter, som lägger grunden för samarbete mellan tillverkare av smarta produkter. Signify stöder Matter genom att ge användarna en helhetsupplevelse som förenklar samarbetet mellan olika leverantörer. De två nya WiZ-produkterna kan kopplas till Matter via en QR-kod i förpackningen.

    Priser och tillgänglighet

     

    • WiZ ultra-efficient ljuskälla (från början av december 2023)
      • 219,90 SEK
    • WiZ utomhuslampa med kamera (från början av december 2023)
      • 949,90 SEK
    1 Jämfört med en standard WiZ-ljuskälla 8W (Motsvarande 60W) A60 E27 med inställbar vit färg

    För mer information vänligen kontakta:

    Signify Nordics, PR Manager

    Anne-Cathrine Tjørnehøj

    Tel: +45 40330806

    E-mail: anne-cathrine.tjornehoj@signify.com

    Mediaresurser

    Bilder

    Om Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) är världsledande inom belysning för både den professionella marknaden och konsumenter samt belysning för Internet of Things. Våra Philips-produkter, Interact-system för uppkopplad belysning och data-drivna tjänster ger mervärde till företag och förvandlar livet i hem, byggnader och offentliga utrymmen. År 2023 hade vi en omsättning på 6,7 miljarder euro och cirka 32 000 anställda i över 70 länder. Vi tillvaratar ljusets enastående potential för att skapa ett ljusare liv och en bättre värld. Sedan vår börsintroduktion har vi varit med i Dow Jones Sustainability World Index sju år i rad och har uppnått EcoVadis Platinum-betyget fyra år i rad, vilket placerar Signify i den översta procenten av de utvärderade företagen. Nyheter från Signify finns på vår nyhetssida, X, LinkedIn och Instagram. Information för investerare finns på För investerare-sidan.

    Meydan Bridge

    Fler pressmeddelanden

    • Signifys resultat för fjärde kvartalet och för hela året 2024

      januari 24, 2025

      Signifys resultat för fjärde kvartalet och för hela året 2024

    • WiZ lanserar en kontaktsensor

      januari 14, 2025

      WiZ lanserar en kontaktsensor

    • Philips Hue förbättrar ljusupplevelsen

      januari 07, 2025

      Philips Hue förbättrar ljusupplevelsen