Förslag

    Nya Philips Hue-lanseringar ger större flexibilitet att designa din egen ljusupplevelse

    Januari 23, 2024  

    Nya Philips Hue-lanseringar ger större flexibilitet att designa din egen ljusupplevelse

     

    • Den nya vägglampan Philips Hue Dymera ger individuellt reglerbart upp- och nedljus i vitt och färg, både inomhus och utomhus
    • Nya lampkabeln Philips Hue-pendant cord, tillverkad av 55 % biocirkulärt material1 för de sedan länge populära Filament-ljuskällorna
    • Nya kontakter för Philips Hue Perifo-skenbelysningssystemet
    • Förbättra säkerheten i hemmet med Philips Hue Secure-startpaketet, Philips Hue Secure-strålkastarkameran och ytterligare appfunktioner

     

    Stockholm, Sverige – Signify (Euronext: LIGHT), världsledande inom belysning, tillkännagav lanseringen av nya Philips Hue-lampor och tillbehör för att skapa personliga ljusupplevelser. Den nya vägglampan Philips Hue Dymera erbjuder individuellt reglerbart upp- och nedljus för att skapa en arkitektonisk look både inomhus och utomhus. Design ligger också i framkant med den nya 3D-utskrivna Philips Hue-lampkabeln, tillverkad av 55% bio-cirkulärt material1 och skräddarsydd för Philips Hue Filament-ljuskällor. Nya kontakter för Philips Hue Perifo strömskenor ger större mångsidighet när du utformar strömskenesystemet för ditt hem. Slutligen är smart belysning unikt integrerad med smart hemsäkerhet med Philips Hue Secure startkit och Secure strålkastarkamera, samt ytterligare appfunktioner.

    Kontroll av dubbla ljuszoner för en sofistikerad miljö

     

    Vägglampan Philips Hue Dymera kombinerar funktionalitet och stil och erbjuder individuell kontroll över två ljuszoner som lyser uppåt och nedåt. Med sin sofistikerade svarta design passar Dymera både inomhus och utomhus, där den kan belysa stora ytor med varmt till kallt vitt och färgat ljus. Med Philips Hue-appen kan varje lampa dimras eller tändas samtidigt som färgerna ändras individuellt. Du kan också ställa in en scen från scengalleriet för en mer sammanhängande look.

     

    Mer flexibilitet för en personlig design

     

    Den nya Philips Hue-pendelkabel Hue Pendant Cord är speciellt framtagen för att komplettera de populära Philips Hue-filamentlamporna. Pendelkabeln kan enkelt monteras ovanför ett soff- eller matbord och användas med en Filament-lampa för att skapa ett iögonfallande inslag i ditt hem. Lampkabeln finns i svart eller vitt och i två storlekar, så den smälter lätt in i alla heminredningar. De 3D-printade delarna är tillverkade av 55% biocirkulärt material som består av avfall och restprodukter av biologiskt ursprung1

     

    För både tak och väggar erbjuder de nya Philips Hue Perifo-skenorna också mer flexibilitet så att du verkligen kan vara din egen ljusdesigner i hemmet. Med Philips Hue Perifo T-kontakten kan skenorna dras i tre olika riktningar, så att du kan belysa hela rummet med smart skenbelysning. Den nya flexibla Philips Hue Perifo-kontakten ger fullständig flexibilitet när det gäller skenans form, eftersom kontakten gör att skenorna kan dras i alla riktningar och bortom 90-gradersvinklar. Detta ger fler möjligheter att skapa vilken form som helst på strömskenan och till och med dra strömskenan från väggen till taket. Båda anslutningarna finns i svart och vitt.

     

    Förbättring av Philips Hue Secure-systemet

     

    Philips Hue Secure startpaket med kamera och Philips Hue Secure strålkastarkamera finns nu tillgängliga. Philips Hue Secure-startpaketet passar både inomhus och utomhus och är särskilt utformat för att ge nya användare en komplett uppsättning säkerhetsfunktioner för det smarta hemmet. Det innehåller en Philips Hue Secure trådbunden kamera - som inkluderar en strömförsörjningsenhet och väggfäste för att installera kameran var du vill - samt två Philips Hue Secure kontaktsensorer för att skicka realtidsmeddelanden när kontaktsensorerna öppnas eller stängs. Dessutom innehåller startpaketet två Philips Hue-lampor som ger varmvitt till kallvitt och färgat ljus samt en Philips Hue Bridge som ger tillgång till alla de funktioner som Philips Hue Secure-systemet har att erbjuda. Med funktioner som realtidsvy, mörkerseende och tvåvägskommunikation kan Philips Hue Secure skicka meddelanden om potentiella säkerhetshot eller skrämma bort inkräktare med unika ljus- och ljudlarm.

     

    Den tidigare annonserade strålkastarkameran Philips Hue Secure, som är särskilt utvecklad för utomhusbruk, finns nu tillgänglig och kombinerar det bästa från Philips Hue-systemet. Med den kan du hålla ett öga på trädgården, uteplatsen eller uppfarten, och när du utlöser ett ljuslarm från Philips Hue-appen lyser strålkastaren omedelbart upp ett stort område i valfri färg, till exempel klarvitt eller till och med rött. Philips Hue Bridge krävs för Secure-strålkastarkameran.

     

    Kommande funktioner för Philips Hue Secure

     

    Slutligen kommer Philips Hue kontinuerligt med nya funktioner till säkerhetscentret i Philips Hue-appen. Nya uppdateringar förväntas under första halvåret 2024 och inkluderar förbättringar av push-meddelanden och tidslinjen för händelser, samt automatiska ljus- och ljudlarm när rörelse detekteras. Dessutom arbetar Philips Hue med att utveckla stöd för Amazon Alexa och Google Home för Philips Hue Secure-systemet.

     

    För mer information om de senaste Philips Hue-produkterna och appfunktionerna, besök www.philips-hue.com/newlaunches.

    Tillgänglighet 

     

    • Philips Hue Dymera vägglampa (tillgänglig 27 februari 2024) 
      • 2539 kr
    • Philips Hue pendelsladd i svart eller vitt (tillgänglig februari 2024)
      • 689 kr (storlek M) / 819 kr (storlek L)
    • Philips Hue Perifo flexibel kontakt (tillgänglig 6 februari) och T-kontakt (tillgänglig Q1, 2024) 
      • 419kr
    • Philips Hue Secure startpaket (tillgängligt 23 januari 2024) 
      • 4619 kr
    • Philips Hue Secure strålkastarkamera (tillgänglig 23 januari 2024)
      • 4029 kr
    1De material som används är ISCC PLUS-certifierade (International Sustainability and Carbon Certification) avfallsströmmar och restprodukter. Det kan vara tallolja från träförädlingsindustrin eller använd matolja. Det biocirkulära granulat som används som råmaterial för Signifys 3D-printade armaturer är ISCC PLUS-certifierat och 71,5 % förnybart. Baserat enbart på de färger och tillsatser som används i produktionen kommer den officiellt massbalanserade andelen att vara "minst 55%".

    Om Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) är världsledande inom belysning för både den professionella marknaden och konsumenter samt belysning för Internet of Things. Våra Philips-produkter, Interact-system för uppkopplad belysning och data-drivna tjänster ger mervärde till företag och förvandlar livet i hem, byggnader och offentliga utrymmen. År 2024 hade vi en omsättning på 6,1 miljarder euro och cirka 29 000 anställda i över 70 länder. Vi tillvaratar ljusets enastående potential för att skapa ett ljusare liv och en bättre värld. Sedan vår börsintroduktion har vi varit med i Dow Jones Sustainability World Index åtta år i rad och har uppnått EcoVadis Platinum-betyget fem år i rad, vilket placerar Signify i den översta procenten av de utvärderade företagen. Nyheter från Signify finns på vår nyhetssida, X, LinkedIn och Instagram. Information för investerare finns på För investerare-sidan.

    Meydan Bridge

    Fler pressmeddelanden

    • Signifys resultat för första kvartalet 2025

      april 25, 2025

      Signifys resultat för första kvartalet 2025

    • Smart belysning sparar mer energi i hemmet

      mars 21, 2025

      Smart belysning sparar mer energi i hemmet

    • Signifys resultat för fjärde kvartalet och för hela året 2024

      januari 24, 2025

      Signifys resultat för fjärde kvartalet och för hela året 2024