Förslag

    Sigtunaskolans nya belysning sparar energi och gör eleverna piggare

    12 juni 2024

    Sigtunaskolans nya belysning sparar energi och gör eleverna piggare

     

    Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har med hjälp av finansiering från EU blivit ett framstående pilotprojekt för hur man kan spara energi, öka studentprestation och samtidigt utbilda om en hållbar framtid. Med hjälp av ny smart belysning från Signify (Euronext: LIGHT) har skolan redan sett förbättringar av både energieffektivitet och studiemiljö.

     

    Under 2022 inledde SSHL och Signify ett samarbete för att uppdatera skolans belysning som en del av en större renovering med fokus på hållbarhet och resurseffektivitet. Arbetet finansieras under EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" och görs tillsammans med studentorganisationer och personal.

     

    Projektet omfattar 22 byggnader med en sammanlagd yta på 22 670 m² och syftar till att halvera skolans energiförbrukning till 2030. Idag är den sammanlagda årliga energiförbrukningen närmare 3 359 MWh, vilket motsvarar utsläpp om 2 373 ton koldioxid. Hittills visar projektet på en minskad energianvändning kopplad till belysning på 83 procent. Dessutom rapporterar lärare och elever om positiva effekter på prestation och välmående eftersom belysningen ger ett bättre arbetsklimat.

    – Att kunna ge något tillbaka till min gamla skola har varit fantastiskt. Genom att introducera smart belysning har vi inte bara minskat skolans energiförbrukning avsevärt utan också förbättrat arbetsmiljön för både elever och lärare, säger Anders Lind, Belysningsexpert på Signify.

    Banar vägen för miljövänligare energiproduktion

     

    Projektet inkluderar även uppdateringar av uppvärmningssystemet och installation av bergvärme och solcellsanläggningar, vilket är ett steg mot det långsiktiga målet att göra skolan till en nettoproducent av energi. Ytterligare steg på vägen för att göra detta möjligt innefattar energieffektiva fönster, integrering av innovativa isoleringsmaterial, samt en mängd mätare och sensorer. Dessa hjälper till att i realtid övervaka inomhusklimat, förbrukning och produktion via det trådlösa belysningssystemet Interact från Signify.

    Det är fantastiskt att vi kan göra detta tillsammans med Signify. Genom att föregå med gott exempel hoppas vi kunna inspirera och lära andra att det går att göra mycket där man står, såsom uppdatering till energieffektivare belysning, smart övervakning och mer miljövänlig energiproduktion. Målet för 2030 är i sikte och vi är redan en god bit på väg tack vare den nya belysningen."

     

    Georgios Savvas, lärare på Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket.

    Utöver de ekonomiska och miljömässiga vinsterna är ambitionen att projektet ska nå längre än skolans campus. Tack vare en tradition av starkt elevengagemang så pågår redan nu ett arbete med att föra kunskap och insikter från projektet vidare till närliggande samhälle, elevers föräldrar och ägare av liknande fastigheter.

    Om Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) är världsledande inom belysning för både den professionella marknaden och konsumenter samt belysning för Internet of Things. Våra Philips-produkter, Interact-system för uppkopplad belysning och data-drivna tjänster ger mervärde till företag och förvandlar livet i hem, byggnader och offentliga utrymmen. År 2023 hade vi en omsättning på 6,7 miljarder euro och cirka 32 000 anställda i över 70 länder. Vi tillvaratar ljusets enastående potential för att skapa ett ljusare liv och en bättre värld. Sedan vår börsintroduktion har vi varit med i Dow Jones Sustainability World Index sju år i rad och har uppnått EcoVadis Platinum-betyget fyra år i rad, vilket placerar Signify i den översta procenten av de utvärderade företagen. Nyheter från Signify finns på vår nyhetssida, X, LinkedIn och Instagram. Information för investerare finns på För investerare-sidan.

    Meydan Bridge

    Fler pressmeddelanden

    • Signifys resultat för fjärde kvartalet och för hela året 2024

      januari 24, 2025

      Signifys resultat för fjärde kvartalet och för hela året 2024

    • WiZ lanserar en kontaktsensor

      januari 14, 2025

      WiZ lanserar en kontaktsensor

    • Philips Hue förbättrar ljusupplevelsen

      januari 07, 2025

      Philips Hue förbättrar ljusupplevelsen