Förslag

    Nya lanseringar från Philips Hue

    18 Juni, 2024

    Nya lanseringar från Philips Hue som förbättrar din sömnrutin och tar din inredning till en ny nivå

    Stockholm, Sverige - Signify (Euronext: LIGHT), världsledande inom belysning, lanserar nu helt nya Philips Hue-lampor och appfunktioner som ger ytterligare sätt att utöka och anpassa belysningen i hemmet. Philips Hue Twilight, är varumärkets senaste innovation och är utformad för att stödja användarens dygnsrytm. Efter lanseringen av Lightguide Ellipse-lampan kompletteras nu Philips Hue Lightguide-familjen med ytterligare fyra former - liten glob, stor glob, Edison och triangel - som kan kombineras med matchande, helt nya 3D-printade bordslampor. Dessutom lanseras även Philips Hue Solo lightstrip, som gör att du enkelt kan skräddarsy belysningen och Philips Hue Datura, en takpanel med dubbla ljuskällor.

    Vakna upp och känn dig utvilad

     

    Philips Hue Twilight är den helt nya sömn- och väckningslampan, som kommer i både vitt och svart utförande. Den är utformad för att stödja din dygnsrytm: den hjälper dig att upprätthålla en regelbunden sömnrutin, somna lugnt samt vakna upp och känna dig mer utvilad. Med två individuellt styrbara ljuskällor - ett belysningshuvud och ett bakljus med den unika ColorCast-tekniken - efterliknar Philips Hue Twilight den breda färgpaletten som finns i både morgon- och kvällsljuset.

     

    Den kompakta designen smälter in fint på nattduksbordet och har två anpassningsbara knappar för att styra ljuset, utöver styrningen i Philips Hue-appen. Som standard växlar den ena knappen mellan sex nya ljusscener, så som ”Arise” eller ”Sleepy”. Den andra knappen utlöser den nya automatiska insomningsfunktionen Sunset Go, som simulerar en solnedgång med en rik blandning av mer röda toner.

     

    Dessutom kan du ställa in en väckningsrutin som gradvis ljusnar så att du sakta vaknar upp till morgonsolens färger. Den har även ultra-låg dimring vilket möjliggör mjuka övergångar för en effektiv väckning och gör den till den perfekta nattlampan. Philips Hue Twilight dimrar till en branschledande ljusstyrka på endast 0,5 % i ljusstyrka1.

     

    En detalj som kompletterar din moderna inredning

     

    Efter lanseringen av den populära Lightguide Ellipse-formen ger de fyra nya Philips Hue Lightguide-lamporna dig möjlighet att skapa en unik ljusupplevelse. Det finns nu fem olika former av handblåsta glaslampor: liten glob, stor glob, triangel, Edison och Ellipse. Lightguide erbjuder en modern stil som tillsammans med alla andra smarta Philips Hue-funktioner gör den till en ljuskälla med det lilla extra.  

    Även Lightguide har miljontals nyanser av vitt och färgat ljus, så att du kan anpassa och designa ditt hem med den belysningen just du vill ha. Allt styrs enkelt med Philips Hue-appen.

     

    Lightguide-lamporna kombineras med fördel med de helt nya Philips Hue 3D-printade bordslamporna. Lampfoten har en räfflig yta och finns i tre olika färger samt i två olika modeller. De kan placeras på sidebords eller på bokhyllan som en dekorativ del av heminredningen. Bordslampan som är 3D-printad med hjälp av biocirkulära material2 finns i färgerna salviagrön, sand/beige och svart. Lightguide-ljuskällor och nya bordslampan kommer finnas i Hue-shoppen som set.

    Nu blir det enkelt att belysa svåråtkomliga utrymmen

     

    Med nya Philips Hue Solo lightstrip kan du forma, böja och förkorta belysningen efter dina behov. Den är enkel att använda och ger flexibilitet att få till belysningen även i svåråtkomliga utrymmen. Med längder på 3 m, 5 m och 10 m som även kan förkortas passar den enkelt in i alla utrymmen som t.ex. i garderober, i tak eller på väggar och längs trappor och golv. Solo Lightstrip har ett fantastiskt ljusflöde på 1700 lumen och lyser upp ditt hem med rent färgat och vitt ljus (tack vare RGBWW-lysdioder). Philips Hue-användare kan enkelt utöka sitt smarta belysningssortiment genom att integrera Solo lightstrip med hela Philips Hue-systemet - vilket möjliggör olika ljusupplevelser som passar alla humör.

    Taklampor för att lysa upp alla utrymmen

     

    Philips Hue Datura, taklampa med rund form och tunn, ramlös profil förstärker känslan av rymd var som helst i hemmet, särskilt i rum med låg takhöjd. Taklampan kommer med två individuellt styrbara ljuskällor i vitt och färgat ljus som skapar både rumsbelysning med ett kraftfullt funktionellt ljus och ett mjukt sken med en enda beröring och anpassningsbara färgeffekter.

     

    Nya Philips Hue Tento erbjuder även den ett vitt ljus, samt varmt till kallt vitt och färgat ljus för att lysa upp alla delar av ditt hem. Med sin eleganta runda design passar den in var som helst, både i hall, korridorer eller varför inte garaget.  

     

    Philips Hue slim infällda lampor ger flexibilitet att lägga till färgat smart ljus var som helst i ditt hem. Med sin otroligt tunna profil är de enkla att installera och passar där traditionella lampor inte får plats. Med upp till 1150 lumen och en bred ljuskägla är Philips Hue slim infällda lampor tillräckligt starka för att belysa ett större rum och ändå ge perfekt ljusspridning.

     

    Andra nya lanseringar från Philips Hue

     

    GU10-ljuskällor och spottar som använder GU10 har nu uppgraderats och lyser starkare. De erbjuder 400 lumen vid 4000k jämfört med den tidigare generationens 350 lumen. Dessutom hjälper de nya GU10-lamporna dig att ta ett steg mot ett mer energieffektivt smart hem, med en längre livslängd på 25 000 timmar (jämfört med 15 000 timmar) och 50% lägre strömförbrukning i standby.

     

    Förutom kontinuerliga innovationer inom belysning har Philips Hue också nya uppdateringar i sin Hue-app samt förbättringar för sitt integrerade säkerhetssystem. Användare av Philips Hue Secure kan ställa in belysnings- och ljudlarm så att de utlöses automatiskt när systemet är aktiverat, samt schemalägga sina säkerhetssystem så att de aktiveras och avaktiveras automatiskt enligt ett schema. Dessutom kan användarna välja mellan tre olika lägen för batterioptimering. De nya funktionerna kommer att bli tillgängliga sommaren 2024.

     

    För att läsa mer om nyheterna och andra smarta lösningar, gå in på www.philips-hue.com/newlaunches.

     

    1I en färsk rapport från Stiftung Warentest presenterar organisationen resultat från sin utvärdering av olika smarta LED-lampor som finns på den europeiska marknaden, med fokus på flera prestandamått inklusive den lägsta dimringsgsnivån. Resultaten avslöjade att Philips Hue-produkter hade den bästa dimringsprestandan i testet.

    2Materialen som används är ISCC PLUS (International Sustainability and Carbon Certification) certifierade avfallsmaterial och rester. Det kan vara tallolja från träförädlingsindustrin eller använd matolja. Det biocirkulära granulatet som används som råmaterial för Signifys 3D-printade armaturer är ISCC PLUS-certifierat och till 71,5 % förnybart. Enbart baserat på de färger och tillsatser som används i produktionen kommer den officiellt massbalanserade andelen att vara "minst 55 %"

    Tillgänglighet

     

    • Philips Hue Twilight i svart och vit (tillgänglig 18 juni i EU, svart enbart via www.philips-hue.com)
      • 3.229 kr
    • Philips Hue Lightguide Triangel (tillgänglig 18 juni i EU)
      • 1.159 kr
    • Philips Hue Lightguide Large Globe (tillgänglig 18 juni i EU)
      • 1.159 kr
    • Philips Hue Lightguide Small Globe (tillgänglig 18 juni i EU)
      • 929 kr
    • Philips Hue Lightguide Edison (tillgänglig 18 juni i EU)
      • 929 kr
    • Philips Hue kon och kupolbordlampa i salvia, sand och blanksvart (tillgänglig 18 Juni, endast via www.philips-hue.com )
      • 689 kr
    • Philips Hue Solo lightstrip (tillgänglig 18 juni i EU)
      • 3m : 1039 kr / 10m: 1.849 kr
    • Philips Hue Datura rond (tillgänglig 18 juni)
      • ⌀384mm, White and Color Ambiance: 3.449 kr
      • ⌀574mm, White and Color Ambiance: 4.599 kr
    • Philips Hue Tento rond i svart och vit (tillgänglig sommaren 2024 i EU och via www.philips-hue.com)
      • ⌀291mm, White: 819kr
      • ⌀291mm, White Ambiance: 1039kr
      • ⌀291mm, White and Color Ambiance: 1.269 kr
      • ⌀421mm, White Ambiance: 1.389 kr
      • ⌀421mm, White and Color Ambiance: 1.729 kr
      • ⌀542mm, White Ambiance: 1.849 kr
      • ⌀542mm, White and Color Ambiance: 2.299 kr
    • Philips Hue Slim Recessed Light i svart och vit (tillgänglig 18 juni i EU)
      • ⌀90mm, White and Color Ambiance: 1.039 kr
      • ⌀170mm, White and Color Ambiance: 1.269 kr
    • Philips Hue GU10 White (tillgänglig 18 juni I EU)
      • Ljuskällor och flerpack från: 259-469 kr
    • Philips Hue GU10 White Ambiance (tillgänglig 18 juni I EU)
      • Ljuskällor och flerpack från: 419-579 kr
    • Philips Hue GU10 White and Color Ambiance (tillgänglig 18 juni I EU)
      • Ljuskällor och flerpack från: 749-1.269 kr

    För mer information vänligen kontakta:

    Nordic PR Manager

    Anne-Cathrine Tjørnehøj

    E-mail: anne-cathrine.tjornehoj@signify.com

    Om Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) är världsledande inom belysning för både den professionella marknaden och konsumenter samt belysning för Internet of Things. Våra Philips-produkter, Interact-system för uppkopplad belysning och data-drivna tjänster ger mervärde till företag och förvandlar livet i hem, byggnader och offentliga utrymmen. År 2024 hade vi en omsättning på 6,1 miljarder euro och cirka 29 000 anställda i över 70 länder. Vi tillvaratar ljusets enastående potential för att skapa ett ljusare liv och en bättre värld. Sedan vår börsintroduktion har vi varit med i Dow Jones Sustainability World Index åtta år i rad och har uppnått EcoVadis Platinum-betyget fem år i rad, vilket placerar Signify i den översta procenten av de utvärderade företagen. Nyheter från Signify finns på vår nyhetssida, X, LinkedIn och Instagram. Information för investerare finns på För investerare-sidan.

    Meydan Bridge

    Fler pressmeddelanden

    • Signifys resultat för första kvartalet 2025

      april 25, 2025

      Signifys resultat för första kvartalet 2025

    • Smart belysning sparar mer energi i hemmet

      mars 21, 2025

      Smart belysning sparar mer energi i hemmet

    • Signifys resultat för fjärde kvartalet och för hela året 2024

      januari 24, 2025

      Signifys resultat för fjärde kvartalet och för hela året 2024