Förslag

    Philips Hue lanserar ny Sync box, nya lampor och uppdateringar

    September 5, 2024

    Philips Hue lanserar ny Sync box, nya lampor och uppdateringar av Philips Hue Secure

     

    • Kombinera video- och ljussynkronisering av högsta kvalitet för en uppslukande spel-, film- och musikupplevelse med nästa generations Philips Hue Play HDMI Sync box 8K.
    • Uppgradera belysningen i ditt hem med den fyrkantiga taklampan Philips Hue Datura, som har två individuellt styrbara ljuskällor och en ramlös design, eller sätt upp belysning i vilket rum som helst med den fyrkantiga takpanelen Philips Hue Tento.
    • Integrera Philips Hue Secure med Alexa och Google Home, och njut av användbara nya automatiseringar i Philips Hue-appen.

     

    Stockholm, Sverige – Signify (Euronext: LIGHT), världsledaren inom belysning, lanserar nästa generations Philips Hue Play HDMI sync box 8K för uppslukande spel-, film- och musikupplevelser, samt nya lamp- och appfunktioner som ger fler sätt att anpassa belysningen i ditt hem. Den nya Philips Hue sync boxen synkroniserar ljuset med den senaste videostandarden HDMI 2.1 som används av spelkonsoler som PS5 och Xbox Series X, med upplösningar upp till 8K och uppdateringsfrekvenser upp till 120 Hz. Philips Hue Tento och Datura taklampor utökas nu med kvadratiska och rektangulära mönster. Nya Philips Hue Secure-funktioner och automatiseringar, såsom Alexa- och Google Home-kompatibilitet, även nya Philips Hue-funktioner lanseras i appen.

     

    Ljussynkronisering av hög kvalitet

     

    Philips Hue Play HDMI sync box 8K ger en uppslukande upplevelse när du spelar eller tittar på TV. Den nya generationens sync box gör att du kan dra nytta av de senaste spelkonsolfunktionerna som bara precis har börjat introduceras. Den stöder videostandarden HDMI 2.1 som används av spelenheter som PS5 och Xbox Series X, samt de senaste TV-apparaterna och andra streamingenheter. Det gör att du kan synkronisera och streama innehåll av högsta kvalitet med ultrasnabba uppdateringsfrekvenser och upplösningar, inklusive 8K vid 60 Hz för videoinnehåll och 4K vid 120 Hz för konsolspel.

     

    HDMI Sync box 8K synkroniserar upp till 10 färgkompatibla Philips Hue-lampor för att matcha händelserna på skärmen - från snabba biljakter till bakhåll - i alla spel och filmer. Alla färgkompatibla Philips Hue-ljuskällor, inklusive de specialdesignade Play-ljuskällorna, kan matcha färgerna på skärmen exakt, vilket skapar en spännande och interaktiv upplevelse i hela rummet. Du kan justera ljusstyrka och intensitet direkt i Hue-appen.

     

    Taklampor för alla rum

     

    Philips Hue Datura taklampa finns nu också i både kvadratiska och rektangulära former utöver den runda serien som lanserades tidigare i år. Lamporna har en ramlös profil som förstärker känslan av utrymme var som helst i ditt hem, särskilt i rum med lågt i tak. Lampan har två ljuskällor som kan lysa i olika färger och kan styras individuellt, vilket innebär att du får ett kraftfullt funktionsljus som lyser upp hela rummet samt ett ljus som lyser upp taket för en dekorativ touch.

     

    Efter lanseringen av den runda formen tidigare i år finns Philips Hue Tento taklampa nu i två nya kvadratiska former som kan lysa upp alla utrymmen i ditt hem. Med sin eleganta design i svart eller vitt passar den in i alla hem och är enkel att installera i klädkammare, garage och mycket mer. Både den 30 cm långa lampan, ger vitt, varmvitt till kallvitt och färgat ljus, och den 40 cm långa panelen, ger varmvitt till kallvitt och färgat ljus.

     

    Anpassa belysningen i Philips Hue-appen

     

    Philips Hue utökar antalet effekter i Hue-appen med fyra helt nya varianter: Cosmos, Underwater, Enchant och Sunbeam. För en ännu rikare upplevelse kan du nu också anpassa alla effekter - både befintliga och nya - genom att ändra deras intensitet (dvs. ljusstyrka och hastighet) och basfärg.

     

    För användare med större installationer kommer Philips Hue att uppgradera Hue-appen för att stödja integrationen av fler Bridges senare i år. Användare kommer att kunna lägga till flera Bridges i ett och samma hem, se status för alla rum i en enda vy och styra dem utan att behöva växla mellan Bridges.

     

    Dessutom kommer Philips Hue-tillbehören att bli ännu smartare. Nya funktioner inkluderar den efterfrågade funktionen Do not Disturb, som förhindrar att rörelsesensorer ändrar den aktiva scenen när rörelse detekteras, samt start- och stopp av närvaroimitation och timers via Hue-strömbrytare.

     

    Appfunktioner för att ytterligare säkra ditt hem

     

    Utöver de pågående innovationerna inom belysning och funktioner lanserar Philips Hue också flera app-uppdateringar och förbättringar av sitt integrerade säkerhetssystem. De nya funktionerna kommer att finnas tillgängliga senare i år.

     

    • Philips Hue Secure-kameror kommer att vara kompatibla med Alexa och Google Home, så att du kan använda röststyrning och se livevyer från dina kameror på kompatibla enheter som Echo Show, Fire TV och Google Nest Hub, samt i Alexa-appen och Google Home-appen.
    • Philips Hue Secure-användare kan nu ställa in användbara rutiner för att aktivera och avaktivera Secure-systemet enligt sitt dagliga schema, vilket säkerställer att systemet alltid är på när de behöver det.
    • Det nya batterisparläget för batterikameror gör att du kan hantera kamerans batteritid så att du kan använda den i ännu fler timmar.

     

    Vad mer är nytt från Philips Hue?

     

    Philips Hue introducerar också en ny AR-funktion (Augmented Reality) i Hue-appen som gör det möjligt för användare att uppleva Philips Hue-lampor via AR innan köp. Användarna kan se lamporna i sitt verkliga rum och uppleva produkten i rätt skala med realistiska ljuseffekter för att se hur den skulle se ut i verkligheten. AR-funktionen stöds av iOS Pro-enheter och kommer att finnas tillgänglig under hösten 2024.

     

    Vidare tillkännager Philips Hue ett partnerskap med nobilia i Europa från början av 2025, vilket möjliggör en sömlös integration av Philips Hue i nya nobilia-kök. Partnerskapet består av nya skräddarsydda Philips Hue färgkompatibla infällda spotlights för skåp och en linjär gradientbar. Anslut lamporna till en Hue Bridge och njut av alla funktioner som Philips Hue-ekosystemet har att erbjuda.

     

    Dessutom presenterar Philips Hue resultaten av en studie baserad på data som samlats in från över 1 miljon Philips Hue-lampor i Europa, som visar den energibesparande effekten av ansluten (smart) belysning i den verkliga världen. Studien visar en genomsnittlig total energibesparing på 28-37 % jämfört med en motsvarande icke-ansluten (smart) glödlampa. Läs hela studien här.

     

    Läs mer om de senaste Philips Hue-produkterna och appfunktionerna på www.philips-hue.com/newlaunches.

     

    Tillgänglighet

     

    • Philips Hue Play HDMI sync box 8K (tillgänglig 5:e september)
      • 4.029 kr
    • Philips Hue Datura fyrkant (tillgänglig hösten 2024)
      • 60x60cm, White and color ambiance: 4599 kr
      • 120x30cm, White and color ambiance: 4599 kr
    • Philips Hue Tento fyrkant i svart eller vit (tillgänglig hösten 2024)
      • 30x30cm, White: 819 kr
      • 30x30cm, White ambiance: 1039 kr
      • 30x30cm, White and color ambiance: 1269 kr
      • 40x40cm, White ambiance: 1389 kr
      • 40x40cm, White and color ambiance: 1729 kr

     

    Om Philips Hue

     

    Philips Hue är världsledande inom smart belysning. Med sitt omfattande utbud av produkter tillhandahåller Philips Hue smart belysning och säkerhet i vardagliga hem. Sätt stämningen med vackra färger och scener, eller synkronisera din belysning med TV, musik och spel för en surroundbelysningsupplevelse. Med Philips Hue Secure kan du skydda ditt hem med hjälp av kameror, sensorer och realtidsaviseringar. Philips Hue ger dig möjlighet att få den bästa belysningen för varje ögonblick. För mer information, vänligen besök www.philips-hue.com. Håll dig uppdaterad genom att följa oss på sociala medier Facebook, Instagram, X, YouTube, Pinterest.

    Om Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) är världsledande inom belysning för både den professionella marknaden och konsumenter samt belysning för Internet of Things. Våra Philips-produkter, Interact-system för uppkopplad belysning och data-drivna tjänster ger mervärde till företag och förvandlar livet i hem, byggnader och offentliga utrymmen. År 2023 hade vi en omsättning på 6,7 miljarder euro och cirka 32 000 anställda i över 70 länder. Vi tillvaratar ljusets enastående potential för att skapa ett ljusare liv och en bättre värld. Sedan vår börsintroduktion har vi varit med i Dow Jones Sustainability World Index sju år i rad och har uppnått EcoVadis Platinum-betyget fyra år i rad, vilket placerar Signify i den översta procenten av de utvärderade företagen. Nyheter från Signify finns på vår nyhetssida, X, LinkedIn och Instagram. Information för investerare finns på För investerare-sidan.

    Meydan Bridge

    Fler pressmeddelanden

    • Signifys resultat för fjärde kvartalet och för hela året 2024

      januari 24, 2025

      Signifys resultat för fjärde kvartalet och för hela året 2024

    • WiZ lanserar en kontaktsensor

      januari 14, 2025

      WiZ lanserar en kontaktsensor

    • Philips Hue förbättrar ljusupplevelsen

      januari 07, 2025

      Philips Hue förbättrar ljusupplevelsen