WiZ lanserar en kontaktsensor
Stockholm, Sverige – Det smarta belysningssystemet WiZ har redan lanserat smarta övervakningskameror för inomhus - och utomhusbruk samt en vägglampa för utomhusbruk med en integrerad kamera som håller ett öga på omgivningen dygnet runt. Nu utökar Signify sin portfölj med en smart WiZ-kontaktsensor som kan placeras på både dörrar och fönster och som skickar push-meddelanden till WiZ-appen så snart de aktiveras.
Ökad säkerhet på olika nivåer
Med sina smarta produkter för hemövervakning har WiZ alltid förlitat sig på en blandning av övervakning och ljuslarm. WiZ:s säkerhetskameror registrerar till exempel rörelser eller misstänkta ljud och skickar sedan en push-notis till WiZ-appen. Användarna har sedan möjlighet att överföra kameraflödet till sin mobila enhet i realtid och utlösa ett ljuslarm via den belysningen i händelse av en nödsituation.
Den patenterade SpaceSenseTM-tekniken, som förvandlar WiZ-belysning till smarta rörelsesensorer, gör ditt hem ännu säkrare. Det räcker med att två WiZ-produkter placeras minst 1,5 meter från varandra i ett rum för att aktivera rörelsedetektering baserat på signalen från WLAN. Så snart en person rör sig genom rummet störs Wi-Fi-vågorna minimalt, och lampor och belysning aktiveras. En praktisk funktion för vardagslivet, men också ett extra skydd mot objudna gäster som kan överraskas på detta sätt.
Du behöver inte längre oroa dig för om alla fönster är stängda
I januari kommer en smart kontaktsensor för dörrar och fönster att läggas till i WiZ:s säkerhetsportfölj. Den självhäftande sensorn består av två delar som är i kontakt med varandra när dörrar och fönster är stängda. Så snart kontakten bryts, t.ex. för att fönstret eller dörren öppnas, skickar sensorn en push-notis till WiZ-appen. På så sätt får användaren inte bara information om vad som händer inom de egna fyra väggarna, utan kan också när som helst få en överblick över om de aktuella dörrarna och fönstren för närvarande är öppna eller stängda.
Vid behov kan sensorn också kopplas till belysningen så att ett ljuslarm utlöses vid misstanke. I vardagen kan sensorn också se till att belysningen i ett rum tänds så snart dörren till rummet öppnas. Det går också att skapa individuella övervakningsrutiner så att sensorn inte utlöses varje gång användaren öppnar fönstret. Dessa rutiner aktiveras endast när användaren är ute och rör på sig. I WiZ-appen kan du se detaljerad information om sensorns batteriladdningsnivå och aktiveringshistoriken för de senaste tio dagarna.
Tillgänglighet:
WiZ Kontaktsensor singelförpackning (vecka 3 2025) 289 kr
WiZ Kontaktsensor dubbelförpackning (vecka 3 2025) 519 kr
Nordic PR Manager
Anne-Cathrine Tjørnehøj
Mobile: +45 40330806
Signify (Euronext: LIGHT) är världsledande inom belysning för både den professionella marknaden och konsumenter samt belysning för Internet of Things. Våra Philips-produkter, Interact-system för uppkopplad belysning och data-drivna tjänster ger mervärde till företag och förvandlar livet i hem, byggnader och offentliga utrymmen. År 2024 hade vi en omsättning på 6,1 miljarder euro och cirka 29 000 anställda i över 70 länder. Vi tillvaratar ljusets enastående potential för att skapa ett ljusare liv och en bättre värld. Sedan vår börsintroduktion har vi varit med i Dow Jones Sustainability World Index åtta år i rad och har uppnått EcoVadis Platinum-betyget fem år i rad, vilket placerar Signify i den översta procenten av de utvärderade företagen. Nyheter från Signify finns på vår nyhetssida, X, LinkedIn och Instagram. Information för investerare finns på För investerare-sidan.