Förslag

    Hållbarhet

    Belysning för ljusare liv och en bättre värld

     

    Som världsledaren inom belysning har vi åttagit oss att sträva för en framtid med mycket lägre koldioxidutsläpp. Därför erbjuder vi företag, städer och konsumenter energieffektiva produkter, system och tjänster som kan minska den globala elförbrukningen från belysning med minst 33%.

    För att lyckas med detta fördubblar vi nu vårt engagemang inom innovation och hållbart ledarskap. Exempel är via ny teknik som ultraeffektiv smart LED, cirkulära designprinciper, användning av hållbara och återvunna material somt utfasning av plast i produkter och förpackningar. Nedan ser du några av de åtaganden vi gör som bolag. 

    2x takten
     

     
    mot Parisavtalets 1,5 graders-mål

    >32% av
    intäkter

     
    från cirkulära projekt i slutet av 2025 

    >32% av intäkter


    inom ramen för Brighter Lives i slutet av 2025

    >34% kvinnor

     
    i ledarskapsposition i slutet av 2025

    Nettonoll 2040

     
    en minskning av
    växthusgaser med 90%

    Vår hållbarhetsresa

     
    Vi lanserade vår Climate Transition Plan 2024, men Signify har drivit hållbarhets- och energieffektivitetsarbete i årtionden. Läs mer om några av höjdpunkterna från åren som gått.
     

    Vi jobbar på att fördubbla vår positiva inverkan

     

    Ledarskap innebär att visa vägen, och när det kommer till hållbarhetsåtgärder är det just det vi har gjort. Sedan 2020 har vi använt 100% förnybar el inom vår verksamhet.

    Med vårt program Brighter Lives, Better World 2025 tar vi till specifika, mätbara åtgärder för att fördubbla vår positiva inverkan på miljön och samhället. Detta gör vi genom att strategiskt följa FN:s hållbarhetsmål.

     

    Upptäck vårt program

    Nu ställer vi om till grönt – tillsammans

     
    Att övergå från konventionell belysning till uppkopplad LED-belysning kan spara upp till 80% av den belysningsrelaterade energiförbrukningen. Vi kallar den här övergången Green Switch. Det är ett av de snabbaste och mest effektiva sätten att göra framsteg i dina hållbarhetsmål.

    Vi är beslutsamma att hjälpa dig göra en Green Switch och ställa om till grönt redan idag, oavsett om du är kommunpolitiker, företagare, hållbarhetschef, husägare eller belysningsexpert.
     

    Gör skillnad med hållbar belysning

     

    Hållbar belysning innebär energieffektiva, servicevänliga och uppgraderbara produkter. Det innebär belysning som designats för att hjälpa oss se bra, må bra och prestera bra. För Signify innebär det även att skapa en hållbar värdekedja som inkluderar cirkulära lösningar designade för lång livslängd, reparationer och återvinning.

    Vi strävar efter att erbjuda produkter, system och tjänster som gör det möjligt för våra kunder att göra mer hållbara val. Med antalet ljuspunkter i världen uppskattade till cirka 31 miljarder* finns det en enorm potentiell påverkan.

     

    Läs mer

    Vi är engagerade i positiv förändring

    Miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning (ESG)


    Signify har åtagit sig att skydda miljön, driva positiv social påverkan både inom och utanför företaget och prioritera exemplariskt företagsledarskap och beteende.

     

    Läs mer

    Mångfald, rättvisa och inkludering (DEI)

    På Signify förstår vi att människor är vår viktigaste tillgång. Vi strävar efter att ha en mångfaldig personalstyrka och en arbetsplats där alla anställda behandlas rättvist och kan bidra på ett meningsfullt sätt.

     

    Läs mer

    Företags samhällsansvar (CSR)


    Vi strävar efter att använda vår expertis och kunskap om belysning för att ge tillbaka till de samhällen där vi är verksamma. Från och med 2023 ligger vi före vårt mål för 2025, att ge ljus till 10 miljoner människor som lever i samhällen utan elnät.

     

    Läs mer

    Utmärkningar

    DJSI

    2023

    Dedlem i DJSI World Index 

     

    Signify har varit medlem i det prestigefyllda DJSI World Index sju år i rad och har utsetts till Industry Leader fyra gånger.

    2022 Platinum Medal

    2023
    Platinum Medal

     

    Signify rankades bland de bästa 1% för CSR och fick för fjärde året i rad en platinamedalj av EcoVadis, världsledande inom hållbarhetsutvärderingar för företag.

    MSCI

    2023
    AA-klassning (ledare)

     

    MSCI, en välkänd global ESG-analytiker, har erkänt Signify som en ledare i jämförelse med ett fält av 6 000 jämförbara bolag.

    CDP A List

    2023
    Medlem på A-listan

     

    Signify har uppmärksammats på A-listan flera år i rad för vårt ledarskap inom miljöarbete.

    Nedladdningar

    Climate action report

    Årsredovisning

    Upptäck vad Signify kan göra för dig

    • Connecting the dots on LaaS

      Connecting the dots on LaaS

      Instead of making a major upfront investment to buy, install, and manage a new lighting system, LaaS provides an efficient and cost-effective alternative.

    • The revised EPBD and energy-efficiency

      The revised EPBD and energy-efficiency

      With the goal of a fully decarbonized building stock by 2050, the EPBD is the EU’s main initiative for reducing energy usage and GHG emissions in buildings.

    • Climate policy should transcend partisan politics

      Climate policy should transcend partisan politics

      Discover how energy efficiency unites political views and drives economic growth. See how the 2024 EU Parliament elections shape climate action and our future.

    Vi hoppas på att höra från dig

    Signifys uppskattningar baseras på ett flertal källor, referenser och datapunkter. 
    För mer information om Signifys åtaganden och resultat, läs vår årsredovisning och hållbarhetsbilagor.