Förslag

    Green Switch

    Nu är det dags att byta till LED 

     

    Att byta till LED i allmänhet och smart LED i synnerhet hör till de snabbaste och effektivaste sätten att nå miljömål.

    Möjligheterna är mycket stora. Om företag och städer världen över bytte till LED-belysning skulle det spara 554 miljoner ton koldioxidekvivalenter och spara 1,132 TWh – tillräckligt för att förse 494 miljoner hushåll med el i ett år.

    Finansiering och subventionering har gjorts världen över för att hjälpa privata företag och privatpersoner att sänka sina energi- och koldioxidavtryck. Signify har skapat Green Switchprogrammet för att hjälpa organisationer och individer att dra nytta av dessa initiativ.

     

    Hör av dig

    Om världens alla konventionella ljuspunkter byttes till smart LED kan vi spara, per år: 

    553 miljoner ton 

     
    koldioxidekvivalenter

    1,132 TWh 

     
    energikonsumtion

    2,04 biljoner SEK


    i energikostnader
    sv_SE

    Räkna ut vad du kan spara med Green Switch

    Välj ditt intresseområde så att

    vi kan anpassa våra beräkningar.

    Städer
    Företag
    Bostad
    1 2 3 4

    Välj användningsområde

    Genom att välja ett användningsområde kan vi bättre bedöma vilken belysning du behöver.

    Beskriv din nuvarande belysning

    Vi har fyllt i fälten baserat på nationella referensvärden. Du kan justera uppgifterna så att de stämmer med dina specifika förhållanden.

    enheter

    The value entered is reasonably too low or too high for the purpose of the saving estimate.

    Please fill in the required information

    timmar

    The value entered is reasonably too low or too high for the purpose of the saving estimate.

    Please fill in the required information

    watt

    The value entered is reasonably too low or too high for the purpose of the saving estimate.

    Please fill in the required information

    /kWh

    The value entered is reasonably too low or too high for the purpose of the saving estimate.

    Please fill in the required information

    kgCO2/kWh

    The value entered is reasonably too low or too high for the purpose of the saving estimate.

    Please fill in the required information

    Det här är vad du kan spara genom att byta till ett energieffektivt belysningssystem

    Läs mer om de beräkningsunderlag vi använt oss av

    sparat

    Ny förbrukning är ner från

    sparat

    Ny kostnad är ner från

    sparat

    Nya utsläpp är ner från

    Med uppkopplad belysning

    When “Yes” is selected the estimate considers the saving generated by a connected lighting solution that is a system using Internet of Things (IoT) technology to connect LED lighting devices to a network: lights can be remotely controlled, monitored, and optimized through a management system. Connected lighting solutions are designed to provide a range of benefits, such as energy savings, improved user experience, and enhanced safety and security. Otherwise, when “No” is selected the estimate considers the saving generated by standard LED lighting solution.

    Prata med en expert från Signify för att få en detaljerad plan som är skräddarsydd efter dina behov

    Green_Switch_Savings_Estimate_Report_31102023.pdf

    Läs mer
    www.signify.com
    QR code

    Rapport över uppskattade besparingar | Mar 31 2025

    Det här är vad du kan spara genom att byta till ett energieffektivt belysningssystem

    Att byta till LED och uppkopplad belysning är ett av de snabbaste sätten för städer, företag och individer att göra framsteg i hållbarhetsmålen. Signify har lanserat Green Switch-programmet för att hjälpa dig komma igång.

    Ansvarsfriskrivning

    Informationen i denna beräkning är endast avsedd för illustrativa ändamål och de värden som erhålls från kalkylatorn är endast ungefärliga. Uppskattningen baseras på de uppgifter som lämnats samt på vissa angivna antaganden. Signify gör sitt yttersta för att tillhandahålla uppdaterade och korrekta uppgifter, men tar inget ansvar för att de är korrekta eller tillräckliga i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lagstiftning. De värden som utgör grunden för beräkningarna kan vara felaktiga på grund av produktmodifieringar och kan också bero på de förhållanden under vilka produkterna används eller andra externa faktorer som kan påverka prestandan.

    Uppskattade årliga besparingar

    Ny förbrukning är ner från

    Ny kostnad är ner från

    Nya utsläpp är ner från

    Detta motsvarar

    Uppskattningen baseras på

    Intresseområde

    Användningsområde

    Tända timmar per år

    Genomsnittligt wattal per ljuskälla

    Uppkopplad belysning

    Land

    Antal konventionella ljuskällor

    Elkostnad ( /kWh)

    Koldioxidintensitet (kgCO2/kWh)

    Så hjälper vi dig med Green Switch

    Consult

    1. Konsultation


    Vi förklarar i detalj hur LED och smart belysning hjälper er nå era hållbarhetsmål
    Plan

    2. Planering


    Vi jobbar aktivt tillsammans med er för att välja rätt belysningsprodukter, system och tjänster
    Enable

    3. Finansiering


      Vi guidar och hjälper er att hitta en finansieringsmodell för projektet
    Install

    4. Installation


    Vi assisterar er i installationsprocessen och hjälper er mäta projektets hållbarhetsparametrar

    Så kan Green Switch hjälpa din stad bli ledande inom hållbarhet

     

    Belysning utgör ca. 40% av total elanvändning i en typisk stad.


    LED-belysning, smart LED-belysning och solcells-belysning vid vägar, torg, kommunbyggnader och parkmiljöer är bland de snabbaste sätten att snabbt reducera energikonsumtion, kostnad och koldioxidavtryck.

     

    Green Switch för städer

    Så kan Green Switch hjälpa ditt företag att bli effektivare

     
    30% av världens bolag har mätbara hållbarhetsmål satta.

    Signify har som världsledare inom belysning unik expertis och erfarenhet av produkter, system och tjänster för att hjälpa ditt bolag att nå de målen. 
     

    Upptäck vad Signify kan göra för dig

    • Connecting the dots on LaaS

      Connecting the dots on LaaS

      Instead of making a major upfront investment to buy, install, and manage a new lighting system, LaaS provides an efficient and cost-effective alternative.

    • The revised EPBD and energy-efficiency

      The revised EPBD and energy-efficiency

      With the goal of a fully decarbonized building stock by 2050, the EPBD is the EU’s main initiative for reducing energy usage and GHG emissions in buildings.

    • Climate policy should transcend partisan politics

      Climate policy should transcend partisan politics

      Discover how energy efficiency unites political views and drives economic growth. See how the 2024 EU Parliament elections shape climate action and our future.

    Kom igång med Green Switch direkt

    Signifys uppskattningar görs alltid baserat på flera olika källor, referenser och data.
    *Läs mer om hur vår beräkningsmodell och dess referenser.
    För fler detaljer kring Signifys åtanganden och resultat kan du läsa vår årsrapport och bilagor kring hållbarhet