การแนะนำ

    นวัตกรรม

    นวัตกรรม

    4.8%


    ของยอดขายลงทุนในงานด้านการวิจัย&พัฒนา

    มากกว่า 100


    ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

    อันดับ 1


    บริษัทด้านหลอดไฟและอุปกรณ์แสงสว่างสำหรับ
    IoT

    17,750


    สิทธิบัตร

    ผู้นำในด้านนวัตกรรม

     
    นวัตกรรมคือเอกลักษณ์แห่งความเป็นเรา นับตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของแสงไฟจากไฟฟ้า เราบุกเบิกเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำขึ้นมากมายภายในวงการอุตสาหกรรมของเรา นักวิทยาศาสตร์ของเราเป็นผู้พัฒนาหลอดไฟ LED ความสว่างเทียบเท่า 60 วัตต์ดวงแรก และยังประดิษฐ์หลอดไฟที่ประหยัดพลังงานมากที่สุดของโลกขึ้นมา

    ขนบการปฏิบัติเช่นนี้ยังคงชี้นำแนวทางให้แก่เราอย่างต่อเนื่อง

     

    เราท้าทายตัวเองทุกวันในการมอบบริการที่เหนือชั้นให้แก่ลูกค้าของเราด้วยนวัตกรรมที่ก้าวล้ำ นับตั้งแต่ "สูตรแสงสว่าง" ที่ช่วยเพิ่มคุณภาพและผลผลิตของพืชผักชนิดต่างๆ ไปจนถึงแสงสว่างที่มอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอันรวดเร็วให้แก่คุณผ่านทาง Li-Fi แต่ทว่าเราไม่ได้ดำเนินการโดยลำพัง นโยบาย "นวัตกรรมแบบเปิด" ของเราเปิดโอกาสให้เราร่วมมือกับสุดยอดมหาวิทยาลัยของโลก รวมทั้งสถาบันและธุรกิจใหม่หลายแห่ง

    ส่งข้อมูลบรอดแบนด์ผ่านแสง

     

    ในปี 2018 บริษัท Signify ได้กลายเป็นบริษัทระบบแสงสว่างระดับโลกแห่งแรกที่ทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์แสงสว่างสำหรับสำนักงานทั่วไปด้วย LiFi เทคโนโลยีที่ปฏิวัติวงการของเรามอบการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ที่รวดเร็วและมีความเสถียรผ่านทางคลื่นแสง คุณสมบัตินี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่ที่ WiFi ไม่สามารถใช้งานได้ หรือสถานที่ที่การเชื่อมต่อแบบไร้สายมีคุณภาพแย่หรือไม่สามารถเชื่อมต่อได้

     

    สำรวจ LiFi

    ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบแสงสว่างที่ชาญฉลาด

     

    แพลตฟอร์ม IoT ของ Interact ทำให้ระบบการใช้ไฟ LED ที่เชื่อมต่อและเครือข่ายเซ็นเซอร์แบบฝังช่วยรวบรวมข้อมูลเชิงลึก เอื้อประโยชน์และมอบบริการใหม่ให้แก่ลูกค้า ซึ่งทำให้ระบบแสงสว่างมีความชาญฉลาด มอบระบบนิเวศ IoT ที่ควบคุมโดยเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลกแก่พันธมิตร ลูกค้า และนักพัฒนา นั่นคือ ระบบแสงสว่าง LED ที่เชื่อมโยงถึงกัน

     

    สำรวจเพิ่มเติมได้ที่ interact-lighting.com

    นำทางด้วยแสง

     

    ในปี 2014 เราได้เปิดตัวระบบระบุตำแหน่งในอาคารของเราขึ้น ซึ่งมีการใช้โคมไฟทำหน้าที่ส่งข้อมูลตำแหน่งผ่านคลื่นแสง วิธีนี้ช่วยให้ผู้ค้าปลีกสามารถมอบบริการตามสถานที่ตั้งเพื่อส่งเสริมยอดขายและความภักดีของลูกค้า

     

    สำรวจเพิ่มเติมได้ที่ interact-lighting.com

    แสงสว่างมอบความหวานให้แก่มะเขือเทศของคุณ

     

    ผู้เชี่ยวชาญด้านแสงสว่างสำหรับการปลูกพืชในเรือนกระจกของเราได้สร้างสรรค์ "สูตรแสงสว่าง" พิเศษที่กำหนดรูปแบบตามข้อกำหนดเฉพาะตัวของพืชและผักชนิดนั้นๆ ดังนั้น ผู้เพาะปลูกจึงสามารถปรับปรุงคุณภาพ รสชาติ และยอดผลผลิตได้ และยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการในขณะเดียวกันอีกด้วย

    อัจฉริยะแห่งการส่องสว่างให้บ้านของคุณ

     

    ในปี 2012 เราได้เปิดตัว Philips Hue ระบบแสงสว่างอัจฉริยะสำหรับที่อยู่อาศัยในระดับชั้นนำของโลก ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเติบโตจนกลายเป็นระบบนิเวศของผลิตภัณฑ์ที่ทำงานได้อย่างไร้พรมแดนร่วมกับแพลตฟอร์มอัจฉริยะหลักๆ สำหรับที่อยู่อาศัยทั้งหมด และอีกมากกว่า 750 แอพ Hue สามารถปลุกให้คุณตื่นอย่างเป็นธรรมชาติ อีกทั้งช่วยเพิ่มพลังและมอบความผ่อนคลายให้แก่คุณ คุณจึงสามารถสร้างสรรค์ประสบการณ์รูปแบบใหม่ๆ เช่น การซิงค์ดวงไฟของคุณเข้ากับเพลง เกม และภาพยนตร์

     

    สำรวจเพิ่มเติมได้ที่ Philips-Hue.com

    ผลงานแห่งความภาคภูมิใจ 10 ล้านดอลลาร์ของเรา

     

    ในปี 2011 เราคว้ารางวัล L-Prize ในการแข่งขันชิงรางวัลมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์ จากการพัฒนาหลอดไฟเทียบเท่าขนาด 60 วัตต์ ที่ใช้พลังงานไม่ถึง 10 วัตต์ หลอดไฟ LED ที่ชนะเลิศรางวัลของเรากลายเป็นแรงบันดาลใจไปสู่การปฏิวัติการใช้ไฟ LED

    ในปี 2011 เราคว้ารางวัล L-Prize ในการแข่งขันชิงรางวัลมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์ จากการพัฒนาหลอดไฟเทียบเท่าขนาด 60 วัตต์ ที่ใช้พลังงานไม่ถึง 10 วัตต์ หลอดไฟ LED ที่ชนะเลิศรางวัลของเรากลายเป็นแรงบันดาลใจไปสู่การปฏิวัติการใช้ไฟ LED