โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่รู้วิธีใช้ก่อนการใช้งานจะช่วยให้ลดความเสี่ยงจากการใช้หลอดไฟ UV-C ได้ดีที่สุด ผู้ใช้จะต้องสวมอุปกรณ์ปกป้องดวงตาและผิวหนังเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดจากแสงและการบาดเจ็บที่รุนแรงต่อดวงตาและผิวหนัง เราแนะนำให้ลูกค้าใช้ความระมัดระวังในการเลือกอุปกรณ์และศึกษาหลักฐานการทดสอบจากบุคคลภายนอก รวมถึงการรับรองวัสดุอุปกรณ์และส่วนประกอบทางไฟฟ้าโดยองค์กรที่มีชื่อเสียง เช่น NSF, UL, CSA, DVGW-OVGW หรือข้อกำหนดระหว่างประเทศอื่น ๆ
ณ ตอนนี้ยังไม่มีหลอดไฟ UV-C ของเราได้รับการรับรองหรืออนุมัติภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ใด ๆ ในฐานะอุปกรณ์ทางการแพทย์ Signify และ/หรือ บริษัทในเครือใด ๆ ในปัจจุบันไม่ต้องการให้ใช้เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่ว่าที่ใดในโลก
1)รายงาน EPA “การติดตั้งอุปกรณ์ดัดแปลงเพื่อการป้องกันที่มากขึ้นต่อการปล่อยสารเคมีและสารชีวภาพในอากาศ” หน้า 56
2)Fluence (UV Dose) Required to Achieve Incremental Log Inactivation of Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae แก้ไข ปรับปรุงและเพิ่มเติมโดย Adel Haji Malayeri, Madjid Mohseni, Bill Cairns และ James R. Bolton. ผลงานก่อนหน้านี้โดย Gabriel Chevrefils (2006) และ Eric Caron (2006) โดยคณะตรวจสอบ Benoit Barbeau, Harold Wright (1999) และ Karl G. Linden
3)ข้อมูลนี้เผยแพร่โดย National Emerging Infectious Diseases Laboratories (NEIDL) ที่ Boston University ซึ่งรวบรวมจากการทดลองในห้องแล็บที่ดำเนินการโดย Dr. Anthony Griffiths (รองศาสตราจารย์ด้านจุลชีววิทยาแห่ง Boston University School of Medicine) และทีมของเขา ณ สถานที่ของ NEIDL (ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นหัวข้อสำหรับงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ที่กำลังจะมีขึ้นของ Boston University) ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าแหล่งกำเนิดแสง UV-C ของ Signify ที่ฉายไปที่พื้นผิววัตถุที่ใส่เชื้อ SARS-CoV-2 (ไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19) ไว้ ด้วยปริมาณรังสี UV-C ที่ 5mJ/cm2 (เวลารับการฉายแสง 6 วินาที) ทำให้เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่มีอยู่บนพื้นผิวนั้นลดลงถึง 99% งานวิจัยนี้ระบุว่า UV-C ที่มีปริมาณรังสีที่ 22mJ/cm2 สามารถลดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 บนพื้นผิวนั้น (เวลารับการฉายแสง 25 วินาที) ได้ถึง 99.9999% มีข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรในการวิจัยให้เมื่อร้องขอ