Öneriler

    İnovasyon

    %4,8


    AR&GE yatırımı satışlarının

    100+


    üniversitelerle ortaklıklar

    1 Numara


    IoT için aydınlatma şirketi

    17.750


    patentler

    İnovasyon liderliğimiz

     
    Yenilik DNA'mızda var. Elektrikli aydınlatmanın doğuşundan bu yana, sektörümüzde birçok dönüm noktasına öncülük yaptık. İlk 60 W yedek LED ampulü ve aynı zamanda dünyanın en enerji tasarruflu ampulünü geliştiren bizim bilim insanlarımızdı.

    Bu gelenek, bize rehberlik etmeye devam ediyor

     

    Farklı sebzelerin kalitesini ve verimini artıran "ışık tariflerinden" Li-Fi aracılığıyla size hızlı internet bağlantısı sağlayan ışıklara kadar, müşterilerimize çığır açan yeniliklerle hizmet etmek için her gün kendimize meydan okuyoruz. Yine de bunu tek başımıza yapmıyoruz. "Açık Yenilik" politikamız, bizi dünyanın en iyi üniversiteleri, enstitüleri ve girişimlerinden bazılarıyla iş ortağı olmaya teşvik ediyor.

    Photochemistry (Fotokimya)

     

    Kimyasal gelişimin her aşaması için aydınlatma, atık azaltmak ve sentezi optimize etmek için hayati öneme sahiptir.

     

    Signify (eski adıyla Philips Lighting), fotokimyasal çözümler sunma konusunda uzun bir geçmişe sahiptir. Geleneksel aydınlatmadan LED aydınlatmaya kadar.

     

    Photochemistry Keşfedin

    Işık aracılığıyla geniş bantlı veri

     

    2018 yılında, Signify normal ofis aydınlatma armatürlerini LiFi'ye uygun hale getiren ilk küresel aydınlatma şirketi oldu. Yenilikçi teknolojimiz, ışık dalgaları aracılığıyla hızlı, stabil geniş bantlı bağlantı sunar. WiFi'ın kullanılamayacağı veya kablosuz bağlantının kötü olduğu ya da hiç olmadığı alanlarda idealdir.

     

    LiFi'yi Keşfedin

    Akıllı aydınlatmaya hoş geldiniz

     

    Interact IoT Platformu, bağlantılı LED aydınlatma sistemlerinin ve gömülü sensör ağlarının müşterilere içgörüler, faydalar ve yeni hizmetler sunmasını sağlar. Aydınlatmayı akıllı yapar. İş ortaklarımız, müşterilerimiz ve geliştiricilerimize dünyanın en büyük ağı, bağlantılı LED aydınlatma tarafından çalıştırılan IoT ekosistemini sunuyoruz.

     

    Interact websitesini inceleyin

    Kılavuzumuz ışık

     

    2014 yılında, konumlarını ışık dalgaları aracılığıyla ileten aydınlatma tesisatları kullanan iç mekan konumlandırma sistemimizi piyasaya sürdük. Bu, satışlarını ve müşteri sadakatini artırmak için perakendecilerin konum tabanlı hizmetler sunmasını sağlar.

     

    interact-lighting.com adresinde daha fazlasını keşfedin

    Domateslerinizi daha lezzetli yapacak ışık

     

    Bahçe aydınlatma uzmanlarımız, belirli bitkilerin ve sebzelerin benzersiz gerekliliklerine göre özel "ışık tarifleri" yarattı. Bu, yetiştiricilerin işletme maliyetinden tasarruf ederken kalite, tat ve verimi iyileştirmesini sağlar.

    Evinizi daha akıllı aydınlatın

     

    2012 yılında, dünyanın önde gelen akıllı ev aydınlatma sistemi Philips Hue'yu piyasaya sürdük. Gelişerek tüm büyük akıllı ev platformları ve 750'den fazla uygulamayla sorunsuzca çalışan bir ürünler ekosistemine dönüştü. Hue, sizi daha doğal bir şekilde uyandırabilir, size enerji verip rahatlatabilir. Işıklarınızı müzik, oyun ve filmlerle senkronize etmek gibi yeni deneyimler yaratmanızı sağlar.

     

    Philips-Hue.com websitesini inceleyin

    10 milyon dolarlık bebeğimiz

     

    2011 yılında, 10 W altı güç tüketimine sahip 60 W eşdeğerinde bir ampul geliştirmek üzere 10 milyon dolar ödüllü bir yarışmayı, L-Prize'ı kazandık. Ödüllü LED ampulümüz, LED aydınlatma devriminden ilham aldı.

    2011 yılında, 10 W altı güç tüketimine sahip 60 W eşdeğerinde bir ampul geliştirmek üzere 10 milyon dolar ödüllü bir yarışmayı, L-Prize'ı kazandık. Ödüllü LED ampulümüz, LED aydınlatma devriminden ilham aldı.