Пропозиції

    Інновації

    4,8 %


    прибутку від продажів інвестовано в науково-дослідну роботу

    Більше 100


    партнерських зв’язків з університетами

    № 1


    виробник освітлення для
    Інтернету речей

    17 750


    патентів

    Наше лідерство в інноваціях

     
    Інновації – у нас у крові. Від початку ери електричного світла наша компанія впровадила чимало революційних рішень у своїй галузі. Саме наші науковці розробили першу світлодіодну лампу, здатну замінити 60-ватну, а також найенергоефективнішу лампу у світі.

    Ця традиція продовжує вести нас уперед

     

    Щодня ми ставимо перед собою нові завдання, щоб упроваджувати революційні інновації на користь наших клієнтів – від "рецептів світла", які підвищують якість і врожайність різноманітних сільськогосподарських культур, до світла, яке забезпечить вас швидким інтернет-з’єднанням через Li-Fi. Проте ми робимо все це не відокремлено від світу. Наша політика "відкритих інновацій" передбачає партнерські відносини з деякими з провідних університетів, інститутів і стартапів світу.

    Широкосмугова передача даних через світло

     

    У 2018 році компанія Signify стала першою світовою компанією в галузі освітлення, яка зробила можливим зв’язок Li-Fi за допомогою звичайних офісних освітлювальних приладів. Наша революційна технологія забезпечує швидкий і надійний широкосмугове з’єднання через світлові хвилі. Це ідеальне рішення в умовах, де неможливо використовувати Wi-Fi, а також де бездротове з’єднання погане або відсутнє.

     

    Докладніше про Li-Fi

    Ласкаво просимо до світу інтелектуального освітлення

     

    Платформа Інтернету речей Interact забезпечує роботу мережевих систем світлодіодного освітлення та вбудованих мереж датчиків, які надають клієнтам аналітичну інформацію, додаткові переваги та нові послуги. Освітлення стає інтелектуальним. Втілення екосистеми Інтернету речей для наших партнерів, замовників та розробників, яка підтримується найбільшою мережею в світі – системи мережевого світлодіодного освітлення.

     

    Докладніше на сайті Interact

    Дороговказне світло

     

    У 2014 році ми впровадили систему позиціонування всередині приміщень, у якій використовуються освітлювальні прилади, що передають дані про своє місцезнаходження за допомогою світлових хвиль. Це дало змогу магазинам роздрібної торгівлі запропонувати послуги, що базуються на даних місцезнаходження, щоб стимулювати продажі та підвищити прихильність клієнтів.

     

    Докладніше на сайті Interact

    Світло, що покращить смак помідорів

     

    Наші фахівці з освітлення для рослинництва створили спеціальні "рецепти світла", що відповідають особливим умовам вирощування конкретних видів рослин. Це дає змогу агрономам підвищити якість, смак і врожайність сільськогосподарських культур, а також скоротити експлуатаційні витрати.

    Розумне світло вашої оселі

     

    У 2012 році ми запустили Philips Hue – найсучаснішу систему розумного освітлення для дому. З часом вона перетворилася на екосистему продуктів, яка органічно поєднується з усіма основними платформами розумного дому та більш ніж 750 програмами. Система Hue може розбудити вас природнішим чином, зарядити енергією й допомогти вам розслабитися. Вона дає змогу створювати цілком нові ефекти, наприклад синхронізувати світло з музикою, іграми та фільмами.

     

    Докладніше на веб-сайті Philips-Hue.com

    Крихітка на 10 мільйонів

     

    У 2011 році ми здобули перемогу в L-Prize – конкурсі з головним призом у 10 мільйонів доларів з розробки лампи, яка еквівалентна 60-ватній, але споживає менше 10 Вт електроенергії. Наша світлодіодна лампа, що перемогла в цьому конкурсі, стимулювала революцію світлодіодного освітлення.

    У 2011 році ми здобули перемогу в L-Prize – конкурсі з головним призом у 10 мільйонів доларів з розробки лампи, яка еквівалентна 60-ватній, але споживає менше 10 Вт електроенергії. Наша світлодіодна лампа, що перемогла в цьому конкурсі, стимулювала революцію світлодіодного освітлення.