Пропозиції

    Наші пропозиції

    70 % 


    обсяг продажів світлодіодних систем від загального обсягу продажів

    100


    інсталяцій Interact Landmark у 51 місті

    750 000


    точок світла з дистанційним керуванням через наші професійні послуги

    Майбутнє світла


    Понад 127 років наша компанія є лідером у своїй галузі, створюючи інновації для ринків як професійних, так і побутових товарів. Ми забезпечуємо своїх клієнтів високоякісними енергоефективними продуктами, системами й послугами в галузі освітлення, розкриваючи безмежний потенціал світла, щоб зробити життя та навколишній світ яскравішими.

    Для професіоналів


    Енергоефективне світлодіодне освітлення та розумне керування освітленням зводять до мінімуму енергоспоживання й допомагають досягти цілей сталого розвитку. Наша платформа Інтернету речей Interact забезпечує роботу мережевих систем світлодіодного освітлення та мереж вбудованих датчиків, що дає змогу збирати дані й надавати аналітичну інформацію, додаткові переваги та нові послуги.

     

    Наші пропозиції для професіоналів

    Для споживачів


    Бажаєте створити затишну атмосферу у вітальні чи облаштувати зручне освітлення на кухні? Наші енергоефективні лампи та світильники – це рішення, що відповідають індивідуальним потребам. Наша пропозиція у сфері мережевого освітлення для дому Philips Hue – це світовий бестселер і найбільш комплексна система бездротового освітлення для дому й саду.


    Наші пропозиції для дому

    Компанія Signify з гордістю представляє найкращі у світі бренди в галузі освітлення

    УМОВИ ПРОДАЖУ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ


    Дія цих Умов Продажу продукції (далі за текстом – "Умови") від ТОВ " СIГНIФАЙУКРАЇНА" ( далі за текстом – "Сигнифай") застосовуються до закупівлі або поставки продукції або систем («Продукція») та надання послуг (які включають надання прав користування програмним продуктом як послугу ) («Послуги») Сигнифай його професійним та бізнес партнерам, що є предметом окремої додаткової угоди, що зафіксована в юридично оформленій угоді, що укладена між Сигнифай та будь-яким таким клієнтом. Умови Продажу продукції не застосовуються до  закупівель індивідуальним споживачем.