我們每天都積極努力,挑戰自己創造讓客戶耳目一新的創新設計 - 從提高不同蔬菜品質和產量的「照明調配」,再到可經由 Li-Fi 可見光通訊快速連結網際網路的照明。而我們並非獨力完成這些設計。在「開放創新」政策的指導下,我們已與全球頂尖大學、機構和新創公司成為合作夥伴。
我們每天都在對抗細菌和病毒的傳播,特別是在人流量巨大的公共空間。UV-C紫外線可用於空氣、固體表面和水的消毒。昕諾飛是UV-C紫外線領域的領導者並始終處於紫外線技術創新的領先地位
瞭解UV-C紫外線
2018 年,Signify 成為全球第一家提供搭載 LiFi 功能的一般辦公室照明配件的燈具公司。我們的改革科技會透過光波,提供快速、穩定的寬頻連線。這款產品非常適用於無法取得 WiFi 連線,或者無線連線不佳或完全沒有連線的場所。
探索 LiFi
Interact IoT 平台可透過連網 LED 照明設備和嵌入式感應器網路,為顧客提供內部資訊、優勢及全新服務。。它讓照明變得有智慧。為我們的合作夥伴、顧客和開發人員,提供由世界最大網路 – 智慧連網 LED 照明組成的 IoT 生態系統。
深入探索 interact-lighting.com
2014 年,我們推出了可使用燈具,將室內位置透過光波傳輸的室內定位設備。零售業者透過這款產品而能依所在位置提供服務,有效促進銷售和提高客戶忠誠度。
我們的園藝照明專家已根據特定植物與蔬菜的獨特需求,開出特殊的「照明調配」。農民可以運用這些設備,提高作物的品質、風味和產量,同時節省操作成本。
2012 年,我們推出了 Philips Hue,這是領先全球的智慧家庭照明設備。這款產品後來成為一套生態系統,其中產品可以配合所有的主要智慧家庭平台和超過 750 款的應用程式,流暢運作。Hue 能以更自然地方式叫您起床,讓您每天充滿活力,享受放鬆生活。它還可以讓您體驗全新生活,例如讓照明與音樂、遊戲和電影達到同步啟用。
深入探索 Philips-Hue.com
2011 年,我們在一場總獎金高達千萬元的大賽中贏得 L-Prize,並開發出功耗量不到 10W、相當於 60W 規格的燈泡。我們的獲獎 LED 燈泡徹底引爆 LED 照明革命。