零售商店
購物推車和收銀台等公用設施存在傳播病菌的風險
辦公場所
病菌可能通過電話,鍵盤或文具傳播
醫院
細菌和病毒在醫療場所尤為危險
食品工業
病菌在食物原料和廢料中非常常見
廁所
最易傳播病菌的場所之一
公共交通工具
細菌和病毒極易在公車,火車和飛機上傳播
UV-C紫外線產品由瞭解其使用方法的專業人士使用時可將其風險降低至最小。使用者必須遮擋自己的眼睛和皮膚,以避免光照受損以及對眼睛和皮膚的嚴重傷害。我們建議客戶謹慎選購設備,並查看協力廠商測試的證明,以及 NSF、UL、CSA、DVGW-OVGW 等知名機構對設備材料和電子元件的認證,或其他適用的國際要求。
目前,我們的UV-C紫外線產品均未根據任何適用法律認證或批准用作醫療器械或用於醫療器械表面殺毒,昕諾飛和/或其集團公司 目前未計畫在世界任何地方將其用作醫療器械或用於醫療器械表面殺毒。
1 數據由波士頓大學國家新型傳染病實驗室(NEIDL)提供,收集自波士頓大學醫學微生物學副教授Anthony Griffiths博士及其團隊在該實驗室開展的實驗室實驗(以上資料將是波士頓大學即將發表的論文主題),這些資料表明,昕諾飛的UV-C紫外線消毒光源以每平方釐米5毫焦耳(mJ/cm2)的輻射劑量(輻射時間6秒),照射到(引發2019冠狀病毒病的)SARS-CoV-2病毒接種材料表面, 成功滅活了99%的 新型冠狀病毒SARS-CoV-2。基於此資料可得,如使用每平方釐米22毫焦耳(mJ/cm2)的輻射劑量 (輻射時間25秒),即可滅活99.9999%的新型冠狀病毒SARS-CoV-2。
2 EPA 報告《進行建築改造,以提高對空氣中化學和生物釋放物的防護能力》(Building Retrofits for Increased Protection Against Airborne Chemical and Biological Releases) 第 56 頁
3《實現細菌、原生動物、病毒和藻類增量對數滅活所需的注量(紫外線劑量)》(Fluence (UV Dose) Required to Achieve Incremental Log Inactivation of Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae),由 Adel Haji Malayeri、Madjid Mohseni、Bill Cairns 和 James R. Bolton 修訂、更新和擴充。早期供稿者為 Gabriel Chevrefils(2006 年)和 Eric Caron(2006 年),由 Benoit Barbeau、Harold Wright(1999 年)和 Karl G. Linden 進行同行評審
4 UV-C紫外線對於不同物品(例如非議用口罩)的消毒重複使用有次數限制
5 https://www.once.lighting/one-minute-three-minutes-or-ten-minutes-oh-my/