BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
Kompaktlysstofrør | Philips belysning
Du besøger nu hjemmesiden for Philips belysning. Der er en lokaliseret version tilgængelig for dig.
Forslag

    Energibesparende CFL-pærer til gode priser

    Spar op til 75% energi med kompaktlysstofrør (CFL)

     

    Philips kompaktlysstofrør (også kaldet CFL) kombinerer energieffektivitet fra lysstofrør med letheden og lyskvaliteten fra glødepærer. Sammenlignet med traditionelle glødepærer, så bruger CFL pærer helt op til 75% mindre energi og har en levetid på op til 6-15 gange længere. CFL fungerer bedst og er mest effektiv i områder, hvor lyset er tændt i længere perioder.

    Fås i konventionelle former, størrelser og armaturer, og giver mulighed for et bredt udvalg af farvetemperaturer såsom blødt hvidt eller naturligt dagslys.

    En pære med hyggelig glød set fra frøperspektiv

    Perfekt lys til de opgaver, hvor du skal bruge ekstra klarhed

      Anbefalet til garagen, kælderen, hjemmekontoret og andre områder, hvor du har brug for en høj lysstyrke.

    CFL-lys formet som en stav

    CFL-lys formet som en stav

     

    Funktionel belysning som typisk bruges i en bordlampe og lamper med lampeskærm, hvor pæren ikke er så synlig.

    Spiral formet CFL belysning

    Spiral formet CFL belysning

     

    Spiral formet pære til mindre lamper, hvor ekstra lysstyrke er nødvendigt.

    Standard formet CFL pære

    Standard formet CFL pære

     

    Standard pære eller A-formet pære kan let erstatte standard husholdningspærer med samme form.

    Dekorativ CFL-pære

    Dekorativ CFL-pære

     

    Dekorative former såsom globe og kerte til lamper, hvor pæren er synlig.

    Rørformet CFL-belysning

    Rørformet CFL-belysning

     

    Rør, som passer til opgaver, hvor du har brug for klart lys, og som kan oplyse store områder såsom kælderen og garagen.

    Find CFL-pærer

     

    Find altid lige det, som du har brug for i vores brede kollektion af CFL-pærer. Søg efter kappe, form, teknologi og meget mere.

    Forslået energibesparende katalogsøgning:
    Pærekollektion med forskellige teknologier

    Mere information om belysning

    Belysningsteknologier

     

    Dæmpbare lys, intelligente lys, CFL-lys. Find ud af hvilke typer lys, der passer bedst til dine behov.

    LED belysning

     

    Skift til energibesparende LED belysning og oplev kvalitetsbelysning med lang levetid.

    Sådan-gør-du videoer

     

    Lær mere om lumen, LED lysstyrke, farvetemperatur og meget mere med vores sådan-gør-du videoer.