Du besøger nu hjemmesiden for Philips belysning. Der er en lokaliseret version tilgængelig for dig.
Forslag

    Vælg en pære

    • Aktuelle produkter (446)
    Vis
    Gitter
    Liste
    Produkttype
    LED-innovationer
    Sokkeltype
    Ekstra funktioner
    Lysudbytte
    Hvad er dit belysningsbehov?
    Glastype
    Pære materiale
    • Ikke sikker på, hvilket produkt du vil købe?
      Vælg op til tre produkter, og sammenlign dem!

      LED LED-lysrør EM T8

      LED

      LED-lysrør EM T8

      • 1500 mm
      • 4.000 K
      • G13
    • Ikke sikker på, hvilket produkt du vil købe?
      Vælg op til tre produkter, og sammenlign dem!

      LED LED-lysrør EM T8

      LED

      LED-lysrør EM T8

      • 600 mm
      • 6500 K
      • G13
    • Ikke sikker på, hvilket produkt du vil købe?
      Vælg op til tre produkter, og sammenlign dem!

      LED Filament pære, matteret 120 W A67 E27

      LED

      Filament pære, matteret 120 W A67 E27

      • 6500 K
      • 2.000 lm
      • 15.000 timer
    • Ikke sikker på, hvilket produkt du vil købe?
      Vælg op til tre produkter, og sammenlign dem!

      LED LED-lysrør EM T8

      LED

      LED-lysrør EM T8

      • 600 mm
      • 4.000 K
      • G13
    • Ikke sikker på, hvilket produkt du vil købe?
      Vælg op til tre produkter, og sammenlign dem!

      LED Filament pære, røgfarvet 11 W G93 E27

      LED

      Filament pære, røgfarvet 11 W G93 E27

      • 1800 K
      • 100 lm
      • 15.000 timer
    • Ikke sikker på, hvilket produkt du vil købe?
      Vælg op til tre produkter, og sammenlign dem!

      Intelligent LED Globe 75 W G95 E27

      Intelligent LED

      Globe 75 W G95 E27

      • Tunable white intelligent pære
      • Op til 1055 lumen
      • Nem plug and play opsætning
      • Styr via app eller stemme
    • Ikke sikker på, hvilket produkt du vil købe?
      Vælg op til tre produkter, og sammenlign dem!

      LED Pære 60;30;16 W A60 E27

      LED

      Pære 60;30;16 W A60 E27

      • 2700/2500/2200 K
      • 806; 320; 150 lm
      • 15.000 timer
    • Ikke sikker på, hvilket produkt du vil købe?
      Vælg op til tre produkter, og sammenlign dem!

      Intelligent LED Pære 60 W A60 E27 x 2

      Intelligent LED

      Pære 60 W A60 E27 x 2

      • Tunable white intelligent pære
      • Op til 806 lumen
      • Nem plug and play opsætning
      • Styr via app eller stemme
    • Ikke sikker på, hvilket produkt du vil købe?
      Vælg op til tre produkter, og sammenlign dem!

      LED Filament pære, klar 60 W A60 E27 x 2

      LED

      Filament pære, klar 60 W A60 E27 x 2

      • 2.700 K
      • 806 lm
      • 15.000 timer
    • Ikke sikker på, hvilket produkt du vil købe?
      Vælg op til tre produkter, og sammenlign dem!

      Intelligent LED Pære 60 W A60 E27

      Intelligent LED

      Pære 60 W A60 E27

      • Tunable white intelligent pære
      • Op til 806 lumen
      • Nem plug and play opsætning
      • Styr via app eller stemme
    • Ikke sikker på, hvilket produkt du vil købe?
      Vælg op til tre produkter, og sammenlign dem!

      LED Filament pære matteret 40 W A60 E27 x 2

      LED

      Filament pære matteret 40 W A60 E27 x 2

      • 2.700 K
      • 470 lm
      • 15.000 timer
    • Ikke sikker på, hvilket produkt du vil købe?
      Vælg op til tre produkter, og sammenlign dem!

      Intelligent LED Pære 60 W A60 E27 x 3

      Intelligent LED

      Pære 60 W A60 E27 x 3

      • Tunable white intelligent pære
      • Op til 806 lumen
      • Nem plug and play opsætning
      • Styr via app eller stemme