BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
Schlafzimmerbeleuchtung | Philips beleuchtung
Sie befinden sich auf der Philips Lighting Website. Es stehen Ihnen weitere Sprachen zur Verfügung.
Anregungen

    Philips
    Schlafzimmerbeleuchtung

    Erfahren Sie, wie Sie Ihr Schlafzimmer optimal ausleuchten können, um sich zu entspannen oder energetisiert aufzustehen.

    Entspannte Momente mit der passenden
    Schlafzimmerbeleuchtung

     

    Neben der nächtlichen Ruhe ist das Schlafzimmer ein Ort der Entspannung an dem wir auch fernsehen oder ein Buch lesen. Der ultimative Ort des Wohlbefindens erfordert das richtige Licht, um Ihre unterschiedlichen Bedürfnisse zu erfüllen.

    Tipps für Ihre Schlafzimmerbeleuchtung

    Deckenleuchte im Schlafzimmer
    Dimmbar

    Schlafzimmer Deckenleuchten

     

    Wählen Sie weiches und warmes Licht im Schlafzimmer. Wir empfehlen eine dimmbare Deckenleuchte, um Helligkeit zu erzeugen und Ihre Kleidung zu finden, oder ein gedimmtes Licht, um sich nach einem langen Tag zu entspannen. 

    Tischleuchte auf einemauf einem Nachttisch
    Personenbezogenes  Licht

    Nachttischleuchten

     

    Mit einer Nachtischleuchte am Bett können Sie bequem lesen oder einschlafen. Unsere dimmbaren LED-Lampen bieten ein warmweißes Licht, das sich perfekt für das Schlafzimmer eignet.

    Akzentbeleuchtung
    Akzente setzten

    Akzentbeleuchtung


    Verwenden Sie verschiedene Arten von Akzentbeleuchtung, um Ihre persönlichen Gegenstände hervorzuheben oder um Ihr Outfit am Morgen leichter zu finden. Wand- oder Richtstrahler sind dafür gut geeignet.

    Eine Tischleuchte neben einem bequemen Stuhl
    Atmosphäre schaffen

    Schlafzimmer Steh- und Tischleuchten

     

    Mit dem richtigen Licht erzeugen Sie ganz einfach eine besondere Atmosphäre. Heben Sie z.B.einen Stuhl mit Steh- und/oder Tischleuchten hervor. Oder heben Sie durch Wandleuchten oder Spots  andere großartige Gegenständehervor.

    Mutter und Kinder mit einem Nachtlicht
    Smartes Stimmungslicht

    Philips Hue die smarte Schlafzimmerbeleuchtung

     

    Mit farbiger oder dimmbarer smarten LED Beleuchtung können Sie Ihre Beleuchtung zu einem außergewöhnlichen Erlebnis machen.

    Steuern Sie es mit Ihrer Stimme, drahtlosen Steuerungen oder mit der kostenlosen App. 

    Beliebte Produkte für das Schlafzimmer

    Warmweißes Licht für das Schlafzimmer

    Ein Bett, das von LED-Spots wird warmweißen Licht beleuchtet wird
    empfohlen für das Schlafzimmer
    LED-Leuchte mit warmweißen Licht

    Extra warmes Weiß

    bis zu 2700K

    LED-Leuchte mit weichem warmweißen Licht

    Warmweiß

    2700K - 3000K

    LED-Leuchte mit weißem Licht

    Neutralweiß

    3001K - 4000K

    LED-Leuchte mit kaltweißen Licht

    Kaltweiß

    über 4000K

     

    Das Schlafzimmer ist Ihr ganz besonderer Rückzugsort. Es ist ein Ort der Entspannung, des Lesens, des Fernsehens und sogar der Nutzung unserer Telefone. Das richtige Licht für Ihre Raumbedürfnisse macht hierbei  den Unterschied.

    Tipps für die richtige Beleuchtung

     

    Sehen Sie sich diese Videos an, um mehr über die beste Beleuchtung für Ihr Schlafzimmer zu erfahren.

    Stimmungsmacher mit Beleuchtung

    Die passende Beleuchtung

    Lichtfarbtemperatur

    Die passende Farbtemperatur