Sie befinden sich auf der Philips Lighting Website. Es stehen Ihnen weitere Sprachen zur Verfügung.
Anregungen

    Wählen Sie Ihre Lampe

    • Aktuelle Produkte (180)
    Anzeigen
    Raster
    Liste
    Produkttyp
    LED Innovationen
    Sockelart
    Zusätzliche Funktionen
    Glasart
    Kolbenmaterial

    Lampe

    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Lampe 100W A60 E27 x3

      LED

      Lampe 100W A60 E27 x3

      • 2700 K
      • 1521 lm
      • 15000 Std.
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Lampe 75W A60 E27 x6

      LED

      Lampe 75W A60 E27 x6

      • 2700 K
      • 1055lm
      • 15000 Std.
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Lampe 75W A60 B22 x6

      LED

      Lampe 75W A60 B22 x6

      • 2700 K
      • 1055lm
      • 15000 Std.
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Lampe 60W A60 E27 x6

      LED

      Lampe 60W A60 E27 x6

      • 2700 K
      • 806 lm
      • 15000 Std.
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Lampe 60W A60 B22 x6

      LED

      Lampe 60W A60 B22 x6

      • 2700 K
      • 806 lm
      • 15000 Std.
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Lampe 100W A60 B22 x6

      LED

      Lampe 100W A60 B22 x6

      • 2700 K
      • 1521 lm
      • 15000 Std.
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Filament-Lampe, transparent, 40W A60 E27 x2

      LED

      Filament-Lampe, transparent, 40W A60 E27 x2

      • 2700 K
      • 485 lm
      • 50000 Stunden
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Filament-Lampe Milchglas 60W A60 E27 x2

      LED

      Filament-Lampe Milchglas 60W A60 E27 x2

      • 2700 K
      • 840 lm
      • 50000 Stunden
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      LED Filament-Lampe, transparent, 60W A60 E27 x2

      LED

      Filament-Lampe, transparent, 60W A60 E27 x2

      • 2700 K
      • 840 lm
      • 50000 Stunden
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      Ultraeffizient Filament-Lampe transparent 60W G95 E27

      Ultraeffizient

      Filament-Lampe transparent 60W G95 E27

      • 4000 K
      • 840 lm
      • 50000 Stunden
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      Ultraeffizient Filament-Lampe transparent 60W G95 E27

      Ultraeffizient

      Filament-Lampe transparent 60W G95 E27

      • 2700 K
      • 840 lm
      • 50000 Stunden
    • Sie können sich nicht für ein Produkt entscheiden?
      Wählen Sie bis zu drei Produkte aus, und vergleichen Sie sie!

      Ultraeffizient Filament-Lampe, transparent, 60W ST64 E27

      Ultraeffizient

      Filament-Lampe, transparent, 60W ST64 E27

      • 2700 K
      • 840 lm
      • 50000 Stunden