BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
SceneSwitch - Dimmen in Stufen | Philips Beleuchtung
Du befindest Dich jetzt auf der Website von Philips Lighting. Eine lokalisierte Version ist für Dich verfügbar.
Vorschläge

    Eine Lampe, drei Einstellungen. Mit dem vorhandenen Lichtschalter kompatibel.

     

    Jetzt können Sie auch ohne einen Dimmschalter zu montieren, die gewünschte Atmosphäre schaffen. Philips SceneSwitch Lampen sind mit dem vorhandenen Lichtschalter kompatibel. Schrauben Sie einfach die Lampe in die Fassung und betätigen Sie den Schalter. Sie können zwischen 100 %, 40 % und 10 % Helligkeit umschalten. Erhältlich in warmweißem und hellem Tageslicht.

    Erfahren Sie, wie Sie mit SceneSwitch ohne Dimmer dimmen können

    Alle drei Szenarien der Einstellungen von Philips SceneSwitch LED-Lampen in einem Bild

    Unterschiedliche Einstellungen für verschiedene Aktivitäten. Kein Dimmer erforderlich.

     

    Scrollen Sie nach unten, um Philips SceneSwitch Lampen in Aktion zu sehen.

    Zimmer mit Philips SceneSwitch LED-Lampe in voller Helligkeit

    Schritt 1. Lampe einschalten.

     

    Für ein weiches, weißes Licht.

     

    Weiches, weißes Licht bei voller Helligkeit für eine gute Sichtbarkeit.

    Philips SceneSwitch LED-Lampeneinstellung zeigt volle Helligkeit
    Zimmer mit Philips SceneSwitch LED-Lampe bei mittlerer Helligkeit

    Schritt 2. Lampe erneut ein- und ausschalten.

     

    Umschalten auf gedimmtes Licht mittlerer Helligkeit.

     

    Entspannende Atmosphäre durch Dimmen auf geringe Helligkeit.

    Philips SceneSwitch LED-Lampeneinstellung zeigt mittlere Helligkeit
    Zimmer mit Philips SceneSwitch LED-Lampe bei geringer Helligkeit

    Schritt 3. Lampe ERNEUT ein- und ausschalten.

     

    Für ein gemütliches warmes Schimmern.

     

    Schalten Sie das Licht in die niedrigste Einstellung. Bei einem gemütlichen Schimmern können Sie richtig entspannen.

    Philips SceneSwitch LED-Lampeneinstellung zeigt geringe Helligkeit

    Es gibt zwei Typen von SceneSwitch Lampen

    Philips SceneSwitch weiche, weiße LED
    Lichteffekte im Raum mit einer Philips SceneSwitch LED-Lampe bei unterschiedlichen Farbtemperatureinstellungen
    Ein weiches weißes Licht, das von weichem Weiß bis zu einem warmen, gemütlichen Schimmern in der niedrigsten Einstellung reicht.
    Philips SceneSwitch Tageslicht-LED
    Lichteffekte im Raum mit einer Philips SceneSwitch LED-Lampe bei unterschiedlichen Helligkeitseinstellungen
    Eine helle Tageslichtlampe, deren Helligkeit in den verschiedenen Einstellungen abnimmt.

    Wie funktioniert SceneSwitch ohne Dimmer?


     Nutzen Sie Ihren vorhanden Lichtschalter. Betätigen Sie den Schalter einfach weiter, um zwischen den Einstellungen zu wechseln.
     

     Auspacken und loslegen: Keine Installation erforderlich. Einfach die SceneSwitch Lampe in die Fassung drehen und einschalten.
     

     Die letzte Einstellung wird gespeichert. Der eingebaute Speicherchip merkt sich die letzte Einstellung.
     

     Nicht mit Dimmern kompatibel. Wenn Sie einen Dimmer verwenden, stellen Sie ihn auf 100 % Helligkeit.

    Lampe auswählen

     

    In unserem großen Angebot an Lampen finden Sie garantiert, was Sie suchen. Suchen Sie nach Fassung, Form oder Anwendung.

    Vorschläge für die Katalogsuche nach SceneSwitch:
    Philips SceneSwitch LED-Lampen Produktfamilie

    Informationen über die Beleuchtung

    LED-Dimmfunktion

     

    Erfahre mehr über die verschiedenen Formen des Dimmens mit LED. Mit oder ohne herkömmlichen Dimmer.

    Häufige Fragen zu LED

     

    Beantwortung der am häufigsten gestellten Kundenfragen zur LED-Beleuchtung.

    Anleitungsvideos

     

    In unseren Anleitungsvideos erfährst Du Wissenswertes über Lumen, LED-Helligkeit, Farbtemperatur usw.