Ahora estás visitando el sitio web de Philips iluminación. Tienes una versión localizada disponible.
Continuar
Philips Lighting
Para profesionales
Para consumidores
Más de nosotros
Ver bombillas
Ver bombillas
Casquillo
Casquillo
E27
GU5.3
GU10
E14
Forma
Forma
Estándar
Spot
Reflector
Globo
Lineal
Vela
Tecnología
Tecnología
LED
Halógena
Fluorescente compacto
Fluorescente
Incandescente
Hue
Todas las bombillas
Todas las bombillas
Ver todas las bombillas
Elige tu bombilla
Ver lámparas
Ver lámparas
Tipo
Tipo
Techo
Suspensión
Pared
Spot
Escritorio/mesa
Suelo
Estilo
Estilo
Elegancia moderna
Estilo de vida moderno
Estilo clásico y sofisticado
Expresiones en vivo
Todas las lámparas
Todas las lámparas
Ver todas las lámparas
Elige tu lámpara
Dónde comprar
Dónde comprar
Efecto de iluminación
Efecto de iluminación
Efecto de iluminación
Efecto de iluminación
LED decorativos
LED de uso diario
LED regulable
WarmGlow
SceneSwitch
Colores reales
Tecnología
Tecnología
Tecnologías de iluminación
Hue
LED
Halógena
Fluorescente compacto
Incandescente
Fluorescente
Inspiración
Inspiración
Por qué Philips Lighting
Por qué Philips Lighting
LED Premium
Sostenibilidad
Comodidad para la vista
Ilumina tu hogar
Ilumina tu hogar
Sala de estar
Dormitorio
Cocina
Cuarto de baño
Estudio y oficina en casa
Pasillo
Sótano
Planificador de iluminación
Soporte
Soporte
Información
Información
Garantías de los LED
Iluminación para professioanls
Otros productos Philips
Herramientas
Herramientas
Planificador de iluminación
Calculadora de ahorro LED
Elige una bombilla
Elige una lámpara
Contáctanos
Contáctanos
Contáctanos
Para profesionales
Para consumidores
Más de nosotros
España
...
Inicio
Escoge una bombilla
Sugerencias
Elige una bombilla
Productos actuales
(
41
)
Mostrar filtros
Ord.
Ver
Tabla
Lista
Ord. por
Tipo de producto
Novedad
Precio (descendente)
Precio (ascendente)
Tipo de producto
Novedad
Precio (descendente)
Precio (ascendente)
Calific.
Tipo de producto
Vela
(
58
)
Cápsula
(
7
)
Estándar
(
125
)
Lineal
(
17
)
Bombilla
(
41
)
Reflector
(
8
)
Smart Lighting
(
42
)
Especialidad
(
12
)
Innovaciones en LED
LED
(
0
)
EyeComfort
(
39
)
Ultraeficiente
(
5
)
Fluorescente compacto
(
0
)
Halógeno
(
0
)
Fluorescente
(
0
)
Incandescente
(
0
)
Bajo consumo
(
0
)
Wi-Fi inteligente
(
0
)
Tipo de bombilla
A19
(
0
)
T3
(
0
)
A15
(
0
)
A55
(
0
)
B11
(
0
)
B12
(
0
)
BR30
(
0
)
BR40
(
0
)
R20
(
0
)
PAR20
(
0
)
PAR38
(
0
)
F15
(
0
)
MR16
(
0
)
MR11
(
0
)
Cuña T3
(
0
)
PAR30L
(
0
)
G25
(
0
)
T4
(
0
)
R30
(
0
)
Hélice 3 vías
(
0
)
G16.5
(
0
)
PAR30S
(
0
)
BA11
(
0
)
Reflector Twistline
(
0
)
MRC16
(
0
)
PAR16
(
0
)
A21
(
0
)
PAR36
(
0
)
TWISTLINE
(
0
)
T2
(
0
)
T20
(
0
)
Tipo de casquillo
B15
(
0
)
B22
(
0
)
E14
(
0
)
E27
(
0
)
G4
(
0
)
G53
(
0
)
G9
(
0
)
GU10
(
33
)
GU4
(
0
)
GU5.3
(
8
)
GX53
(
0
)
GY6.35
(
0
)
R7s
(
0
)
G13
(
0
)
E40
(
0
)
E26
(
0
)
R7s-15
(
0
)
G24d-2
(
0
)
Bi-Pin
(
0
)
Medium Screw
(
0
)
G24q / GX24q
(
0
)
G5
(
0
)
Medium Base
(
0
)
Mini Candelabra
(
0
)
S14s
(
0
)
G10Q
(
0
)
Wedgebase
(
0
)
4 Pin
(
0
)
G24d-3
(
0
)
FA8
(
0
)
S19
(
0
)
Candelabra Screw (E12)
(
0
)
RSC
(
0
)
Medium Bi-pin
(
0
)
E12
(
0
)
2GX13
(
0
)
M-P
(
0
)
E26d
(
0
)
S14D
(
0
)
E17
(
0
)
Medium
(
0
)
G6.35
(
0
)
GY8.6
(
0
)
GX16d
(
0
)
Temperatura del color
Luz de día fría
(
0
)
Llama
(
0
)
Blanco cálido
(
0
)
White
(
0
)
Blanco frío
(
0
)
Luz diurna azul
(
0
)
Características adicionales
ClickFix
(
0
)
Regulable
(
13
)
Brillo dual
(
0
)
Del crepúsculo al amanecer
(
0
)
EyeComfort
(
0
)
LED Classic
(
1
)
Enlazable
(
0
)
Baja tensión
(
0
)
Temperatura de color múltiple
(
0
)
ProjectLine
(
0
)
Mando a distancia
(
0
)
Colores RGB
(
0
)
SceneSwitch
(
1
)
Sensor
(
0
)
Solar
(
0
)
Blanco ajustable
(
0
)
Brillo cálido
(
6
)
Estanco al agua
(
0
)
Emisión de luz
Bajo brillo
(
0
)
Brillo medio
(
0
)
Brillo Alto
(
0
)
¿Cuáles son sus necesidades de iluminación?
Necesito iluminar simplemente un espacio
(
0
)
Necesito una luz suave y cómoda
(
0
)
Necesito una luz brillante y cálida
(
0
)
Necesito extra brillo
(
0
)
Necesito una bombilla para fines especiales (p. ej., para el frigorífico)
(
0
)
Necesito iluminar un espacio o un objeto
(
0
)
Tipo de cristal
Transparente
(
39
)
Mate
(
1
)
Ámbar
(
0
)
Azul
(
0
)
Verde
(
0
)
Rojo
(
0
)
Naranja
(
0
)
Rosa
(
0
)
Morado
(
0
)
Amarillo
(
0
)
White
(
0
)
Mirror Crown
(
0
)
Ahumado
(
0
)
Material de la bombilla
Vidrio
(
37
)
Plástico
(
3
)
Lámparas de
(
0
)
Aluminio
(
0
)
Tejido
(
0
)
Madera
(
0
)
Sintético
(
0
)
silicona
(
0
)
Papel
(
0
)
Acero inoxidable
(
0
)
piedra
(
0
)
piel
(
0
)
Metal
(
0
)
Bombilla
Comparar
¿No sabes cuál comprar?
Selecciona hasta tres productos para compararlos.
LED
Foco 35 W MR16 GU5.3
2700 k
360 lm
15.000 h
Regulación
Comparar
¿No sabes cuál comprar?
Selecciona hasta tres productos para compararlos.
LED
Foco 35 W MR16 GU5.3
4000 K
390 lm
15.000 h
Comparar
¿No sabes cuál comprar?
Selecciona hasta tres productos para compararlos.
LED
Foco 50 W PAR16 GU10
6500 K
390 lm
15.000 h
Comparar
¿No sabes cuál comprar?
Selecciona hasta tres productos para compararlos.
LED
Foco 50 W MR16 GU5.3
4000 K
660 lm
15.000 h
Comparar
¿No sabes cuál comprar?
Selecciona hasta tres productos para compararlos.
LED
Foco 50 W PAR16 GU10
4000 K
350 lm
15.000 h
Regulación
Comparar
¿No sabes cuál comprar?
Selecciona hasta tres productos para compararlos.
LED
Foco 50 W MR16 GU5.3
2700 k
621 lm
15.000 h
Regulación
Comparar
¿No sabes cuál comprar?
Selecciona hasta tres productos para compararlos.
LED
Foco 80 W PAR16 GU10
4000 K
575 lm
25.000 h
Regulación
Comparar
¿No sabes cuál comprar?
Selecciona hasta tres productos para compararlos.
LED
Foco 50 W PAR16 GU10
3000 K
345 lm
15.000 h
Regulación
Comparar
¿No sabes cuál comprar?
Selecciona hasta tres productos para compararlos.
LED
Foco 50W PAR16 GU10 x3
4000 K
390 lm
15.000 h
Comparar
¿No sabes cuál comprar?
Selecciona hasta tres productos para compararlos.
LED
Foco 50 W PAR16 GU10 x2
4000 K
390 lm
15.000 h
Comparar
¿No sabes cuál comprar?
Selecciona hasta tres productos para compararlos.
LED
Foco 50 W PAR16 GU10
4000 K
390 lm
15.000 h
Comparar
¿No sabes cuál comprar?
Selecciona hasta tres productos para compararlos.
LED
Foco 50 W PAR16 GU10 x2
3000 K
370 lm
15.000 h
Comparar
¿No sabes cuál comprar?
Selecciona hasta tres productos para compararlos.
¿No encuentras aquí tu producto?
Resumen general de todos los productos
No encontramos ningún producto que se ajuste a tu selección
Restablecer filtros
Cargar más productos
Resultados por página
12
24
36
Anterior
Sig.
Ocul.
La
Comparar ahora
Selec. para comparar
Prod. seleccionados (
0
/3)
Cancelar
Comparar productos
Añadir prod.
Añadir prod.
Añadir prod.
Añadir prod.
Eliminar