BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
Iluminación para el dormitorio | Philips iluminación
Ahora estás visitando el sitio web de Philips iluminación. Tienes una versión localizada disponible.
Sugerencias

    Iluminación para el dormitorio de Philips

    Aprende a iluminar el dormitorio de la forma más óptima

    La iluminación para dormitorios ideal

     

    Además de para descansar por la noche, el dormitorio es un lugar para relajarse, utilizar el teléfono, ver la televisión o leer un libro. Este lugar de bienestar sin igual requiere una luz adecuada para realizar estas actividades tan distintas. Por este motivo, te invitamos a que descubras los mejores consejos sobre la iluminación del dormitorio. Además, podrás encontrar las mejores lámparas de dormitorio para el techo, compararlas y elegir la que mejor cubra tus necesidades.

    Sugerencias de iluminación para el dormitorio

    Iluminación de dormitorio. Ejemplo práctico de como quedaría una lámpara de dormitorio de techo.
    Regulable, suave y cálida

    Lámparas de techo para el dormitorio

     

    Elige una lámpara para el dormitorio con una luz suave y cálida en el dormitorio. Sugerimos un plafón regulable que cree la luminosidad que necesitas para buscar la ropa o una luz atenuada para relajarte al final de un largo día.

    Iluminación de dormitorio. Ejemplo de como una lámpara para el dormitorio ilumina una habitación
    LED personales

    Lámpara de dormitorio para la mesilla de noche

     

    Con lámparas de dormitorio a ambos lados de la cama, tú y tu pareja podréis leer o dormiros sin molestar al otro. Algunas de nuestras lámparas incluso se pueden dirigir al libro. Elige las luces LEDde dormitorio para obtener una luz blanca cálida y ahorrar energía.

    Lámpara para el dormitorio. Imagen de una luz de acento para la habitación del dormitorio
    Crea ambiente

    Iluminación para el dormitorio de acento

     

    Utiliza diferentes tipos de iluminación para el dormitorio de acento para resaltar tus objetos personales o encontrar con más facilidad la ropa que te vas a poner por la mañana. Los apliques y los focos direccionales son adecuados para esto.

    Dormitorio iluminado con una lámpara para el dormitorio colocada sobre una mesa. Lámpara de dormitorio de pie o de mesilla
    Resalta lo que más te gusta

    Lámparas para el dormitorio de pie

     

    Resalta una silla o un sillón con las lámparas para el dormitorio de pie o de mesa. Otros artículos estupendos para resaltarlos con un aplique o un foco pueden ser cuadros, fotos o espejos colgados en la pared.

    Familia disfrutando de la iluminación inteligente para el dormitorio de Philips Hue
    Luces inteligentes

    Descubre las posibilidades que ofrece Philips Hue para la iluminación del dormitorio

     

    Descubre Philips Hue y transforma tu dormitorio con la iluminación inteligente. Crea los ambientes ideales para mejorar tu descanso. Contrólala con la voz, con un mando a distancia o la aplicación gratuita las luces LED de tu dormitorio inteligentes.

    Elige la iluminación para el dormitorio perfecta

    • LED Bombilla de filamento mate 75 W A60 E27

      LED

      Bombilla de filamento mate 75 W A60 E27

      • 2700 k
      • 1055 lm
      • 15.000 h
    • LED Bombilla de filamento mate 75 W G120 E27

      LED

      Bombilla de filamento mate 75 W G120 E27

      • 2700 k
      • 1055 lm
      • 15.000 h
    • LED Vela de filamento mate 40 W B35 E14

      LED

      Vela de filamento mate 40 W B35 E14

      • 2700 k
      • 470 lm
      • 15.000 h

    Luz blanca cálida para el dormitorio

    Una cómoda cama iluminada mediante focos de luz cálida
    Opción recomendada
    para el dormitorio
    imagen de brillo extracálido

    Blanco extracálido

    Hasta 2700K

    imagen de brillo blanco suave

    Blanco cálido

    2700K - 3000K

    imagen de brillo blanco brillante

    Blanco neutro

    3001K - 4000K

    imagen de luz diurna fría

    Blanco frío

    Más de 4000K

    Además de para descansar por la noche, el dormitorio es un lugar para relajarse, utilizar el teléfono, ver la televisión o leer un libro. Este lugar de bienestar sin igual requiere una luz adecuada para realizar estas actividades tan distintas.

    Vídeos sobre iluminación para el dormitorio

     

    Mira estos vídeos para obtener información sobre el mejor tipo de luz para tu dormitorio.

    Bombillas LED regulables

    Crea ambiente con la iluminación

    Temperatura de color de la luz LED

    Temperatura de color de la luz