Ahora estás visitando el sitio web de Philips iluminación. Tienes una versión localizada disponible.
Sugerencias

    Elige una bombilla

    • Productos actuales (310)
    Ver
    Tabla
    Lista
    Tipo de producto
    Innovaciones en LED
    Tipo de casquillo
    Características adicionales
    Emisión de luz
    ¿Cuáles son sus necesidades de iluminación?
    Tipo de cristal
    Material de la bombilla
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos para compararlos.

      LED Tubo LED EM T8

      LED

      Tubo LED EM T8

      • 600 mm
      • 6500 K
      • G13
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos para compararlos.

      LED Bombilla de filamento mate 120 W A67 E27

      LED

      Bombilla de filamento mate 120 W A67 E27

      • 6500 K
      • 2000 lm
      • 15.000 h
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos para compararlos.

      LED Tubo LED EM T8

      LED

      Tubo LED EM T8

      • 600 mm
      • 4000 K
      • G13
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos para compararlos.

      LED inteligente Globo 75 W G95 E27

      LED inteligente

      Globo 75 W G95 E27

      • Bombilla inteligente blanco regulable
      • Hasta 1055 lúmenes
      • Sencilla conexión Plug & Play
      • Control mediante aplicación o voz
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos para compararlos.

      LED inteligente Bombilla 60 W A60 E27 x2

      LED inteligente

      Bombilla 60 W A60 E27 x2

      • Bombilla inteligente blanco regulable
      • Hasta 806 lúmenes
      • Sencilla conexión Plug & Play
      • Control mediante aplicación o voz
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos para compararlos.

      LED Bombilla de filamento transparente 60 W A60 E27 x2

      LED

      Bombilla de filamento transparente 60 W A60 E27 x2

      • 2700 k
      • 806 lm
      • 15.000 h
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos para compararlos.

      LED inteligente Bombilla 60 W A60 E27

      LED inteligente

      Bombilla 60 W A60 E27

      • Bombilla inteligente blanco regulable
      • Hasta 806 lúmenes
      • Sencilla conexión Plug & Play
      • Control mediante aplicación o voz
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos para compararlos.

      LED Bombilla de filamento mate 40 W A60 E27 x2

      LED

      Bombilla de filamento mate 40 W A60 E27 x2

      • 2700 k
      • 470 lm
      • 15.000 h
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos para compararlos.

      LED Bombilla 75 W tubo E27

      LED

      Bombilla 75 W tubo E27

      • 4000 K
      • 1050 lm
      • 15.000 h
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos para compararlos.

      LED Bombilla de filamento transparente 60 W A60 E27 x3

      LED

      Bombilla de filamento transparente 60 W A60 E27 x3

      • 2700 k
      • 806 lm
      • 15.000 h
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos para compararlos.

      LED Bombilla de filamento mate 40 W A60 E27 x2

      LED

      Bombilla de filamento mate 40 W A60 E27 x2

      • 4000 K
      • 470 lm
      • 15.000 h
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos para compararlos.

      LED inteligente Foco 50 W PAR16 GU10 x2

      LED inteligente

      Foco 50 W PAR16 GU10 x2

      • Bombilla inteligente regulable
      • Hasta 345 lúmenes
      • Sencilla conexión Plug & Play
      • Control mediante aplicación o voz