Ahora estás visitando el sitio web de Philips lighting. Tienes disponible una versión localizada.
Sugerencias

    Elige un foco

    • Productos actuales (51)
    Ver
    Intervalo
    Lista
    Tipo de producto
    Tipo de rosca
    Características adicionales
    Tipo de cristal
    Material de la luz

    Foco

    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED 2 focos de filamento transparentes A19 E26 de 40W

      LED

      2 focos de filamento transparentes A19 E26 de 40W

      • 5.000 K
      • 450 lm
      • 15.000 h
      • Regulación de intensidad
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED 2 focos de filamento transparentes A19 E26 de 40W

      LED

      2 focos de filamento transparentes A19 E26 de 40W

      • 2.200-2.700K
      • 450 lm
      • 15.000 h
      • Regulación de intensidad
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED 2 focos de filamento blancos A19 E26 de 60W

      LED

      2 focos de filamento blancos A19 E26 de 60W

      • 5.000 K
      • 800 lm
      • 15.000 h
      • Regulación de intensidad
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED 2 focos de filamento blancos A19 E26 de 60W

      LED

      2 focos de filamento blancos A19 E26 de 60W

      • 2.200-2.700K
      • 800 lm
      • 15.000 h
      • Regulación de intensidad
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED 2 focos de filamento blancos A19 E26 de 40W

      LED

      2 focos de filamento blancos A19 E26 de 40W

      • 5.000 K
      • 450 lm
      • 15.000 h
      • Regulación de intensidad
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED 2 focos de filamento blancos A19 E26 de 40W

      LED

      2 focos de filamento blancos A19 E26 de 40W

      • 2.200-2.700K
      • 450 lm
      • 15.000 h
      • Regulación de intensidad
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED 2 focos de filamento transparentes A15 E26 de 60W

      LED

      2 focos de filamento transparentes A15 E26 de 60W

      • 5.000 K
      • 750 lm
      • 15.000 h
      • Regulación de intensidad
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED 2 focos de filamento blancos G25 E26 de 40W

      LED

      2 focos de filamento blancos G25 E26 de 40W

      • 2.200-2.700K
      • 350 lm
      • 15.000 h
      • Regulación de intensidad
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED 4 focos de filamento transparentes ST19 E26 de 40W

      LED

      4 focos de filamento transparentes ST19 E26 de 40W

      • 5.000 K
      • 400 lm
      • 15.000 h
      • Regulación
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED 4 focos de filamento ámbares ST19 E26 de 40W

      LED

      4 focos de filamento ámbares ST19 E26 de 40W

      • 2.000 K
      • 300 lm
      • 15.000 h
      • Regulación
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED Foco de filamento transparente ST19 E26 de 60W

      LED

      Foco de filamento transparente ST19 E26 de 60W

      • 3.000K
      • 500 lm
      • 15.000 h
      • Regulación de intensidad
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED Foco de filamento transparente A19 E26 de 40W

      LED

      Foco de filamento transparente A19 E26 de 40W

      • 5.000 K
      • 500 lm
      • 15.000 h
      • Regulación de intensidad