Ahora estás visitando el sitio web de Philips lighting. Tienes disponible una versión localizada.
Sugerencias

    Elige un foco

    • Productos actuales (51)
    Ver
    Intervalo
    Lista
    Tipo de producto
    Tipo de rosca
    Características adicionales
    Tipo de cristal
    Material de la luz

    Foco

    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED Foco BR30 E26 de 65 W

      LED

      Foco BR30 E26 de 65 W

      • 5.000 K
      • 650 lm
      • 15.000 h
      • Regulación de la intensidad
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED Foco BR30 E26 de 65 W

      LED

      Foco BR30 E26 de 65 W

      • 2.200-2.700K
      • 650 lm
      • 15.000 h
      • Regulación de la intensidad
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED Foco BR40 E26 de 65W

      LED

      Foco BR40 E26 de 65W

      • 2.200-2.700K
      • 800 lm
      • 15.000 h
      • Regulación de intensidad
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED Foco BR40 E26 de 65W

      LED

      Foco BR40 E26 de 65W

      • 5.000 K
      • 800 lm
      • 15.000 h
      • Regulación de intensidad
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED Foco R20 E26 de 45W

      LED

      Foco R20 E26 de 45W

      • 2.200-2.700K
      • 450 lm
      • 15.000 h
      • Regulación de la intensidad
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED 3 focos BR30 E26 de 65W

      LED

      3 focos BR30 E26 de 65W

      • 2.200-2.700K
      • 650 lm
      • 15.000 h
      • Regulación de intensidad
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED 3 focos BR30 E26 de 65W

      LED

      3 focos BR30 E26 de 65W

      • 5.000 K
      • 650 lm
      • 15.000 h
      • Regulación de intensidad
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED 3 focos BR30 E26 de 65W

      LED

      3 focos BR30 E26 de 65W

      • 2.700 k
      • 650 lm
      • 11.000 h
      • Regulación de intensidad
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED Foco BR30 E26 de 100W

      LED

      Foco BR30 E26 de 100W

      • 2.200-2.700K
      • 1.400 lm
      • 15.000 h
      • Regulación de la intensidad
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED Foco BR30 E26 de 100W

      LED

      Foco BR30 E26 de 100W

      • 5.000 K
      • 1.400 lm
      • 15.000 h
      • Regulación de la intensidad
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED 3 focos BR30 E26 de 65W

      LED

      3 focos BR30 E26 de 65W

      • 5.000 K
      • 650 lm
      • 11.000 h
      • Regulación de intensidad
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED Foco A19 E26 de 60 W

      LED

      Foco A19 E26 de 60 W

      • 2.700/5.000/2.200 K
      • 800, 800 y 80 lm
      • 15.000 h