Ahora estás visitando el sitio web de Philips lighting. Tienes disponible una versión localizada.
Sugerencias

    Elige un foco

    • Productos actuales (51)
    Ver
    Intervalo
    Lista
    Tipo de producto
    Tipo de rosca
    Características adicionales
    Tipo de cristal
    Material de la luz

    Foco

    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED Foco

      LED

      Foco

      • 4-40 W
      • E26
      • Morado
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED Foco

      LED

      Foco

      • 4-40 W
      • E26
      • Verde
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED Foco

      LED

      Foco

      • 4-40 W
      • E26
      • Azul
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED Foco

      LED

      Foco

      • 4-40 W
      • E26
      • Amarillo
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED Foco

      LED

      Foco

      • 4-40 W
      • E26
      • Naranja
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED Foco

      LED

      Foco

      • 4-40 W
      • E26
      • Rojo
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED 4 focos BR30 E26 de 65 W

      LED

      4 focos BR30 E26 de 65 W

      • 5.000 K
      • 650 lm
      • 11.000 h
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED 4 focos BR30 E26 de 65 W

      LED

      4 focos BR30 E26 de 65 W

      • 2.700 k
      • 650 lm
      • 11.000 h
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED Foco de filamento ámbar A19 E26 de 60W

      LED

      Foco de filamento ámbar A19 E26 de 60W

      • 2.000 K
      • 300 lm
      • 15.000 h
      • Regulación de la intensidad
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED 2 focos A19 E26 de 100W

      LED

      2 focos A19 E26 de 100W

      • 5.000 K
      • 1.500 lm
      • 11.000 h
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED 2 focos A19 E26 de 75W

      LED

      2 focos A19 E26 de 75W

      • 2.700 k
      • 1.100 lm
      • 11.000 h
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED Foco A21 E26d de 150, 100 y 50W

      LED

      Foco A21 E26d de 150, 100 y 50W

      • 2.700 k
      • 2.150, 1.600 y 620 lm
      • 15.000 h