Ahora estás visitando el sitio web de Philips lighting. Tienes disponible una versión localizada.
Sugerencias

    Elige un foco

    • Productos actuales (51)
    Ver
    Intervalo
    Lista
    Tipo de producto
    Tipo de rosca
    Características adicionales
    Tipo de cristal
    Material de la luz

    Foco

    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED Foco A21 E26d de 100, 60 y 40 W

      LED

      Foco A21 E26d de 100, 60 y 40 W

      • 2.700 k
      • 1.600, 800 y 450 lm
      • 25.000 h
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED Foco A21 E26 de 150 W

      LED

      Foco A21 E26 de 150 W

      • 5.000 K
      • 2.610 lm
      • 15.000 h
      • Regulación de la intensidad
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED Foco A21 E26 de 150 W

      LED

      Foco A21 E26 de 150 W

      • 2.200-2.700K
      • 2.610 lm
      • 15.000 h
      • Regulación de la intensidad