Ahora estás visitando el sitio web de Philips lighting. Tienes disponible una versión localizada.
Sugerencias

    Elige un foco

    • Productos actuales (90)
    Ver
    Intervalo
    Lista
    Tipo de producto
    Innovaciones en LED
    Tipo de foco
    Tipo de rosca
    Características adicionales
    Salida luminosa
    Cuáles son tus necesidades de iluminación
    Tipo de cristal
    Material de la luz
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED Foco A19 E26 de 60 W

      LED

      Foco A19 E26 de 60 W

      • 2.700/5.000/2.200 K
      • 800, 800 y 80 lm
      • 15.000 h
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED Foco

      LED

      Foco

      • 4-40 W
      • E26
      • Morado
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED Foco

      LED

      Foco

      • 4-40 W
      • E26
      • Verde
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED Foco

      LED

      Foco

      • 4-40 W
      • E26
      • Azul
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED Foco

      LED

      Foco

      • 4-40 W
      • E26
      • Amarillo
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED Foco

      LED

      Foco

      • 4-40 W
      • E26
      • Naranja
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED Foco

      LED

      Foco

      • 4-40 W
      • E26
      • Rojo
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED 4 focos BR30 E26 de 65 W

      LED

      4 focos BR30 E26 de 65 W

      • 5.000 K
      • 650 lm
      • 11.000 h
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED 4 focos BR30 E26 de 65 W

      LED

      4 focos BR30 E26 de 65 W

      • 2.700 k
      • 650 lm
      • 11.000 h
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED Foco de filamento ámbar A19 E26 de 60W

      LED

      Foco de filamento ámbar A19 E26 de 60W

      • 2.000 K
      • 300 lm
      • 15.000 h
      • Regulación de la intensidad
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      LED Tubo LED tipo A T8

      LED

      Tubo LED tipo A T8

      • 1200 mm
      • 5000 K
      • G13
    • ¿No sabes cuál comprar?
      Selecciona hasta tres productos y compáralos.

      T5 Essential Tubo lineal fluorescente

      T5 Essential

      Tubo lineal fluorescente

      • 28 W
      • G5
      • Blanco frío